Saltar al contenido principal

Wio Lite W600

Wio Lite W600 es una placa compatible con Arduino rentable que incluye el módulo WiFi W600. El Wio Lite W600 cuenta con un microcontrolador basado en Atmel® | SMART™ SAM D21 ARM Cortex-M0+ y el núcleo WiFi W600 es un módulo WiFi de 2.4GHz que incluye ARM Cortex-M3. Dado que el Wio Lite W600 utiliza SAM D21 (el mismo chip usado en Arduino Zero) como su núcleo Arduino, en teoría, es completamente compatible con Arduino Zero.

Expone los pines del SAM D21, el nivel de E/S de esta placa es de 3.3V. Hay 6 pines analógicos y 14 pines digitales, y también están disponibles un UART, un I2C y un puerto ICSP. Puedes alimentar esta placa con USB Tipo C de 5V y batería Lipo de 3.5V~4.2V.

En cuanto al núcleo WiFi, es nuestro viejo amigo - Módulo W600. Ya hemos lanzado el Módulo W600 y Grove - W600, Wio Lite W600 es un nuevo miembro de la familia W600. El Módulo W600 cuenta con ARM Cortex-M3 con 1MB de flash en chip y kernel freeRTOS. Está certificado CE/FCC y soporta 802.11 b/g/n.

Además de eso, hemos lanzado el Grove Shield para Wio Lite al mismo tiempo. Con este shield, traemos más de 200 sensores, actuadores y pantallas Grove a la serie Wio Lite y la comunidad Feather.

Seeed relay quick selection diagram

Adiós, cableado complejo con la protoboard y soldadura molesta con el soldador.

¡Hola, Grove!

Características

  • Compatible con Arduino Zero/ Compatible con Adafruit Feather
  • Módulo WiFi integrado de 2.4GHz soporta 802.11 b/g/n
  • Soporta más de 200 módulos Grove
  • Rentable

Especificaciones

ElementoValor
MicrocontroladorSAM D21
Frecuencia máxima de CPU48 MHz
SRAM32 KB
Memoria Flash256 KB
Entrada de AlimentaciónUSB Tipo C 5V Batería Lipo 3.5 V ~ 4.2 V
Pines E/S Digitales14
Canales de Entrada Analógica6
Corriente DC por Pin E/S40 mA
Voltaje de Entrada E/S3.3 V
Núcleo WiFiW600
CPUCortex-M3 Embebido de 32bit
RAM288 KB
Flash1 MB
Modo Wi‐FiIEEE802.11b/g/n
Rango de Frecuencia2.4~2.4835 GHz
Tipo de RedSTA/AP/AP+STA/Wi‐Fi Direct
Protocolo de redTCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
VerificaciónWEP/WPA‐PSK/WPA2‐PSK
CifradoWEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES)

Descripción General del Hardware

Primeros Pasos

Hardware

Materiales requeridos

  • Wio Lite W600 x1
  • Computadora x1
  • Cable USB tipo C x1
tip

Algunos cables USB solo pueden suministrar energía y no pueden transferir datos. Si no tienes un cable USB o no sabes si tu cable USB puede transmitir datos, puedes consultar cable USB tipo C de Seeed compatible con USB 3.1.

Conecta el Wio Lite W600 a tu computadora usando el cable USB.

Software

Paso 1. Necesitas instalar un software de Arduino

Ejecutar la aplicación Arduino

Haz doble clic en la aplicación Arduino (arduino.exe) que has descargado previamente.

nota

Si el software de Arduino se carga en un idioma diferente, puedes cambiarlo en el diálogo de preferencias. Consulta la página del software de Arduino (IDE) para más detalles.

Paso 2. Configurar tu Arduino IDE

Abre tu Arduino IDE, haz clic en Archivo > Preferencias, y copia la siguiente URL en URLs adicionales de gestor de tarjetas

https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json

Paso 3. Añadir la Placa Wio Lite W600 a tu Arduino IDE

Por favor sigue la Guía de Instalación de Placas Seeed y busca la palabra clave seeeduino_samd_zero para añadir el Wio Lite W600 a tu Arduino IDE.

La palabra clave es seeeduino_samd_zero

Paso 4. Añadir la Librería W600 a tu Arduino IDE

Descarga la Librería W600 desde Seeed Github. Luego consulta Cómo instalar librería para instalar la librería para Arduino.

Paso 5. Reinicia el Arduino IDE. Abre el ejemplo AP-Station, puedes abrirlo en el Arduino IDE por la ruta: **File --> Examples -->W600_wifi-->log_data

Paso 6. Modifica el código con tu propio AP y Station. En la siguiente imagen, Wio Lite W600 funciona como una estación para unirse al AP marcado A y el Wio Lite W600 creará el B AP para otros dispositivos. Debes cambiar tanto el nombre del AP como la contraseña

Paso 7. Selecciona tu placa y puerto

Necesitarás seleccionar la entrada en el menú Tools > Board que corresponde a tu Arduino. Seleccionando un Seeeduino Zero.

Elige la placa correcta

Selecciona el dispositivo serie de la placa Arduino desde el menú Tools | Serial Port. Es probable que sea COM3 o superior (COM1 y COM2 están usualmente reservados para puertos serie de hardware). Para averiguarlo, puedes desconectar tu placa Arduino y reabrir el menú; la entrada que desaparezca debería ser la placa Arduino. Reconecta la placa y selecciona ese puerto serie.

Paso 8. Subir el código

Ahora, simplemente haz clic en el botón "Upload" en el entorno. Espera unos segundos y si la subida es exitosa, el mensaje "Done uploading." aparecerá en la barra de estado.

Subir el código

Unos segundos después de que termine la subida, entonces el Wio Lite W600 accederá al AP que configuraste y puedes usar tu teléfono para acceder al AP creado por Wio Lite W600

Visor de Esquemático en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

si tienes algún problema técnico. envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...