Saltar al contenido principal

Kit de Desarrollo Wio-WM1110

pir

El Kit de Desarrollo WM1110 está basado en el Módulo Inalámbrico Wio-WM1110, integra el transceptor LoRa® de Semtech y un front-end de radio multipropósito para geolocalización. El transceptor LoRa® proporciona cobertura de red de bajo consumo y alta sensibilidad, mientras que el escaneo GNSS (GPS/Beidou) y Wi-Fi ofrecen cobertura de ubicación integral. al mismo tiempo que proporciona opciones de conectividad para una variedad de periféricos.

pir

Características

  • Transceptor RF Half-Duplex LoRa/(G)FSK de Bajo Consumo y Alta Sensibilidad: Soporte de bandas de frecuencia en el rango de 863-928MHz
  • Front-End de Radio Multipropósito para Geolocalización: GNSS (GPS/ BeiDou), Wi-Fi, Bluetooth
  • GPIOs Abundantes: Más de 400 GPIOs compatibles con Grove para opciones de expansión flexibles.
  • Plataforma de Código Abierto: Aprovecha el extenso ecosistema de código abierto LR1110 y nRF52840 para posibilidades de aplicación infinitas.

Transceptor LoRa® de Bajo Consumo

Beneficiándose del LoRa Edge™ LR1110 de Semtech, el Kit de Desarrollo Wio-WM1110 proporciona comunicación LoRa® de larga distancia y bajo consumo. Para aprender sobre Long Range y sus características como arquitectura de red y aplicaciones, puedes consultar Una introducción a la tecnología LoRa® y LoRa®WAN®, que explica qué es Long Range, cómo funciona, y sus pros y contras.

Servicio de Ubicación

El Kit de Desarrollo Wio-WM1110 integra un Front-End de Radio Multipropósito Dirigido a Propósitos de Geolocalización. Está equipado con GNSS dedicado para posicionamiento exterior, así como escaneo de baja potencia WI-FI y Bluetooth para posicionamiento interior. Es capaz de transicionar automáticamente entre actividades exteriores e interiores, reemplazando la necesidad de construir diferentes rastreadores para uso interior o exterior, esto proporciona cobertura de ubicación integral mientras reduce la complejidad y el costo.

Posicionamiento Exterior (GNSS)

El Kit de Desarrollo Wio-WM1110 integra escaneo de bajo consumo GNSS (GPS/ BeiDou), obteniendo datos de satélites y enviándolos encriptados a la LoRa® Cloud, reduciendo el consumo de energía y mejorando la seguridad.

pir

IPS (Wi-Fi+Bluetooth) Complementario al GNSS exterior, el Kit de Desarrollo WM1110 también soporta escaneo pasivo de ultra-bajo consumo Wi-Fi y escaneo Bluetooth adecuado para posicionamiento interior, escanea la dirección MAC y RSSI de beacons Bluetooth/Wi-Fi cercanos, sube los datos a los servicios en la nube para obtener la ubicación precisa.

pir

Periféricos abundantes

Además del sensor TH integrado y el Acelerómetro de 3 ejes, este kit también incluye una serie de interfaces periféricas, soporta protocolos de transmisión ADC/UART e IIC, que pueden conectarse a más de 400 módulos Grove, permitiendo actualizaciones fáciles a soluciones más inteligentes. También es compatible con Arduino, proporcionando a los desarrolladores posibilidades ilimitadas.

pir

Desarrollar Aplicaciones de Usuario

El Kit de Desarrollo Wio-WM1110 es una plataforma de desarrollo IoT potente y completamente de código abierto para desarrolladores, también incluye un conjunto de aplicaciones de ejemplo y muestras de código, así como un kit de desarrollo de software (SDK) para ayudarte a comenzar.

Diagrama Esquemático

pir

Especificaciones

LoRa® y Posicionamiento (Semtech LR1110)

Protocolo LoRa®WANV1.0.4
Frecuencia863~928MHz
Sensibilidad

-125dBm @125K/SF7

-141dBm @125K/SF12

Potencia de Salida20dBm máx @LoRa®
Tecnología de PosicionamientoGNSS(GPS,BeiDou),WiFi
Alcance2~10km (Depende de la antena y el entorno)

Bluetooth(Nordic nRF52840)

BluetoothBluetooth 5.3
Flash1MB
RAM256KB
ProtocoloBluetooth LE,Bluetooth mesh,Thread,Zigbee,802.15.4, ANT y pilas propietarias de 2.4 GHz
Potencia de Salida6dBm máx @Bluetooth

Sensores Integrados

Sensor TH (SHT41)

RangoPrecisión
Temperatura-40~125°C0.2°C
Humedad0~100%RH1.8%RH

Acelerómetro de 3 ejes(LIS3DHTR)

RangoAncho de BandaSensibilidad(LSB/g)
±2g, 4g, 8g, 16g0.5Hz ~ 625Hz1000 (±2g) ~ 83 (±16g)

General

pir

Soporte Técnico

¿Necesitas ayuda con tu Wio-WM1110 Dev Kit? ¡Estamos aquí para asistirte!

Loading Comments...