Saltar al contenido principal

Guía de Wio Terminal

Introducción

El Wio Terminal es una placa de desarrollo versátil alimentada por un microcontrolador ATSAMD51 y equipada con una pantalla LCD de 2.4". Incluye capacidades integradas de Wi-Fi/Bluetooth, un acelerómetro incorporado, micrófono, zumbador, ranura para tarjeta microSD y varias interfaces de E/S. El Wio Terminal está diseñado para simplificar el desarrollo de aplicaciones IoT, convirtiéndolo en una herramienta ideal tanto para principiantes como para desarrolladores experimentados.

La Idea de OSHW (Hardware de Código Abierto Fabricable)

El Hardware de Código Abierto (OSHW) se refiere a hardware cuyo diseño se hace públicamente disponible para que cualquiera pueda estudiar, modificar, distribuir, fabricar y vender el diseño o hardware basado en ese diseño. El Wio Terminal encarna la filosofía OSHW proporcionando documentación extensa, código de código abierto y archivos de diseño, permitiendo a los usuarios comprender completamente y replicar el hardware. Esta apertura fomenta la innovación, colaboración y aprendizaje dentro de la comunidad de desarrolladores.

Comenzando con Wio Terminal

Comenzar con Wio TerminalCircuitPython en Wio TerminalCómo usar FreeRTOS para Multitarea en Arduino
En este programa, nuestro ingeniero Lakshantha explicará cómo usar el terminal Wio junto con el software y te presentará demostraciones divertidas también! Esta wiki introduce cómo instalar y ejecutar el CircuitPython oficial de Adafruit Industries en el Seeeduino Wio Terminal! Para compatibilidad con Arduino, hemos portado FreeRTOS al framework de Arduino para que puedas usar FreeRTOS con tus placas Arduino favoritas con facilidad! Esta wiki introduce cómo comenzar con FreeRTOS para Arduino.

Descripción General del Hardware

Uso de LCDEntrada/SalidaUso de IMU
Esta wiki introduce cómo instalar la biblioteca TFT LCD utilizada en Wio Terminal. ¡Proporciona funciones gráficas básicas al Wio Terminal con el mínimo esfuerzo!Esta wiki introduce cómo usar las E/S Grove en el Wio Terminal. ¡Esto te permite disfrutar de la funcionalidad plug and play del Ecosistema Grove así como usar el GPIO compatible con Raspberry Pi de 40 pines!Esta wiki introduce cómo instalar la biblioteca del Acelerómetro Digital de 3 Ejes integrado (LIS3DHTR) utilizada en Wio Terminal. Esto te permite acceder a la información del acelerómetro del Wio Terminal así como usarlo para control de movimiento y etc.

Tarjeta SDWi-FiBluetooth
Esta wiki presenta cómo instalar la biblioteca del Sistema de Archivos utilizada en Wio Terminal. Proporciona funcionalidad básica de operaciones de archivos con la tarjeta SD, permitiendo Leer/Escribir en o desde la tarjeta SD usando la interfaz SPI.Esta wiki presenta cómo actualizar el firmware más reciente para el Núcleo Inalámbrico Realtek RTL8720 en el Wio Terminal, así como instalar todas las bibliotecas dependientes para Wio Terminal para habilitar la conectividad inalámbrica.Esta wiki presenta cómo actualizar el firmware más reciente para el Núcleo Inalámbrico Realtek RTL8720 en el Wio Terminal, así como instalar todas las bibliotecas dependientes para Wio Terminal para habilitar la conectividad Bluetooth.

RTCEmisor InfrarrojoMicrófono
Esta wiki presenta cómo usar la funcionalidad RTC integrada dentro del núcleo SAMD51 en Wio Terminal para que puedas llevar un registro del tiempo. ¡Esta característica te ahorra tener que agregar un módulo RTC externo al sistema!Esta wiki demuestra cómo usar el Emisor Infrarrojo integrado como componente en Wio Terminal. El Emisor Infrarrojo es una Interfaz Digital y puede usarse para enviar señales IR, ¡tal como lo hace un control remoto!Esta wiki presenta cómo usar el micrófono integrado para entrada de audio en Wio Terminal. El micrófono puede usarse para detectar sonido del entorno y responder en consecuencia.

BotonesInterruptor de 5 Direcciones
Esta wiki demuestra cómo usar los botones configurables en Wio Terminal. Hay tres botones que se pueden usar para Wio Terminal. Esta wiki demuestra cómo usar el Interruptor de 5 direcciones en Wio Terminal.

Sensor de LuzZumbador
Este wiki demuestra cómo usar el sensor de luz integrado como un componente en Wio Terminal. El sensor de luz usa interfaz analógica y puedes simplemente leer los valores del sensor de luz del entorno mediante la lectura de su pin. Este wiki demuestra cómo usar el zumbador piezoeléctrico integrado como un componente en Wio Terminal. El piezo puede conectarse a una salida de modulación por ancho de pulso (PWM) analógica para generar varios tonos y efectos!

Placa de Extensión


Wio Terminal Chassis Battery(650mAh)Wio Terminal LoRaWan Chassis with Antenna-built-in LoRa-E5 and GNSS, EU868/US915
El Wio Terminal Battery Chassis es una placa de extensión imprescindible para la Placa de Desarrollo Wio-Terminal ya que proporciona una fuente de alimentación externa para Wio Terminal para mejorar su portabilidad y compacidad. Wio Terminal LoRaWan Chassis with Antenna-built-in LoRa-E5 and GNSS, EU868/US915 integrado con LoRa-E5 STM32WLE5JC, alimentado por el núcleo MCU de ultra bajo consumo ARM Cortex M4 y LoRa SX126x, es un módulo de radio inalámbrico que soporta protocolo LoRa y LoRaWAN en la frecuencia EU868 & US915 y modulaciones (G)FSK, BPSK, (G)MSK, LoRa.

Conexión EthernetPlaca de Extensión de Audio
Esta wiki presenta cómo usar el ENC28J60 OVERLAYS HAT para Raspberry Pi en Wio Terminal para conectividad de red estable. Este es un ejemplo perfecto de usar placas de extensión Raspberry Pi 40 Pi en Wio Terminal. Esta wiki presenta cómo usar la biblioteca de Audio con Wio Terminal usando ReSpeaker 2-Mic Hat. Con la ayuda de esta biblioteca, ¡puedes grabar, reproducir y analizar audio usando Wio Terminal! Además, esta biblioteca de audio puede implementarse en diferentes áreas como reconocimiento de voz y mucho más!

Kit con Cursos


Kit de Aplicaciones ML101 con Curso del Prof. Vijay¿Qué es TinyML?Introducción a la Inteligencia Artificial para Makers
Este libro está diseñado específicamente para educadores para poder adoptar el Wio Terminal en el aula o talleres para mostrar a los estudiantes el poder de TinyML. Proporciona los fundamentos básicos que uno tendría que cubrir para enseñar los conceptos más básicos de ML mientras mantiene los conceptos basados en ejercicios prácticos.ML como podrías haber adivinado significa Machine Learning y en la mayoría de los casos (aunque no siempre) hoy en día se refiere a Deep Learning. Tiny en TinyML significa que los modelos de ML están optimizados para ejecutarse en dispositivos de muy bajo consumo y pequeña huella, como varios MCUs. Es un subconjunto de ML en el Edge o Machine Learning Embebido.El propósito de este artículo es generar interés y proporcionar una comprensión general para makers que quieren comenzar su viaje de deep learning. Señalaré algunos de los casos de uso comunes y posibles obstáculos. También al final de este artículo, recomendaré algunos cursos y libros para aprender más sobre este tema.

Aplicación

Easy IoT


Conectar Wio Terminal a Microsoft Azure IoT CentralConectando el Wio Terminal a Microsoft Azure IoT
En este tutorial, te guiaremos a través del proceso de conectar el Wio Terminal a Microsoft Azure IoT Central y enviar datos de telemetría desde los sensores/hardware integrados en el Wio Terminal como el acelerómetro de 3 ejes, sensor de luz, 3 botones a Microsoft Azure IoT Central. Esta aplicación de ejemplo te muestra cómo conectar tu Wio Terminal a Azure IoT Hub. Está construida sobre el SDK de Azure para C Embebido, una biblioteca de pequeña huella, fácil de portar para comunicarse con los servicios de Azure.

Conectar Wio Terminal a Google Cloud IoT CoreComenzar con Wio Terminal y Wappsto IoT
En este tutorial, te guiaremos a través del proceso de conectar el Wio Terminal a Google Cloud IoT Core y enviar datos de telemetría desde el Wio Terminal al núcleo de Google Cloud IoT. En este tutorial, te guiaremos a través de la conexión del Wio Terminal a Wappsto IoT y el uso de las diversas características de Wappsto después de la conexión.

ML Embebido


Proyectos basados en Edge ImpulseProyectos basados en TensorFlow LiteNodo LoRa con GPS AIoTs
Edge Impulse permite a los desarrolladores crear la próxima generación de soluciones de dispositivos inteligentes con Aprendizaje Automático embebido. El Aprendizaje Automático en el borde permitirá el uso valioso del 99% de los datos de sensores que se descartan hoy debido a restricciones de costo, ancho de banda o energía. Ahora, Wio Terminal es oficialmente compatible con Edge Impulse. ¡Veamos cómo comenzar con Wio Terminal y el Aprendizaje Automático en el borde!Este artículo presenta cómo instalar la biblioteca oficial Arduino Tensorflow Lite en tu Wio Terminal, permitiéndote probar algunos modelos de Aprendizaje Automático usando Wio Terminal.En este proyecto, se utilizará un sensor acelerómetro de 3 ejes integrado y el algoritmo de red neuronal para construir un sistema de reconocimiento inteligente. Basado en el movimiento de Wio Terminal, puede mostrarte su estado en tiempo real.

Tutorial

Uso Básico


Host USBCliente USBMostrando Giroscopio
Esta wiki introduce cómo usar el Wio Terminal como Host USB, lo que significa que podrías conectar dispositivos USB al Wio Terminal y jugar con él como si fuera una computadora!Esta wiki introduce cómo usar el Wio Terminal como Cliente USB, incluyendo usarlo para Dispositivos de Interfaz Humana (HID) como teclado, ratón y etc. También soporta Interfaz Digital de Instrumentos Musicales (MIDI).Este ejemplo demuestra cómo dibujar gráficos de líneas en el Wio Terminal. En este ejemplo, las lecturas del acelerómetro de 3 ejes (3 conjuntos de datos) se grafican en un gráfico de líneas para mostrar el posicionamiento en tiempo real del Wio Terminal!

Almacenamiento de DatosVisualización de FotosDemo Interactivo de Caras
Este ejemplo demuestra el uso de las funciones de gráfico de líneas para mostrar la lectura del sensor de luz Grove en Wio Terminal, ¡como el Serial Plotter! Además, los datos del sensor de luz se almacenan en la tarjeta SD.Este ejemplo demuestra cómo mostrar imágenes desde la tarjeta SD en bucle.Este ejemplo demuestra cómo mostrar múltiples imágenes (ojos) en la pantalla LCD a través de la tarjeta SD (formato BMP), y con el uso de los botones integrados y el giroscopio para interactuar con los usuarios.

Proyecto


Sensor de presión usando el Wio TerminalLectura de datos en vivo de Coronavirus usando Wio TerminalConstruir una cámara de imagen térmica IR usando Wio Terminal
La demostración muestra que el sensor de presión de alta precisión Grove- DPS310 es completamente compatible con el Wio terminal, y su medición tiene alta precisión.Este wiki es una modificación de Lectura de estadísticas de repositorio de Github desde Wio Terminal, donde se modifica para acceder a la API de Coronavirus COVID19 y analizar los datos y mostrar datos en vivo de COVID-19 en la pantalla LCD.¡Con Grove - Sensor de temperatura infrarrojo en matriz (AMG8833) y Wio Terminal, podemos construir una cámara de imagen térmica similar a FLIR™ de bajo costo con facilidad!

Construir una Pantalla HMI para Raspberry PiCómo medir niveles de ruido con Wio TerminalAccediendo a GitHub usando Wio Terminal
En esta wiki, introduciremos cómo usar Wio Terminal como una pantalla USB HMI (Interfaz Humano-Máquina) para Raspberry Pi, Nvidia Jetson Nano, BeagleBone e incluso Odyssey X86J4105.Este ejemplo detecta dB usando el micrófono en ReSpeaker 2-Mic Hat, Se detecta el entorno circundante, luego se muestra en la pantalla.Esta wiki introduce cómo usar Wio Terminal para acceder al servidor HTTPS, lo que significa que podrías usar Wio Terminal para obtener datos en vivo de internet! Aquí, Wio Terminal se conecta a un Wi-Fi y obtiene datos de Github.

Blynk para Wio TerminalEdge Impulse TunerCodecraft conectando Azure IoT con Wio Terminal
Esta wiki presenta cómo usar el Wio Terminal con el software Blynk para interactuar con Wi-Fi o Bluetooth. ¡Esto te permite usar el Wio Terminal como el núcleo de un dispositivo IoT y poder controlar hardware desde teléfonos muy fácilmente!Aquí vamos a proporcionar el proyecto de clasificación de audio y mostrarte el uso de EON Tuner. Si estás interesado en usar LoRa para transmitir datos basado en Wio Terminal y Edge Impulse, siempre puedes hacer clic y ver el proyecto de ejemplo.Aquí vamos a mostrarte cómo conectar Codecraft con Azure IoT basado en Wio Terminal y aplicar sensores a proyectos IoT.

✨ Proyecto de Colaboradores

  • Tenemos una lista de tareas para actualizar esta página, que está categorizada bajo nuestro proyecto de colaboradores, ya que estamos dedicados a mejorar la experiencia del usuario y brindar mejor soporte a través del desarrollo de nuestra plataforma wiki.
  • Tu contribución a esta página es esencial para nosotros! Realmente valoramos tu aporte y agradeceríamos mucho tu asistencia para generar ideas.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...