Saltar al contenido principal

Nodo de Sensor Inalámbrico - Kit Solar

Nodo de Sensor Inalámbrico - Kit Solar es un paquete fácil de usar creado para experimentar con XBee y módulos inalámbricos independientes compatibles con XBee como RFBee y Wifi Bee. Todo maker se enfrenta a la pregunta de seleccionar el conjunto correcto de componentes para construir un Nodo de Sensor Inalámbrico. Nodo de Sensor Inalámbrico - Kit Solar llena este lugar muy apropiadamente. El Grove - XBee Carrier proporciona fuente de alimentación LDO, cargador para batería LiPo y puerto de programación para módulos compatibles con XBee. El Panel Solar proporciona el voltaje de carga requerido en áreas remotas. La Batería LiPo de 500 mAH proporciona el respaldo cuando el Sol no está presente. Un módulo inalámbrico correctamente diseñado y configurado podría proporcionar muchas horas de uso. Para esto, pon el nodo en modo de suspensión cuando no esté transmitiendo el valor del sensor. Este kit viene con una Caja Transparente perfectamente hecha, conjuntos de Tornillos y Remaches de Plástico.

  • Te sugerimos comprar más de un kit para crear una matriz distribuida de Nodos de Sensor.

  • Bees Shield junto con Seeeduino y Wifi Bee puede actuar como Puerta de Enlace de Internet Inalámbrica para estos nodos.

Contenidos del Kit​


Ideas de Aplicación​


  • Nodos de Sensores Inalámbricos Distribuidos con XBee o WifiBee o RFBee.

  • Construir Registradores de Datos cuando se conecta con Gateway Inalámbrico.

  • Red Doméstica Inteligente

  • Automatización Industrial

  • Sistemas SCADA (Control supervisorio y adquisición de datos).

Precauciones​


  • Inserte las Bees en la dirección correcta.

Especificación​


Elemento Especificación
Grove - XBee Carrier I/O Logic 3.3V
Batería LiPo 500mAH @ 3.7V
Panel Solar 0.5Watt @ 5.5V

Uso​


Nodo de Sensor Inalámbrico para Uso en Campo - Cargado por Panel Solar"

Guía de Inicio Rápido​

Esta sección proporciona una construcción paso a paso de un Nodo de Sensor Inalámbrico. Las imágenes son solo para ilustrar el procedimiento de ese paso. Hemos usado dos configuraciones diferentes de Grove - Xbee Carrier y módulos Grove. Así que, simplemente sigue el procedimiento.

PasoProcedimientoIlustración
1Abre la caja como se muestra
1.1Coloca la Batería LiPo dentro de la Caja
1.2Inserta el Conector del Panel Solar
1.3Abre el remache de plástico
1.4Un remache abierto se ve así
1.5Conecta un módulo Grove con la ayuda de Remaches. Mantén el Grove - Bee Carrier como se muestra dentro de la caja transparente.
2.3Un remache completamente cerrado se ve así
3.0Conecta el Cable Grove de 4 Hilos, la Batería y los Conectores del Panel Solar al Grove - XBee Carrier
4.0Inserta el módulo XBee. Fija el Tornillo en las cuatro esquinas
5.0Cierra la tapa. El puerto USB y el Interruptor de Encendido son accesibles desde el lateral
6.0Conecta el cable USB y programa el XBee

Programación con varios Módulos Bee​

La información sobre cómo configurar / programar Módulos Bee está disponible en

Galería de Imágenes​


LiPo Siendo Cargada por Panel Solar"

Ver También​

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...