Saltar al contenido principal

Xadow - Pantalla Táctil de 1.54 pulgadas


Si has usado o escuchado sobre Rephone, el primer teléfono modular y de código abierto del mundo, no te resultará extraño el producto del que vamos a hablar. ¡Sí! La Pantalla Táctil Xadow de 1.54'' es exactamente la pantalla táctil que usa Rephone.

Esta Pantalla TFT contiene 240 x 240 píxeles que pueden controlarse individualmente para mostrar hasta 262K colores. Sobre la pantalla hay una capa de pantalla táctil capacitiva, que ofrece un área activa de 29.4mm x 29.4mm en el centro de la pantalla. Como pantalla táctil de un solo toque, puede detectar presiones de dedos en cualquier lugar dentro del área activa durante operaciones normales. El controlador TFT tiene el IC Driver ST7789S en su interior con interfaz serie de datos de 2 bits y control de 4 bits, mientras que el controlador de pantalla táctil capacitiva usa I2C.

nota

Tenemos algunas modificaciones en la biblioteca de la Pantalla Táctil Xadow de 1.54". Por favor consulta la sección Aviso para información detallada.

Seguimiento de Versiones

ProductoVersiónFecha de lanzamientoEstado de soporteNotas
Pantalla Táctil Xadow 1.54"(v1.0, versión anterior)Oct 2015SoportadaNinguna
Pantalla Táctil Xadow 1.54"(v1.1, versión más reciente)Junio 2016SoportadaNinguna

Características


  • Resolución de 240 x 240
  • Muestra hasta 262K colores
  • 4 orificios de montaje de 2mm/0.9"
  • Conectores Xadow integrados para cables FPC enchufables fáciles
  • Opción perfecta para tu proyecto de teléfono DIY

Especificaciones


GeneralValor
Controlador TFTST7789S
Pantalla táctilTipo Capacitiva
Retroiluminación3 LEDs blancos ajustables
Consumo de corriente~ 100mA con retroiluminación completa
Resolución240 × 240 píxeles

|Conectores|2 × Conectores Xadow de 35 PINES para Xadow / GSM+BLE & Xadow Audio |Interfaces| Interfaz serie de cuatro hilos para pantalla TFT / I2C para pantalla táctil

Dimensiones

ElementoUnidad(mm)Unidad(pulgadas)
Placa50.22mm × 47.21mm1.98" × 1.86"
Pantalla táctil38.1mm × 37.8mm1.51"× 1.51"
Área activa27.72mm × 27.72mm1.09" × 1.09"
Orificios de montaje4 × 2mm4 x 0.9"

Descripción general del hardware


aviso

Por favor inserte el controlador, como Xadow GSM+BLE en el puerto DERECHO, e inserte el módulo de Audio en el puerto IZQUIERDO.

Aviso


Comunidad Rephone


Hemos estado buscando un mejor lugar donde nuestros patrocinadores (Usuarios de RePhone) puedan sentarse juntos, cálida y cómodamente, tener conversaciones sobre RePhone, discutir problemas técnicos, compartir ideas/proyectos, y dar retroalimentación sobre el desarrollo de los módulos en el futuro. Y entonces aquí vamos, la Comunidad RePhone.

¡Ahora únete a nosotros en la Comunidad RePhone! Juntos buscamos respuestas, hacemos cosas interesantes, nos preocupamos unos por otros, y compartimos nuestras experiencias.

Visor de esquemas en línea

Recursos


El diagrama esquemático del Xadow 1.54" Touchscreen se proporciona en el siguiente enlace:

Consulta más información sobre la pantalla TFT y la pantalla táctil capacitiva:

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...