Saltar al contenido principal

Xadow - Audio


El Xadow Audio integra una caja de altavoz y un micrófono en una sola placa. La unidad de altavoz está clasificada en 0.7 vatios con una impedancia de 8 ohmios. A diferencia de los altavoces regulares de tipo cono, el controlador de altavoz utilizado en el Xadow Audio tiene una superficie plana y está montado en un recinto rectangular, lo que le permite reproducir sonidos con un efecto sorprendente.

Características​


  • Diseño de código abierto y modular
  • Recinto incorporado para altavoz
  • Combina altavoz y micrófono en una sola placa
  • Conectores Xadow incorporados para cables FPC fácilmente conectables
  • Apilable y encadenable con otros Módulos Xadow
  • Elección perfecta para tus proyectos de audio y teléfono DIY

Especificaciones​


Caja de Altavoz

ElementoValor
Frecuencia de Resonancia900 Hz
Impedancia8 ± 20% ohmios
Potencia Nominal0.7 W
Potencia MÁX.1 W
Rango de Frecuencia900 Hz a 20 kHz

Micrófono

ElementoValor
Sensibilidad del Micrófono-42dBV Típico
Presión Sonora de Entrada Máxima130dB SPL

Dimensiones

ElementoValor(mm)Valor(Pulgadas)
Altavoz13mm × 18mm × 4.5mm0.51"× 0.71" × 0.18"
Micrófono2.95mm × 3.76mm0.12" × 0.15"
Placa25.37mm × 20.30mm1" × 0.8"

Descripción del Hardware​


Hazlo ahora​


Consulta los increíbles proyectos RePhone que se han logrado con RePhone. Un Collar para Perro Rastreable. Al usar este collar, puedes hacer una llamada telefónica a tu perro.

5 pasos para hacer un collar para perro rastreable para tu adorable cachorro.

Conexión de Módulos​


Conecta los Módulos según las instrucciones, ten en cuenta que la esquina sin rellenar debe estar orientada hacia el otro lado:

Comunidad RePhone​


Hemos estado buscando un mejor lugar donde nuestros patrocinadores (Usuarios de RePhone) puedan sentarse juntos, cálida y cómodamente, tener conversaciones sobre RePhone, discutir problemas técnicos, compartir ideas/proyectos, y dar retroalimentación sobre el desarrollo de los módulos en el futuro. Y entonces aquí vamos, la Comunidad RePhone.

¡Ahora únete a nosotros en la Comunidad RePhone! Juntos buscamos respuestas, hacemos cosas interesantes, nos preocupamos unos por otros, y compartimos nuestras experiencias.

Preguntas Frecuentes

Algunas preguntas frecuentes en la Comunidad RePhone son recopiladas y respondidas en el tema "Preguntas Frecuentes de RePhone (FAQ)", el tema se mantendrá actualizándose cada vez que surja una nueva FAQ.

Visor de Esquemas en Línea​

Recursos​


El diagrama esquemático del Xadow Audio se proporciona en el siguiente enlace:

Consulta más información sobre la caja de altavoz y el micrófono:

Soporte Técnico y Discusión del Producto​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...