Saltar al contenido principal

Xadow - Sensores Básicos


Xadow Basic Sensors integra tres sensores diferentes en una sola placa:

  • Acelerómetro de 3 ejes para detección de movimiento, monitoreo de actividad y seguimiento de velocidad
  • Sensor de Luz Digital de doble diodo que puede medir por separado luz infrarroja, espectro completo o luz visible para humanos
  • Sensor de Temperatura para monitoreo de temperatura.

Características


  • Placa de sensores tres en uno
  • Plug-and-play si se conecta con RePhone Kit Create
  • Diseño de código abierto y modular
  • Delgado y pequeño
  • Conectores Xadow de 11 PINES integrados para conexión completamente flexible con otros Módulos Xadow
  • Apilable, encadenable y cosible con otros Módulos Xadow.

Especificaciones


Descripción General

ElementoValor
MicrocontroladorSTM32F030F4
NúcleoCPU ARM® de 32 bits Cortex® -M0
Fuente de Alimentación3.3 ~ 6 V (a través de pines de conexión)
Flash16 KB
SRAM4 KB
Velocidad de Reloj48 MHz
Rango de Temperatura de Operación-30°C a 70°C
InterfacesInterfaz con Xadow GSM+BLE a través de I2C (dirección de 7 bits 0x03)
Dimensión25.37mm × 20.30mm / 1" × 0.8"

Acelerómetro de 3 Ejes (ADXL345)

Elementovalor
Rango de Prueba g±2g (predeterminado), ±4g, ±8g, o ±16g
ResoluciónAumenta con el rango g, hasta resolución de 13 bits a ±16g

Sensor de Luz Digital (TSL2561) -- Aproxima la Respuesta del Ojo Humano

ElementoValor
Rango Dinámico (Lux)0.1 a 40,000 Lux
Fotodiodos DualesInfrarrojo y espectro completo

Sensor de Temperatura (LM75ADP)

ElementoValor
Rango de Temperatura-55°C a 125 °C
Precisión± 2°C para rango de temperatura de -25°C a 100°C / ± 3°C para rango de temperatura de -55°C a 25°C y de 100 °C a 125°C

Descripción General del Hardware


Úsalo con RePhone Kit Create


Obtener los Datos del Sensor

Sin ninguna programación, puedes conectarlo al Módulo Principal (Xadow GSM+BLE) de tu 'RePhone Kit Create' para leer todos los datos de los sensores.

Configurar 'Si Esto Entonces Aquello'

También puedes configurar los datos del sensor como una condición para activar una serie de actuadores como audio, matriz LED y tira LED, o activar acciones como hacer una llamada y enviar un mensaje.

Comunidad RePhone


Hemos estado buscando un mejor lugar donde nuestros patrocinadores (Usuarios de RePhone) puedan sentarse juntos, cálida y cómodamente, tener conversaciones sobre RePhone, discutir problemas técnicos, compartir ideas/proyectos, y dar retroalimentación sobre el desarrollo de los módulos en el futuro. Y entonces aquí vamos, la Comunidad RePhone.

¡Ahora únete a nosotros en la Comunidad RePhone! Juntos buscamos respuestas, hacemos cosas interesantes, nos preocupamos unos por otros, y compartimos nuestras experiencias.

Preguntas Frecuentes

Algunas preguntas frecuentes en la Comunidad RePhone son recopiladas y respondidas en el tema "Preguntas Frecuentes de RePhone (FAQ)", el tema se mantendrá actualizándose cada vez que surja una nueva FAQ.

Visor Esquemático en Línea

Recursos


Mantendremos actualizado el código fuente en nuestra página de github:

El diagrama esquemático de Xadow Basic Sensors se proporciona en el siguiente enlace:

Consulta más información sobre la hoja de datos de cada sensor:

Y el MCU STM32F030F4:

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...