Saltar al contenido principal

Xadow - Buzzer

Este es un módulo Xadow que puede emitir un tono. Para controlarlo, necesitas dar control a dos pines simultáneamente: esto es diferente del Grove - Buzzer que usa un pin para controlar. ¡Es pequeño pero ruidoso! Se puede usar para hacer pitidos, tonos y alertas.

Xadow es una serie de placas compatibles con Arduino(TM) pequeñas pero perfectamente formadas que contienen varios módulos. Es un kit extremadamente adecuado para proyectos sensibles al espacio como dispositivos portátiles y diseños artísticos, que tienen mayores requisitos de tamaño, peso y conexión en cascada flexible. Puedes encontrar más módulos aquí.

Especificaciones


  • Voltaje de Trabajo: 3.3V
  • Frecuencia Fundamental: 2700Hz
  • Nivel de Presión Sonora: >75dB
  • Dimensiones: 25.43mm x 20.35mm

Demostración


Hay una demostración fácil para mostrar cómo hacer sonar el buzzer. Si lo has usado exitosamente, entonces puedes aplicarlo a tus grandes proyectos, como detectar el estado de la batería: el buzzer emitirá un sonido cuando la Placa Principal Xadow tenga batería baja.

void setup()
{
DDRB |= 0x06;
}

void loop()
{
//turn on the buzzer
PORTB |= 0x06;
delay(1);
//turn off the buzzer
PORTB &= ~(0x06);
delay(1);
}

Visor de Esquemático en Línea

Recursos


Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...