Saltar al contenido principal

Xadow - GPS V2


Basado en el módulo GPS L70 de Quectel®, el Xadow GPS v2 combina la tecnología AGPS avanzada EASYTM (Sistema de Asistencia Integrado) y la tecnología AlwaysLocateTM para lograr alto rendimiento, consumo de energía ultra bajo y posicionamiento rápido incluso en niveles de señal interior. Con un excelente receptor de alta sensibilidad (-163dBm de seguimiento) y una antena chip integrada, el módulo puede rastrear hasta 22 satélites en 66 canales, convirtiéndolo en una opción perfecta para proyectos de navegación. La placa también adopta el nuevo conector Xadow de 11 PINES para mejorar la flexibilidad de las conexiones de módulos.

Características​


  • EASY™, tecnología AGPS avanzada sin necesidad de memoria externa
  • Consumo de energía ultra bajo en modo de seguimiento
  • AlwaysLocate™, un controlador inteligente de modos alternativos
  • Alta sensibilidad
  • Soporte QZSS
  • Soporte DGPS, SBAS(WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)
  • Anti-interferencia, Cancelador de Interferencia Activa Multi-tono
  • Antena chip integrada con eficiencia de hasta 83%
  • Conectores Xadow de 11 PINES integrados para conexión completamente flexible con otros Módulos Xadow
  • Apilable, encadenable y cosible con otros Módulos Xadow

Especificaciones​


MicrocontroladorKinetis KL02
NúcleoARM® 32-bit Cortex® -M0+CPU
Fuente de Alimentación3.3 - 6 V (a través de pines de conexión)
Flash32 KB
SRAM4 KB
Velocidad de Reloj48 MHz
Consumo de Energía18mA@Seguimiento, 21mA@Adquisición
Ahorro de EnergíaTíp. 3mA@AlwaysLocateTM, 7uA@Modo de Respaldo, 180uA@Modo de Espera
Canal22(Seguimiento) / 66 (Adquisición)
Tasa de Actualización1Hz(Por defecto), hasta 10Hz
Precisión de Posición Horizontal<2.5m CEP
Precisión de Velocidad<0.1m/s
Velocidad MáximaMáx.515m/s
Inicio frío/cálido con EASYTM215s/5s
Sensibilidad de Adquisición-145dBm
Sensibilidad de Seguimiento-163dBm
Temperatura de Operación-40℃ a 85℃
Protocolos NMEA0183/PMTK
Tipo de AntenaAntena chip
InterfazInterfaz con Xadow GSM+BLE a través de / I2C (dirección de 7 bits 0x05)

|Dimensiones| 25.37mm X 20.30mm / 1" × 0.8"

Descripción General del Hardware​


Acerca del Sistema de Posicionamiento Global (GPS)​


El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de navegación basado en el espacio que proporciona información geográfica en tiempo real y en cualquier condición climática sobre posición, altitud, velocidad de viaje y tiempo en cualquier lugar sobre o cerca de la Tierra donde haya una línea de visión sin obstrucciones a cuatro o más satélites GPS. Anteriormente se usaba solo en proyectos militares, y ahora es libremente accesible para cualquier persona con un receptor GPS. Las aplicaciones típicas del GPS cubren navegación de automóviles, transferencia de tiempo, sincronización de señales de tráfico, dispositivos antirrobo y de rastreo, etc.

Comunidad Rephone​


Hemos estado buscando un mejor lugar donde nuestros patrocinadores (Usuarios de RePhone) puedan sentarse juntos, cálida y cómodamente, tener conversaciones sobre RePhone, discutir problemas técnicos, compartir ideas/proyectos, y dar retroalimentación sobre el desarrollo de los módulos en el futuro. Y entonces aquí vamos, la Comunidad RePhone.

¡Ahora únete a nosotros en la Comunidad RePhone! Juntos buscamos respuestas, hacemos cosas interesantes, nos preocupamos unos por otros, y compartimos nuestras experiencias.

Preguntas Frecuentes

Algunas preguntas frecuentes en la Comunidad RePhone son recopiladas y respondidas en el tema "Preguntas Frecuentes de RePhone (FAQ)", el tema se mantendrá actualizándose cada vez que surja una nueva FAQ.

Visor de Esquemáticos en Línea​

Recursos​


Mantendremos actualizando el código fuente en nuestra página de github:

El diagrama esquemático de Xadow GPS v2 se proporciona en el siguiente enlace:

Cuando encuentres que los valores del GPS están un poco lejos de tu ubicación real, podrías necesitar grabar nuevo firmware al Xadow GPS V2:

Consulta más información sobre el GPS L70 y la antena de chip:

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...