Skip to main content

Xadow - Gesture v1.0

El sensor en Xadow - Gesture v1.0 es PAJ7620U2 que integra la función de reconocimiento de gestos con interfaz I2C general en un solo chip. Puede reconocer 13 gestos incluyendo mover arriba, mover abajo, mover izquierda, mover derecha, mover adelante, mover atrás, círculo en sentido horario, círculo en sentido antihorario, arriba a abajo, abajo a arriba, izquierda a derecha, derecha a izquierda y onda. Esta información de gestos puede ser accedida simplemente a través del bus I2C.

Características


  • Reconocimiento de 13 gestos
  • La velocidad de gesto es de 60°/s a 600°/s en Modo Normal y de 60°/s a 1200°/s en Modo Gaming
  • Inmunidad a luz ambiente: < 100k Lux
  • Detección de proximidad integrada
  • Interfaz I2C hasta 400 kbit/s
  • Compatible con la interfaz Xadow

Especificaciones


  • Sensor: PAJ7620U2
  • Alimentación: 2.8V a 3.3V y el voltaje de I/O es 1.8V~3.3V
  • Compatible: interfaz Xadow
  • Interfaz: IIC
  • Temperatura de Operación: -40°C a +85°C
  • Dimensiones: 25 * 20mm;

Función de la Interfaz


  • P1: Cortocircuitos, entonces la señal de interrupción se conectará con el pin PF0/A5.
  • U1: PAJ7620U2; Sensor de Reconocimiento de Gestos Integrado.
  • J1, J2: interfaz FPC.
note

Cuando conecte Xadow - Gesture a Xadow Main Board, la dirección de conexión debe ser cuidadosa. El método de conexión es que la esquina no rellena de un módulo xadow se conecte al ángulo recto de otro módulo (vea las cuatro esquinas de cada módulo xadow).

Descripción de Pines


Los pines en ambos lados de los módulos Xadow son simétricos, aquí están las descripciones de pines sobre la Interfaz de arriba a abajo.

Pines XadowPines PAJ7620U2Función
1NC(PCINT1/SCLK)PB1
2NC(PDI/PCINT2/MOSI)PB2
3NC(PDO/PCINT3/MISO)PB3
43/INTPF5(ADC5/TMS)
51/VBUS , 11/VLED , 12/VDDVCC
66/GND , 10/GNDGND
76/GND , 10/GNDGND
81/VBUS , 11/VLED , 12/VDDVCC
95/SCL(OC0B/SCL/INT0 )PD0
102/SDA(SDA/INT1)PD1
11NC(RXD/INT2)PD2
12NC(TXD/INT3)PD3

Visor de Esquemas en Línea

Recursos


Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...