Saltar al contenido principal

Xadow - LED 5x7


El Xadow LED 5x7 consiste en una matriz LED monocromática de 5x7 y un controlador LED. Puedes enviar comandos al controlador LED a través de la interfaz I2C (dirección 0x21) para mostrar números, letras o incluso imágenes de píxeles. Esto puede ser útil en algún momento de tu proyecto.

Características


  • Matriz LED
  • Plug-and-play si se conecta con RePhone Kit Create
  • Diseño de código abierto y modular
  • Delgado y pequeño
  • Conectores Xadow de 11 PINES incorporados para conexión completamente flexible con otros Módulos Xadow
  • Apilable, encadenable y cosible con otros Módulos Xadow

Especificaciones


ElementoValor
MicrocontroladorSTM32F030F4
NúcleoCPU ARM® Cortex® -M0 de 32 bits
Fuente de Alimentación3.3 ~ 6 V (a través de pines de conexión)
Flash16 KB
SRAM4 KB
Velocidad de Reloj48 MHz
InterfacesInterfaz con Xadow GSM+BLE a través de I2C (dirección de 7 bits 0x21)
Dimensiones25.37mm × 20.30mm / 1" × 0.8"

Descripción del Hardware


Úsalo con RePhone Kit Create


Mostrar caracteres:

Sin ninguna programación, puedes conectarlo al Módulo Principal (Xadow GSM+BLE) de tu 'RePhone Kit Create' para mostrar números y letras usando el 'Control de Actuador'.

Configurar 'If This Then That' :

También puedes establecer condiciones en el 'If This Then That' para activar el Xadow LED 5x7 para mostrar caracteres específicos o imágenes de píxeles.

Comunidad Rephone


Hemos estado buscando un mejor lugar donde nuestros patrocinadores (Usuarios de RePhone) puedan sentarse juntos, cálida y cómodamente, tener conversaciones sobre RePhone, discutir problemas técnicos, compartir ideas/proyectos, y dar retroalimentación sobre el desarrollo de los módulos en el futuro. Y entonces aquí vamos, la Comunidad RePhone.

¡Ahora únete a nosotros en la Comunidad RePhone! Juntos buscamos respuestas, hacemos cosas interesantes, nos cuidamos unos a otros, y compartimos nuestras experiencias.

Preguntas Frecuentes

Algunas preguntas frecuentes en la Comunidad RePhone son recopiladas y respondidas en el tema "Preguntas Frecuentes de RePhone (FAQ)" , el tema se mantendrá actualizándose cada vez que surja una nueva FAQ.

Visor de Esquemas en Línea

Recursos


Mantendremos actualizando el código fuente en nuestra página de github:

El diagrama esquemático del Xadow LED 5x7 se proporciona en el siguiente enlace:

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...