Saltar al contenido principal

Xadow - NFC v2

El Xadow NFC v2 presenta el chipset NFC más popular del mercado: un módulo transceptor altamente integrado PN532. Este chipset es muy potente y se puede encontrar en la mayoría de los teléfonos inteligentes y dispositivos NFC. Se puede usar para leer y escribir etiquetas y tarjetas, actuando como etiquetas NFC. Actualmente, hemos desarrollado librerías de Arduino para soportar la lectura y escritura de tarjetas MIFARE Class y MIFARE Ultralight. La placa también adopta el nuevo conector Xadow de 11 pines para mejorar la flexibilidad de las conexiones de módulos.

Características​

  • Diseño modular y de código abierto
  • Delgado y pequeño
  • Conectores Xadow de 11 pines integrados para conexión completamente flexible con otros módulos Xadow
  • Apilable, encadenable y cosible con otros módulos Xadow

Especificaciones​

MicrocontroladorKinetis KL02
NúcleoCPU ARM® Cortex® -M0+ de 32 bits
Alimentación3.3 ~ 6V (a través de pines de conexión)
Flash32 KB
SRAM4 KB
Corriente de Trabajo5mA en espera; 55mA al leer/escribir
Radiofrecuencia13.56 MHz
Protocolos soportadosISO/IEC 14443 Tipo A e ISO/IEC 14443 Tipo B
Distancia Máxima de Operación~28mm dependiendo del tamaño actual de la antena
Dimensiones25.37mm × 20.30mm / 1" × 0.8"

Descripción del Hardware​

Acerca de la Comunicación de Campo Cercano (NFC)​

La Comunicación de Campo Cercano (NFC) es el conjunto de protocolos para la comunicación de dispositivos electrónicos que están próximos entre sí (típicamente 10 cm o menos). Los dispositivos NFC completos usualmente tienen tres modos de trabajo:

  • Emulación de Tarjeta: típicamente usado en tarjetas de entrada, o en teléfonos inteligentes para permitirles actuar como tarjetas inteligentes para realizar procesos de pago o emisión de boletos
  • Modo Lector/Escritor: usado para leer la información almacenada en las etiquetas NFC
  • Modo Punto a Punto: usado para intercambio de datos entre dispositivos

Comunidad RePhone​

Hemos estado buscando un mejor lugar donde nuestros patrocinadores (Usuarios de RePhone) puedan sentarse juntos, cálida y cómodamente, tener conversaciones sobre RePhone, discutir problemas técnicos, compartir ideas/proyectos, y dar retroalimentación sobre el desarrollo de los módulos en el futuro. Y entonces aquí vamos, la Comunidad RePhone.

¡Ahora únete a nosotros en la Comunidad RePhone! Juntos buscamos respuestas, hacemos cosas interesantes, nos preocupamos unos por otros, y compartimos nuestras experiencias.

Preguntas Frecuentes​

Algunas preguntas frecuentes en la Comunidad RePhone son recopiladas y respondidas en el tema "Preguntas Frecuentes de RePhone (FAQ)" , el tema se mantendrá actualizándose cada vez que surja una nueva FAQ.

Visor de Esquemas en Línea​

Recursos​

[Fuente] Código Fuente para Xadow NFC v2

[ZIP] Archivos de Esquemas Xadow NFC v2_

[PDF] Hoja de Datos de PN532_

[PDF] Hoja de Datos del MCU Kinetis KL02_

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...