Saltar al contenido principal

Xadow - Motor Vibrador

Este pequeño motor vibrador puede vibrar como tu teléfono. Al usarlo, solo necesitas alimentar el módulo y luego enviar el comando "Vibración". De hecho, el comando "Vibración" consiste en establecer los pines de control a nivel alto, entonces funcionará. Me gusta este módulo porque puede crear una sacudida de corta duración para indicarme si una operación fue exitosa, como sacudir mi brazo para cambiar las canciones de mi iPhone, lo cual suena terrible, pero no es como el zumbador.

Especificaciones


  • voltaje de funcionamiento: 3.3V

  • Velocidad Nominal: 9000rpm

  • controlado por dos señales digitales

  • Dimensiones: 25.43mm x 20.35mm

Demostración


Aquí hay un Código de Demostración que muestra cómo encender el motor de vibración.

**Instalación de Hardware: **

Nota: cuando conectes el Motor Vibrador Xadow a la Placa Principal Xadow, debes preocuparte por la dirección de conexión. El método de conexión es que la esquina no rellena de un módulo Xadow necesita conectarse al ángulo recto de otro módulo (ver las cuatro esquinas de cada módulo Xadow). Código de demostración como este:

<pre>
void setup()
{
DDRF |= 0x01;
DDRB |= 0x04;
}

void loop()
{
//turn on the vibration motor
PORTF |= 0x01;
PORTB |= 0x04;
delay(1000);
//turn off the vibration motor
PORTF &= ~(0x01);
PORTB |= 0x04;
delay(1000);
//turn on the vibration motor
PORTF |= 0x01;
PORTB |= 0x04;
delay(1000);
//turn off the vibration motor
PORTF |= 0x01;
PORTB &= ~(0x04);
delay(1000);
//turn on the vibration motor
PORTF |= 0x01;
PORTB |= 0x04;
delay(1000);
//turn off the vibration motor
PORTF &= ~(0x01);
PORTB &= ~(0x04);
delay(1000);
}</pre>

Visor de Esquemas en Línea

Recursos


Archivo Eagle del Motor Vibrador Xadow

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...