Saltar al contenido principal

Primeros pasos con reComputer Robotics J50 Mini

reComputer Mini J501 complete system

reComputer Robotics J50 Mini (reComputer Mini J501) es un ordenador compacto de IA en el borde para robótica y desarrollo de IA embebida, disponible como J5011 con NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB y J5012 con NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB. Ambas configuraciones con GMSL incluyen un SSD NVMe de 128GB y una placa de expansión GMSL de ocho canales. La carcasa mide 119 × 119 × 100 mm y pesa 1325 g.

La plataforma se puede utilizar con NVIDIA Isaac ROS, ROS, PyTorch y otro software compatible con Jetson para percepción multicámara, integración de sensores y desarrollo de robótica.

nota

Opciones de personalización disponibles: branding del logotipo, embalaje y flasheo de firmware.

Características​

  • Rendimiento AGX Orin: Hasta 275 TOPS con el módulo de 64GB, compatible con cargas de trabajo de percepción e IA en el borde.
  • Carcasa compacta: Huella de 119 × 119 mm para integración en robots con limitaciones de espacio.
  • Conectividad de cámara: El J5012 con GMSL incluye la placa de expansión GMSL para hasta ocho cámaras GMSL2; utilice cámaras y controladores compatibles.
  • Expansión cableada e inalámbrica: Redes de 10GbE y 1GbE, además de M.2 Key E para expansión Wi‑Fi/Bluetooth.
  • E/S para robótica: CAN y RS485 aislados, entradas/salidas digitales, I2S, USB y HDMI.
  • Integración en sistemas de 48V: Entrada de alimentación XT30 con un rango de funcionamiento especificado de 19–48V CC y una tensión máxima de entrada de 54V.

Especificaciones​

Módulo de sistema Jetson AGX Orin
EspecificacionesreComputer Mini J5011reComputer Mini J5012
MóduloNVIDIA Jetson AGX Orin 32GBNVIDIA Jetson AGX Orin 64GB
Rendimiento de IAHasta 200 TOPSHasta 275 TOPS
GPUGPU NVIDIA Ampere de 1792 núcleos
56 Tensor Cores
GPU NVIDIA Ampere de 2048 núcleos
64 Tensor Cores
Frecuencia máxima de GPU930 MHz1.3 GHz
CPUArm Cortex-A78AE de 8 núcleosArm Cortex-A78AE de 12 núcleos
Frecuencia máxima de CPU2.2 GHz
Memoria32GB LPDDR5 de 256 bits
204.8 GB/s
64GB LPDDR5 de 256 bits
204.8 GB/s
Almacenamiento del módulo64GB eMMC 5.1
Codificador de vídeo1 × 4K60 / 3 × 4K30 (H.265)
6 × 1080p60 / 12 × 1080p30 (H.265)
2 × 4K60 / 4 × 4K30 (H.265)
8 × 1080p60 / 16 × 1080p30 (H.265)
Decodificador de vídeo1 × 8K30 / 2 × 4K60 / 4 × 4K30 (H.265)
9 × 1080p60 / 18 × 1080p30 (H.265)
1 × 8K30 / 3 × 4K60 / 7 × 4K30 (H.265)
11 × 1080p60 / 22 × 1080p30 (H.265)
Potencia del módulo15W / 40W15W / 60W
JetPackJetPack 6.2 preinstalado; compatible con JetPack 7.2
Placa portadora
AlmacenamientoIncluye SSD NVMe de 128GB
1 × M.2 Key M para SSD NVMe 2280
RedesEthernet1 × RJ45 10GbE; 1 × RJ45 1GbE
Expansión inalámbrica1 × M.2 Key E para un módulo Wi‑Fi/Bluetooth
E/SUSB2 × USB 3.2 Gen 2 Tipo A (10Gbps)
1 × USB 2.0 Tipo C (Depuración)
1 × USB 3.0 Tipo C (Recuperación)
Pantalla1 × HDMI 2.1
CAN2 × CAN aislado
RS4851 × RS485 aislado
E/S digital4 × GPI (3.3V); 4 × GPO (3.3V)
I2S1 × I2S (3.3V)
Ventilador1 × conector de ventilador de 4 pines (12V PWM)
RTC1 × cabecera RTC de 2 pines
IndicadoresLED PWR, ACT y USR
Botones1 × Reset; 1 × Recovery
Entrada de alimentación1 × XT30; 19–48V CC; entrada máxima 54V
Placa de expansión GMSL
Conectividad GMSLIncluida en ambas configuraciones con GMSL
2 × conectores Mini‑Fakra para hasta 8 cámaras GMSL2
Otros
MecánicoDimensiones (W × D × H)119 × 119 × 100 mm
Peso1325 g
InstalaciónEscritorio
Temperatura de funcionamiento−10°C a 60°C

Descripción general del hardware​

reComputer Mini J501 hardware overview 1
reComputer Mini J501 hardware overview 2
Mini J501 carrier board top view
Mini J501 carrier board side view
Mini J501 carrier board bottom view

Flashear el sistema operativo JetPack​

Esta sección muestra cómo flashear la imagen del sistema Mini J501 en el SSD NVMe de reComputer Robotics J50 Mini.

Módulos NVIDIA Jetson compatibles​

Requisitos previos​

  • PC host con Ubuntu
  • reComputer Robotics J50 Mini con su módulo Jetson AGX Orin, SSD NVMe y fuente de alimentación compatible
  • Cable de transmisión de datos USB Tipo C
info

Recomendamos que utilices dispositivos host físicos con Ubuntu en lugar de máquinas virtuales. Consulta la siguiente tabla para preparar la máquina host.

Versión de JetPack Versión de Ubuntu (ordenador host)
18.04 20.04 22.04 24.04
JetPack 6.x ✅ ✅
JetPack 7.2 ✅ ✅ ✅

Nota: Para JetPack 7.2, Ubuntu 24.04 solo es compatible para el flasheo y la instalación de componentes en el dispositivo de destino. Utiliza Ubuntu 20.04 o 22.04 si necesitas componentes de desarrollo en el host.

Preparar la imagen de JetPack​

Aquí necesitamos descargar la imagen del sistema en nuestro PC con Ubuntu correspondiente al módulo Jetson que estamos utilizando:

Versión de JetPackMódulo Jetson GMSL Enlace de descarga1SHA256
7.2 AGX Orin 64GB✅Download1cd0d7004f426a524a55761bf01dd22280829b9834cbd11d4094b29865f46fe9
AGX Orin 32GB✅Downloadc369b02c979a8d0e1bd926725e94eba19be0e1b6a1a145e03a1179e77b72c5fd
6.2.1 AGX Orin 64GB✅Descargar53859b314aba332c417c7295d9f6b6711bc7d8c4352dad55aa917af80757330c
AGX Orin 32GB✅Descargar16408ec8d3b8b0e01eb7edd81b0367357f7dddfdee09388da4c74591d31f917a
peligro

Los archivos de imagen de JetPack son grandes y pueden tardar alrededor de 60 minutos en descargarse. Espera a que la descarga se complete.

info

Para verificar la integridad del firmware descargado, puedes comparar el valor hash SHA256.

En una máquina host con Ubuntu, abre la terminal y ejecuta el comando sha256sum <File> para obtener el valor hash SHA256 del archivo descargado. Si el hash resultante coincide con el hash SHA256 proporcionado en el wiki, se confirma que el firmware que descargaste está completo e intacto.

Entrar en modo Force Recovery​

info

Antes de poder continuar con los pasos de instalación, debemos asegurarnos de que la placa esté en modo force recovery.

Paso a paso

Paso 1. Mantén presionado el botón REC.

Paso 2. Enciende la carrier board conectando el cable de alimentación y luego suelta el botón REC.

Paso 3. Conecta la placa al PC host con Ubuntu con un cable de transmisión de datos USB Type-C.

Paso 4. En el PC host con Linux, abre una ventana de Terminal e introduce el comando lsusb. Si el contenido devuelto tiene una de las siguientes salidas según el Jetson SoM que utilices, entonces la placa está en modo force recovery.

  • Para AGX Orin 32GB: 0955:7223 NVidia Corp
  • Para AGX Orin 64GB: 0955:7023 NVidia Corp

La siguiente imagen es para AGX Orin 32GB:

Flashear a Jetson paso a paso​

Paso 1: Extrae el archivo de imagen descargado:

cd <path-to-image>
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For JetPack 7.2 example: sudo tar xpf mfi_recomputer-mini-agx-orin-j501x-32g-7.2.0-39.2.0-2026-06-25.tar.gz
# For JetPack 6.2.1 example: sudo tar xpf mfi_recomputer-mini-agx-orin-32g-j501-6.2.1-36.4.4-2026-02-11.tar.gz

Paso 2: Ejecuta el siguiente comando para flashear el sistema JetPack en el SSD NVMe:

cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-mini-agx-orin-32g-j501-6.2.1-36.4.4-2026-02-11
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

Verás la siguiente salida si el proceso de flasheo se realiza correctamente

nota

El comando de flasheo puede ejecutarse durante 2-10 minutos.

Paso 3: Conecta reComputer Robotics J50 Mini a una pantalla mediante HDMI y luego completa la configuración inicial del sistema:

info

Completa la System Configuration según tus necesidades.

Paso 4 (opcional): Instala el NVIDIA JetPack SDK. Abre una terminal en el Jetson y ejecuta:

sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack

Uso de interfaces de hardware​

Guía de interfaces de hardware

Haz clic en el botón de abajo para abrir la guía de interfaces de la Mini J501 para distribuciones de pines de conectores, cableado e instrucciones de uso paso a paso.

Recursos​

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Para soporte técnico y debates sobre el producto, utiliza los siguientes canales.

Loading Comments...