Skip to main content

Primeros pasos con reComputer Rugged J40

note

Este producto se encuentra actualmente en desarrollo. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios.

El reComputer Rugged J40 es un ordenador de IA perimetral sin ventilador con clasificación IP66, impulsado por módulos NVIDIA Jetson Orin NX/Nano. Diseñado para entornos exteriores hostiles, incluidos despliegues marinos, en vehículos e industriales, ofrece hasta 100 TOPS de rendimiento de IA en una carcasa compacta con refrigeración pasiva y conectores M12 totalmente impermeables.

Características

  • Impermeabilidad IP66: Carcasa totalmente sellada con conectores M12 impermeables para todas las interfaces externas
  • Refrigeración pasiva sin ventilador: Funcionamiento silencioso entre -20°C y +60°C con flujo de aire de 0,7 m/s
  • Robusto y resistente a vibraciones: 3 Grms @ 5–500 Hz, 1 h/eje — adecuado para uso en vehículos y aplicaciones marinas
  • Amplio I/O industrial: CAN-FD (aislado), RS-232/422/485, DI/DO, todo a través de conectores M12 con código A
  • Redes flexibles: 4× PoE GbE + 1× GbE (M12), M.2 Key E (Wi-Fi/BT), M.2 Key B (5G/GPS)
  • Entrada de voltaje amplia: 19–48 V CC mediante conector M12 con código B/A
  • Certificaciones: CE, FCC, RoHS, REACH

Especificaciones

Nombre del productoreComputer Rugged J4012reComputer Rugged J3011
SKU100046979100002634
Módulo NVIDIA JetsonOrin NX 16GBOrin Nano 8GB
Sistema de procesadorRendimiento de IA100 TOPS40 TOPS
GPU1024 núcleos NVIDIA Ampere, 32 Tensor Cores1024 núcleos NVIDIA Ampere, 32 Tensor Cores
CPU8 núcleos Arm Cortex-A78AE v8.2 de 64 bits, 2MB L2 + 4MB L36 núcleos Arm Cortex-A78AE v8.2 de 64 bits, 1.5MB L2 + 4MB L3
Memoria16GB 128-bit LPDDR5 @ 102.4 GB/s8GB 128-bit LPDDR5 @ 68 GB/s
AlmacenamientoeMMC-
ExpansiónM.2 Key M (2280) NVMe SSD — 128 GB incluidos
I/OEthernet4× GbE RJ45 PoE PSE (802.3af, M12 impermeable) + 1× GbE RJ45 (M12 impermeable)
USB4× USB 3.2 Tipo A (M12 impermeable) + 1× USB 2.0/3.0 Tipo C (flasheo, tapa impermeable) + 1× USB Tipo C (depuración)
Pantalla1× HDMI (tapa impermeable)
CAN2× CAN-FD (aislado, 120 Ω) mediante M12 con código A de 8 pines
Serie1× RS-232/422/485 mediante M12 con código A de 8 pines
DI/DO2× DI + 2× DO mediante M12 de 12 pines / 8 pines
SIM1× ranura para tarjeta Nano SIM
Antena4× conectores de antena SMA impermeables
ExpansiónM.2 Key EMódulo Wi-Fi / Bluetooth (opcional)
M.2 Key BMódulo 5G / GPS (opcional)
AlimentaciónEntrada19–48 V CC mediante conector M12 con código B/A
ConsumoTípico 25 W, fusible 10 A
EntornoGrado de protecciónIP66
Temperatura de funcionamiento-20°C a +60°C (con flujo de aire de 0,7 m/s)
Humedad10–95% HR (sin condensación)
Vibración3 Grms @ 5–500 Hz, aleatoria, 1 h/eje
Dimensiones210 mm × 190 mm × 93 mm
ColorGris plateado (marco central plateado, disipador negro)
CertificaciónCE, FCC, RoHS, REACH
Garantía2 años

Descripción general del hardware

note

Se añadirán imágenes de la descripción general del hardware una vez que el producto esté finalizado.

Indicadores LED:

LEDColorEstadoDescripción
PWRVerdeOnEl dispositivo está alimentado
PWRVerdeOffEl dispositivo no está alimentado
ACTVerdeFlashingActividad de acceso al SSD

Flashear JetPack

note

Las instrucciones de flasheo se añadirán una vez que el BSP esté disponible. El proceso de flasheo sigue el mismo procedimiento que otros dispositivos de la serie reComputer J40.

Consulta la página Flash BSP with Jetpack to Selected Jetson para obtener la guía de flasheo más reciente.

Requisitos previos

  • reComputer Rugged J40
  • Fuente de alimentación (19–48 V CC)
  • PC host con Ubuntu (20.04 o 22.04)
  • Cable de datos USB Tipo C (para flasheo)
  • Monitor externo + cable HDMI
  • Teclado y ratón

Entrar en modo Force Recovery

  1. Conecta un cable USB Tipo C entre el puerto DEVICE y tu PC host con Ubuntu.
  2. Mantén pulsado el botón REC (Recovery) usando un pin.
  3. Mientras mantienes pulsado REC, conecta la fuente de alimentación para encender la placa.
  4. Suelta el botón Recovery.

En el PC host con Ubuntu, verifica el modo de recuperación con:

lsusb

Salida esperada por módulo:

  • Orin NX 16GB: 0955:7323 NVidia Corp
  • Orin Nano 8GB: 0955:7523 NVidia Corp

Recursos

Soporte técnico y debate sobre el producto

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible.

Loading Comments...