Saltar al contenido principal

Baliza Bluetooth para exteriores BC02

Una baliza de localización BLE (Bluetooth Low Energy) es un pequeño dispositivo inalámbrico que transmite señales Bluetooth a intervalos regulares. Estos signos pueden ser detectados por dispositivos con Bluetooth, como SenseCAP T1000 Tracker, SenseCAP T2000 Tracker, lo que les permite determinar su proximidad a la baliza, construyendo una solución basada en la ubicación para posicionamiento en interiores, seguimiento de activos y otras aplicaciones.

pir


Comparación de versiones

Version Comparison

Características

  • Bluetooth® LE 5.0
  • Larga duración de la batería: batería de litio reemplazable, más de 7 años (en la configuración predeterminada).
  • Transmisión de larga distancia: hasta 75 metros en áreas abiertas.
  • Robusta y duradera: impermeabilidad IP68 y resistencia a impactos IK08 para condiciones adversas

Directrices de despliegue

  • Las balizas Bluetooth suelen colocarse a 2,5-3 m sobre el nivel del suelo, con una separación horizontal de 5-10 m. Estas balizas pueden desplegarse en formaciones en columna o distribuidas uniformemente en patrones triangulares, según el entorno.

pir

  • Las estrategias de despliegue varían según los escenarios. Por ejemplo, los entornos interiores pueden implicar una colocación central (estrecha) o una distribución en cuadrícula triangular (dispersa). En pasillos interiores, las opciones incluyen despliegue en la línea central (para pasillos de unos 3 m de ancho) o disposición de doble columna (pasillos más anchos). Evite el montaje en el techo en edificios de gran altura (altura de piso > 4 m). En su lugar, opte por la instalación en pared o a baja altura, aproximadamente cada 5 m. En exteriores, utilice un patrón de cuadrícula triangular para espacios abiertos.

pir

Los rojos son ejemplos incorrectos y los azules son correctos.
  • En entornos húmedos, tenga en cuenta el grado de impermeabilidad del producto durante el despliegue para evitar una exposición prolongada al agua.

  • Mantenga una distancia de elementos metálicos, de vidrio u otros elementos que obstruyan al situar el producto; no debe estar cerca de la esquina.

tip

Las directrices de despliegue son solo de referencia. El despliegue real debe personalizarse en función de los algoritmos de posicionamiento del cliente, el entorno de instalación del producto y las condiciones de prueba.

Instrucciones de instalación por adsorción magnética

Condiciones de instalación

  • La mesa de material de la herramienta o plataforma para la instalación del producto debe ser la superficie de equipos o soportes que puedan ser atraídos por imanes;
  • Rango de temperatura de instalación recomendado: 20~40°C;
  • Al instalar el producto, procure mantenerlo alejado de esquinas, otros campos magnéticos circundantes y grandes obstáculos.

Pasos de instalación

La superficie de contacto magnético del producto puede adsorberse directamente a la superficie del soporte o equipo donde se va a instalar.

tip

Debido a que el volumen de los productos magnéticos es más pesado que el de los productos generales (sin absorción magnética), se recomienda no instalar dichos productos en superficies como techos para evitar el riesgo de caída.

Instrucciones de instalación con pegamento 3M/pegamento sin clavos

Condiciones de instalación

  • La superficie de la plataforma de material sobre la que se instala el producto debe ser una superficie plana y seca, como cerámica, vidrio/resina epoxi, acrílico, PBT, ABS, PC y PVC rígido. Debido a las diferencias en la viscosidad y capacidad de instalación de los diferentes modelos de adhesivo de doble cara, no se recomienda utilizar el adhesivo de doble cara predeterminado en paredes con textura gris, secado incompleto, envejecimiento y humedad (como cemento, placas de yeso, etc.). Existe riesgo de desprendimiento;
  • Rango de temperatura de instalación recomendado: 20~40℃;
  • El producto debe instalarse lejos de blindajes metálicos, de vidrio u otras obstrucciones; el producto no debe desplegarse cerca de la esquina.

Pasos de instalación

  • Antes de la instalación: limpie la superficie de la plataforma o herramienta de aplicación donde se va a pegar y asegúrese de que la superficie a pegar esté seca y libre de polvo;
  • Al pegar, adhiera la cinta de doble cara al dispositivo con las manos o herramientas y presiónela durante 1-2 segundos. Repita la presión varias veces para que la cinta de doble cara o el pegamento sin clavos del producto y la superficie de aplicación queden mejor unidos.
tip

Si necesita instalar el producto en un entorno de baja temperatura o en un entorno adverso, se recomienda utilizar adhesivo de doble cara + adhesivo fuerte sin clavos para instalar el producto y obtener el mejor efecto. Póngase en contacto con nuestro personal de ventas para obtener más información sobre el pegamento sin clavos.

Especificación

Especificación general

ParámetrosValor
MaterialABS+PC
ColorAmarillo
Grado IPIP68
Grado IKIK08
Dimensión(L*W*H)115*100*29mm
Peso169.1g(incluye batería)
BateríaBatería de iones de litio,4000mAh
ChipSerie nRF52
Versión BluetoothBLE 5.0
Protocolo BluetoothiBeacon
Temperatura de trabajo-40~85°C
Humedad de trabajo0~95%RH,sin condensación
Potencia de transmisión-40~+4dBm
Frecuencia de transmisión100ms~5s
Distancia de transmisiónHasta 75 metros en áreas abiertas
Vida útil de la batería

Más de 7 años

(en la configuración predeterminada).

Parámetros de transmisión predeterminados

ParámetrosValor predeterminado
UUIDFDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major10001
Minor19641
Potencia medida-59dBm
Potencia de transmisión0dBm
Intervalo de anuncio300ms
Contraseñaseeed123 (Letras y números)

Información de compatibilidad

SistemaDispositivos
BLEBLE 4.2+
IOS 7.0+

iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,

iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,iPhone 7/7Plus,

iPad mini/mini2/4/Air/Pro,etc.

Android 4.3+

Samsung,XIAOMI,HUAWEI,ONEPLUS,ViVO,OPPO ,etc.

Soporte técnico y debate sobre el producto

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerle diferentes tipos de soporte y garantizar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...