Saltar al contenido principal

Introducción a la baliza Bluetooth de interior BC03

SenseCAP BC03 Indoor Bluetooth Beacon es un pequeño dispositivo inalámbrico que transmite señales Bluetooth a intervalos regulares. Estas señales pueden ser detectadas por dispositivos con Bluetooth, como SenseCAP T1000 Tracker, SenseCAP T2000 Tracker, lo que les permite determinar su proximidad a la baliza, construyendo una solución basada en la ubicación para posicionamiento en interiores, seguimiento de activos y otras aplicaciones, lo que permite la detección de proximidad y un posicionamiento en interiores a nivel de metros.

BC03


Comparación de versiones

Comparación de versiones

Sistema de posicionamiento Bluetooth en interiores

El GPS funciona bien en exteriores, pero su rendimiento es limitado en interiores. Al desplegar balizas Bluetooth BC03 en entornos interiores, los rastreadores SenseCAP pueden escanear las señales de las balizas y estimar distancias basadas en los valores RSSI. Combinado con algoritmos de posicionamiento, esto permite una precisión de posicionamiento en interiores a nivel de metros (aproximadamente 2–3 metros).

Los escenarios de aplicación típicos incluyen:

  • Seguimiento de activos
  • Posicionamiento de personal
  • Análisis de rutas
  • Navegación en interiores

La solución se puede integrar en plataformas en la nube, aplicaciones móviles y mini programas.

Indoor Positioning

Proporcionamos un sistema de posicionamiento Bluetooth en interiores de código abierto diseñado para funcionar perfectamente con balizas SenseCAP BLE y rastreadores SenseCAP LoRaWAN. Esta solución es completamente de código abierto y personalizable, lo que permite a los usuarios crear, modificar e integrar sus propios servicios backend basados en nuestro repositorio de GitHub.

Indoor Positioning System

tip

Consulta Indoor Positioning System para más detalles.

Características


  • Bluetooth® LE 5.0
  • Consumo de energía ultrabajo: batería de litio reemplazable, más de 5 años de vida útil de la batería (0 dBm / 500 ms, configuración predeterminada)
  • Transmisión de larga distancia: hasta 130 m en áreas abiertas
  • Instalación sencilla:Saque la película aislante y se puede pegar e instalar, reduciendo los costos de construcción.
  • Protección UV: Adecuado para lámparas de esterilización UV y escenarios similares, sin alterar la apariencia.
  • Configuración flexible: intervalo de publicidad y potencia de transmisión configurables
  • Alta compatibilidad: Compatible con iOS 7.0+ y Android 4.3+
  • Soporte opcional de acelerómetro: Huella de PCBA reservada para detección de movimiento o vibración

info

BC03 tiene una antena BLE omnidireccional de alta ganancia, bajo consumo de energía y permite la interacción con el usuario:

  • Capacidad mejorada de transmisión de baliza Se ha optimizado la estabilidad de la publicidad BLE y la consistencia del RSSI, mejorando la precisión del posicionamiento en interiores y la robustez en entornos complejos.
  • Diseño de antena Excelente eficiencia de radiación y consistencia direccional, antena integrada, logrando así un mayor alcance de comunicación y una comunicación más estable sin un ajuste preciso de la dirección de instalación.
  • Mayor duración de la batería Diseño de bajo consumo aún más optimizado. Bajo la misma configuración (0 dBm / 500 ms), BC03 logra un despliegue a gran escala y a largo plazo.
  • LED de estado añadido Un LED azul proporciona una indicación intuitiva del estado del dispositivo durante el encendido y el funcionamiento, mostrando el estado de encendido y actualización del dispositivo.

Especificaciones

Especificaciones generales

ElementoDescripción
MaterialABS(anti-UV)
ColorBlanco
Grado de protección IPNinguno
Dimensiones(L*W*H)Φ50*20.5mm
Peso~45 g (incluyendo batería)
BateríaBatería de iones de litio, 2400 mAh
ChipSerie nRF52
Versión BluetoothBLE 5.0 (compatible hacia atrás con BLE 4.1)
Protocolo BluetoothiBeacon
SensoresAcelerómetro (opcional)
LED1 × LED azul
AppSenseCraft APP
Temperatura de trabajo-20 ~ 60 °C
Vida útil de la batería> 5 años (0 dBm / 500 ms en configuración predeterminada)

Parámetros de transmisión predeterminados

ParámetroValor predeterminado
UUID5EEEDBCA-AC02-43B0-B0CF-C6EB07647825
MajorAsignado automáticamente a partir de la dirección MAC del dispositivo (2 bytes inferiores)
MinorAsignado automáticamente a partir de la dirección MAC del dispositivo (2 bytes superiores)
Measured Power-59 dBm
Tx Power-40 ~ +4dBm (0dBm predeterminado)
Advertising Interval20ms ~ 30s (500ms predeterminado)
Password12345678
Device Name03

Información de compatibilidad

SistemaDispositivos
BLEBLE 4.1+
iOS 7.0+iPhone 4S, iPhone 5/5C/5S, iPhone 6/6Plus/6S/6S Plus, iPhone 7/7Plus, iPad mini/mini2/4/Air/Pro, etc.
Android 4.3+Samsung, XIAOMI, HUAWEI, ONEPLUS, vivo, OPPO, etc.

Soporte técnico y debate sobre el producto

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...