Saltar al contenido principal

CodeCraft para Educación

CodeCraft se compromete a combinar la vanguardista “Vibe Coding” de IA con hardware de código abierto para proporcionar a escuelas, instituciones de formación y docentes una verdadera solución de educación maker y programación de IA sin barreras y sin código. Integra software, hardware y currículo en una plataforma unificada, reduciendo significativamente tanto el esfuerzo de preparación de clases para los docentes como la barrera de aprendizaje para los estudiantes.

Para uso en el aula, se recomienda utilizar el Inicio de sesión con código de clase, lo que permite a los estudiantes entrar en el entorno creativo de forma rápida y fluida.

Escenario educativo


4.1 Lo que ofrecemos​

Ofrecemos una solución completa y todo en uno de educación maker con IA para escuelas, eliminando todo el trabajo de configuración innecesario:

  • Plataforma de programación de IA sin configuración: Basada en la web y lista para usar al instante. Compatible con navegadores principales como Chrome y Edge. No se requiere instalación de software, configuración de entorno ni instalación de controladores para los laboratorios de informática escolares.
  • Kits de hardware plug-and-play: Totalmente compatibles con el hardware insignia de Seeed Studio (Grove Beginner Kit, Wio Terminal, XIAO ESP32-S3, etc.). Las conexiones enchufables eliminan el cableado complejo.
  • Recursos curriculares maker listos para usar: Contenido de aprendizaje basado en proyectos STEM desde nivel principiante hasta avanzado, que incluye abundantes casos de enseñanza y guías de talleres, lo que permite a los docentes comenzar a impartir clases de inmediato.
  • Consola de gestión dedicada para escuelas: Los docentes tienen acceso a un panel de administración independiente para generar con un clic “códigos de curso” específicos para cada clase, lo que facilita la gestión del tamaño de la clase y de los recursos de cómputo.

4.2 Cómo colaborar con nosotros​

Ofrecemos modelos flexibles de cooperación y adquisición. Ya sea para un solo aula o para un despliegue regional, la integración es sencilla:

  • Modelo A: Adquisición directa por parte de la escuela/institución
    Las escuelas o espacios maker compran paquetes de licencias educativas de CodeCraft (incluidas cuotas de cómputo de IA) y, opcionalmente, adquieren kits de hardware de Seeed Studio. Los docentes pueden utilizar directamente la plataforma para la enseñanza diaria.

  • Modelo B: Cooperación masiva con socios de canal
    Los distribuidores educativos pueden comprar en volumen paquetes de licencias y cómputo, y redistribuirlos o revenderlos a escuelas asociadas e instituciones de formación. El sistema proporciona enlaces de gestión independientes para garantizar el aislamiento de datos entre instituciones.

  • Extensión fuera de clase (auto-mejora del estudiante)
    Los estudiantes participan gratuitamente en las sesiones de clase utilizando los códigos de curso emitidos por el docente. Después de clase, los estudiantes que deseen seguir explorando o crear proyectos maker personales pueden registrarse y actualizar a planes individuales (Starter / Plus).


4.3 Beneficios para los docentes​

Despídete del dolor tradicional de las clases de programación con hardware, donde la mitad de la lección se dedica a instalar controladores y configurar entornos:

  • Carga de preparación nula: No es necesario dominar la compleja sintaxis de C++ o Python. La enseñanza pasa de memorizar código a cultivar la creatividad y las habilidades para resolver problemas.
  • Gestión de aula simplificada: Antes de la clase, los docentes generan un código de curso en el panel de administración y lo comparten con los estudiantes. No es necesario crear cuentas ni gestionar contraseñas para decenas de estudiantes.
  • Recursos seguros y controlables: Los códigos de curso pueden desactivarse después de la clase, bloqueando por completo los recursos de cómputo de IA y evitando el uso indebido o el consumo no autorizado.
  • Soporte de servicio completo: Proporcionamos talleres presenciales continuos, supervisamos los datos de enseñanza en tiempo real y respondemos rápidamente a las necesidades educativas.

4.4 Beneficios para los estudiantes​

Permite que cada estudiante convierta al instante las ideas de su mente en realidad:

💡 Flujo de experiencia principal:

  1. El docente genera el código: El docente configura una clase en el backend (por ejemplo, “sesión de 2 horas, hasta 50 estudiantes”) y genera un código de curso.
  2. Los estudiantes se unen a la clase: Los estudiantes entran en CodeCraft usando el código de curso y comienzan de inmediato la creación con IA y la generación de proyectos.
  3. Experiencia de flasheo con un clic: Conecta el hardware mediante USB, haz clic en “One-click Flash” en el navegador y despliega el programa directamente en el dispositivo para verlo ejecutarse al instante.
  4. Liberación de la sesión: Después de que la clase termina, los estudiantes cierran sesión automáticamente y las licencias se liberan para la siguiente sesión.

4.5 Contáctanos y colaboración​

Si te interesa la solución educativa de CodeCraft y deseas introducir cursos de IA Vibe Coding y hardware de código abierto en tu escuela o institución, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Contáctanos

Loading Comments...