Saltar al contenido principal

Inicio rápido y soporte de CodeCraft

Banner de CodeCraft

1.1 Introducción a CodeCraft​

1.1.1 “Lo dices y funciona”​

CodeCraft es un asistente de programación con IA diseñado específicamente para escenarios de hardware. Solo necesitas describir lo que quieres en lenguaje natural, y CodeCraft puede generar programas de hardware ejecutables para ti.

Es adecuado para usuarios que desean completar rápidamente la creación de hardware sin configurar un entorno de desarrollo desde cero. Tanto si eres estudiante, profesor, maker o principiante en programación de hardware, puedes completar todo el proceso desde la idea hasta la ejecución mediante conversación.

1.1.2 De la idea a la ejecución en cuatro pasos​

El flujo de trabajo básico de CodeCraft es muy sencillo:

  1. Describe
    Usa lenguaje natural para describir tu idea, como “construir un temporizador Pomodoro” o “hacer que la placa de desarrollo detecte temperatura y humedad”.

  2. Genera
    CodeCraft genera automáticamente código ejecutable y documentación del proyecto según tu descripción.

  3. Flashea
    Sube el programa a tu placa de desarrollo con un clic a través de la web.

  4. Comparte
    Después de terminar, puedes publicar el proyecto en la comunidad de hardware SenseCraft AI para reutilizarlo o compartirlo.

1.1.3 CodeCraft entiende tu hardware​

En comparación con las herramientas generales de programación con IA, CodeCraft está más enfocado en escenarios de hardware. No solo genera código, sino que también entiende placas de desarrollo, sensores, protocolos de comunicación y librerías de hardware.

CapacidadesHerramientas generales de programaciónCodeCraft
Generación de código de softwareCompatibleCompatible
Comprensión de pines de MCU y especificaciones de placasNo siempre compatibleCompatible
Compatibilidad con sensores y protocolos de comunicaciónNo siempre compatibleCompatible
Compilación en la nube, sin configuración de entorno localNo siempre compatibleCompatible
Flasheo con un clic a la placa de desarrolloNo siempre compatibleCompatible
Compartir en la comunidad de hardware SenseCraft AINo siempre compatibleCompatible

1.1.4 Capacidades principales​

Las capacidades principales de CodeCraft incluyen:

Flujo de trabajo de desarrollo tradicional (demasiado complejo ❌)Capacidades principales de CodeCraft (muy sencillo ✅)
❌ Instalar IDEs grandes✨ Cero instalación: totalmente basado en la web, no se requiere cliente
❌ Configurar entornos complejos✨ Cero configuración: no se requieren controladores ni configuración de entorno
❌ Escribir código desde cero🤖 Nativo de IA: entiende pines y sensores, genera directamente código de hardware
❌ Gestionar toolchains complejas☁️ Compilación en la nube: compilación de backend totalmente automatizada
❌ Exportación y flasheo manuales🚀 Flasheo con un clic: subida directa al dispositivo
❌ Desarrollo aislado🌐 Compartir en comunidad: publica y reutiliza proyectos a través de SenseCraft AI

1.1.5 Ecosistema de hardware compatible​

Ecosistema de hardware de CodeCraft

CodeCraft se integra perfectamente con el ecosistema de hardware de Seeed Studio y es compatible con los siguientes dispositivos:

  • Wio Terminal: Una placa de desarrollo todo en uno con pantalla de 2,4 pulgadas, múltiples sensores y compatibilidad con Wi-Fi y Bluetooth.
  • XIAO ESP32S3 Sense: Una placa de desarrollo compacta con cámara y micrófono, adecuada para proyectos de visión y voz con IA.
  • Grove Beginner Kit: Una placa todo en uno con módulos integrados, sin necesidad de cableado, ideal para principiantes y educación.
  • Más de 300 sensores Grove: Compatible con detección de movimiento, monitorización ambiental, salida de visualización, control de actuación, detección de luz y sonido e imagen.

1.2 Preparación e inicio de sesión​

CodeCraft proporciona múltiples métodos de inicio de sesión. Tanto si eres desarrollador, estudiante o educador, puedes comenzar rápidamente.

1.2.1 Registro personal e inicio de sesión​

Cuando uses CodeCraft por primera vez, se creará una cuenta automáticamente, sin necesidad de un registro complejo. Puedes iniciar sesión usando:

  • Inicio de sesión con correo electrónico
  • Inicio de sesión con Google
  • Inicio de sesión con GitHub
  • Inicio de sesión con Apple
  • Inicio de sesión con Bazaar (cuenta de la tienda oficial de Seeed Studio)

Se recomienda usar un método de inicio de sesión habitual para garantizar la sincronización de proyectos y datos en la nube entre dispositivos.

Registro / Inicio de sesión

1.2.2 Inicio de sesión con código de aula​

CodeCraft también admite inicio de sesión con código de aula, diseñado para escenarios educativos.

El inicio de sesión con código de aula permite a los estudiantes omitir el registro y entrar directamente en un entorno de aula asignado por el profesor.

Pasos:

  1. Selecciona “Classroom Code Login” en la pantalla de inicio de sesión.
  2. Introduce el código de aula proporcionado por el profesor.
  3. Entra en el entorno de aula y empieza a usar CodeCraft.

Los códigos de aula suelen ser proporcionados por profesores o centros educativos. Para necesidades educativas, puedes contactar con soporte o visitar la página de Soluciones Educativas de CodeCraft para más detalles.

Inicio de sesión con código de aula


1.3 Suscripción y activación de la membresía de CodeCraft​

1.3.1 Planes de suscripción​

Planes de suscripción de CodeCraft

CodeCraft ofrece diferentes planes de suscripción para satisfacer diversas necesidades de uso. Los usuarios pueden elegir según la frecuencia de uso, la escala del proyecto y los requisitos de generación con IA.

PlanUsuarios objetivoDescripción
FREEUsuarios primerizosCapacidades básicas de creación con IA
ProEstudiantes, aficionadosAdecuado para aprendizaje, proyectos y uso moderado
MaxProfesores, makers, desarrolladoresCuota más alta para enseñanza, desarrollo y uso intensivo

Los precios, cuotas y validez pueden variar según las promociones o los canales de compra. Consulta la página oficial de compra para más detalles.

1.3.2 Métodos de compra​

Las membresías de CodeCraft se pueden comprar a través de múltiples canales. Los precios, promociones y validez pueden variar.

Método 1: Compra en el sitio web oficial​

Ruta de compraPasosCaso de uso
Compra en la página principal de CodeCraft1. Visita https://codecraft.seeed.cc/pricing/
2. Selecciona un plan
3. Completa el pago
Usuarios que comparan planes
Actualización desde el espacio de trabajo1. Visita https://codecraft.seeed.cc/workspace
2. Haz clic en Settings
3. Ve a Billing
4. Compra un plan
Usuarios existentes que actualizan

Ambos métodos activan la misma membresía bajo la misma cuenta.

Método 2: Tienda Seeed Studio (China y global)​

Ruta de compraPasosCaso de uso
Tienda Taobao de Seeed Studio1. Compra en la tienda oficial de Taobao
2. Recibe el código de canje
3. Introdúcelo en la página de facturación de CodeCraft
Usuarios nacionales, compras educativas
Tienda oficial de Seeed Studio1. Compra en la tienda oficial
2. Recibe el código de canje
3. Actívalo en la página de facturación de CodeCraft
Usuarios internacionales, instituciones

1.3.3 Canjear un código de membresía​

Si obtienes un código de canje en Taobao, en la tienda oficial o mediante promociones:

  1. Abre https://codecraft.seeed.cc
  2. Inicia sesión
  3. Entra en el espacio de trabajo
  4. Haz clic en Settings
  5. Ve a Account o Billing
  6. Busca “Redeem Code”
  7. Introduce y confirma el código

Notas:

  • Cada código suele ser de un solo uso.
  • Asegúrate de que la cuenta sea correcta antes de canjear.
  • La validez depende de los detalles del pedido.
  • Si no se activa, actualiza la página o vuelve a iniciar sesión.

1.4 Gestión de facturación y uso​

Puedes ver el estado de la suscripción, saldo, registros de canje y uso en la configuración.

Pasos:

  1. Abre el espacio de trabajo: https://codecraft.seeed.cc/workspace
  2. Haz clic en Settings
  3. Selecciona Billing o Usage

1.4.1 Gestión de facturación​

Interfaz de facturación

Puedes ver:

  • Plan de suscripción actual
  • Beneficios y validez del plan
  • Saldo de la cuenta
  • Registros de canje
  • Historial de facturación

1.4.2 Gestión de uso​

Interfaz de uso

Puedes ver:

  • Uso diario o semanal de IA
  • Cuota restante
  • Hora de restablecimiento
  • Configuración adicional de uso
  • Historial de uso

Los docentes e instituciones deben supervisar el uso con regularidad para la planificación.


1.5 Ayuda y soporte​

1.5.1 Preguntas frecuentes​

P: ¿Por qué mi código de canje no es válido?
R: Verifica la corrección, el estado de uso y el inicio de sesión de la cuenta.

P: No recibí el código después de comprar en Taobao.
R: Revisa los detalles del pedido o contacta con el soporte de la tienda.

P: ¿La suscripción no se activó después del canje?
R: Actualiza la página o vuelve a iniciar sesión. Si sigue sin funcionar, contacta con soporte proporcionando la información del pedido.

1.5.2 Contactar con soporte​

Soporte técnico​

  • Haz clic en “Contact Us” en la configuración del espacio de trabajo
  • Sigue las actualizaciones beta para nuevas funciones
  • Las instituciones pueden solicitar códigos de aula y personalización
  • Compra de hardware: https://seeedstudio.com

Contact Us

Soporte adicional​

Professional Support

Loading Comments...