Saltar al contenido principal

Configurar IP estática en reCamera

Este documento explica cómo configurar una dirección IP estática en reCamera (sistema Buildroot). La configuración incluye tres pasos: editar el archivo de configuración, establecer parámetros de red estáticos y reiniciar el servicio de red para verificación.

Configuración de IP estática​

Paso 1: Editar el archivo de configuración de red​

Ejecute el siguiente comando en la terminal de reCamera:

sudo vi /etc/network/interfaces

Paso 2: Establecer parámetros IP estáticos para eth0​

Configure eth0 como una interfaz estática. Actualice los valores según su red real y asegúrese de que address no duplique ninguna otra dirección IP en la misma LAN:

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.2.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.2.1

Si también necesita configurar DNS manualmente:

echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf

Paso 3: Reiniciar la red y verificar​

Aplique los nuevos ajustes sin reiniciar:

sudo /etc/init.d/S40network restart

Luego verifique la dirección de eth0:

ip addr show eth0

Si la salida incluye su address configurado, la IP estática se ha configurado con éxito.

Soporte técnico y discusión de productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarle diferentes tipos de soporte para garantizar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarse a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...