Saltar al contenido principal

¿Cómo obtener el registro del sistema de reComputer J30/J40?

Esta wiki utilizará el reComputer J4012 como ejemplo para demostrar cómo recuperar los registros de arranque de un dispositivo a través del puerto serie de Jetson.

Prerrequisitos

  • reComputer J4012/ J4011/ J3010 o J3011
  • Módulo USB a Serie (TTL)
  • Una computadora con una herramienta de depuración de puerto serie instalada
info

Puedes descargar e instalar una herramienta de depuración de puerto serie según tu preferencia personal. Recomendamos usar PuTTY, XShell o MobaXterm.

Este tutorial utiliza MobaXterm.

Conexión de Hardware

  1. Conecta los pines correspondientes de la interfaz J15 al módulo USB2TTL.
  2. Conecta el módulo USB2TTL a la computadora con la herramienta de depuración de puerto serie instalada.

Obtener Registro del Sistema

Paso1. Obtén el número de identificación del módulo USB2TTL reconocido por la computadora.

nota

Si tu computadora ejecuta Windows, puedes encontrar el número de identificación reconocido en el Administrador de dispositivos.

Paso2. Abre la herramienta de depuración de puerto serie, configura el número de puerto serie y establece la velocidad de baudios a 115200.

Paso3. Enciende el Jetson. Si todo funciona correctamente, deberías ver los registros de arranque del sistema en la ventana de la herramienta de depuración de puerto serie.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...