Saltar al contenido principal

Introducción a la pantalla IPS XIAO de 1,14'' (nRF52840)

Pantalla IPS XIAO de 1,14'' (nRF52840)

Introducción​

La pantalla IPS de 1,14'' es una placa de expansión diseñada para la serie XIAO, impulsada por el XIAO nRF52840 Plus. Incorpora una pantalla LCD IPS en color de 135×240, micrófono PDM integrado, IMU de 6 ejes (compatible con LSM6DS3), conector Grove I2C, tres botones de usuario y gestión de alimentación por batería con visualización de porcentaje, todo integrado en un formato compacto.

Esta combinación la convierte en una plataforma ideal para dispositivos wearables, nodos de sensores compactos, instrumentos portátiles y creación de prototipos IoT donde el espacio es un recurso limitado.

EspecificaciónDetalle
Posicionamiento del productoDetección y expansión
Controlador principalSeeed Studio XIAO nRF52840 Plus
ProcesadorNordic nRF52840, procesador ARM® Cortex®-M4 de 32 bits con FPU, 64 MHz
Memoria256 KB RAM + 1 MB Flash interna + 2 MB Flash integrada
Conectividad inalámbricaBLE 5.4
Tipo de pantallaPantalla LCD TFT IPS de 1,14"
Resolución135 × 240
Controlador de pantallaST7789
Interfaz de pantallaSPI
Entrada táctilNo
IMU de 6 ejesSí
Micrófono digital PDMSí
Ranura para tarjeta MicroSDNo
Conector Grove I2CSí
Botones de usuario3
Conector de bateríaConector JST 2.0 de 2 pines para LiPo de 3,7 V
Supervisión de bateríaCompatible con detección del estado de la batería; el voltaje de la batería también se puede supervisar para estimar el nivel de carga.
Interfaces de expansión1x interfaz I2S, 1x interfaz SWD, 3x interfaces de botón de usuario
Tamaño de la placa26 × 48 × 10,6 mm
Ideal paraPantallas de sensores portátiles, dispositivos Grove, controladores físicos
nota

Esta placa de pantalla está diseñada para el XIAO nRF52840 Plus. Si estás utilizando la versión XIAO ESP32-S3 Plus, consulta en su lugar la guía de la pantalla IPS XIAO de 1,14'' (ESP32-S3).

Descripción general del hardware​

Antes de comenzar, consulta la siguiente imagen para comprender la distribución física de la pantalla IPS de 1,14''.

Mapa de pines​

La pantalla IPS de 1,14'' expone todos los pines del XIAO nRF52840 Plus. La siguiente tabla enumera cada pin, su nombre de red en la placa de pantalla, su función y cómo está conectado a los periféricos integrados.

Pin XIAONombre de redDescripción de la funciónNotas de conexión de hardware
D0PDM_CLKReloj del micrófono digital PDMConectado internamente al micrófono PDM
D1MIC_DATADatos del micrófono digital PDMConectado internamente al micrófono PDM
D2LCD_CSSeñal de selección de chip de la pantallaConectado internamente al CI controlador LCD
D3LCD_DCConmutación datos/comandos de la pantallaConectado internamente al CI controlador LCD
D4SDABus de datos I2CCompartición de bus: conectado internamente al IMU; expuesto externamente al conector Grove I2C
D5SCLBus de reloj I2CCompartición de bus: conectado internamente al IMU; expuesto externamente al conector Grove I2C
D6BTN_ABotón físico A (izquierdo)Conectado internamente al microinterruptor frontal izquierdo con resistencia pull‑up externa de 1 KΩ. Expuesto externamente como punto de prueba U1
D7BTN_BBotón físico B (derecho)Conectado internamente al microinterruptor frontal derecho con resistencia pull‑up externa de 1 KΩ. Expuesto externamente como punto de prueba U2
D8SCKReloj SPI por hardwareConectado internamente al CI controlador LCD
D9NCFlotante (reservado)Sin conexión física
D10MOSISalida de datos SPI por hardwareConectado internamente al CI controlador LCD
D11I2S_SDSalida de datos de audioExpuesto externamente a la almohadilla de expansión inferior
D12I2S_SCKReloj de bits de audioExpuesto externamente a la almohadilla de expansión inferior
D13I2S_WSSelección de palabra de audioExpuesto externamente a la almohadilla de expansión inferior
D14IMU_INTInterrupción de hardware de movimiento del IMUConectado internamente al IMU de 6 ejes para activación asíncrona
D15NCPunto de prueba reservadoAlmohadilla de cobre desnudo reservada como punto de prueba en la PCB
D16NCFlotante (reservado)Sin conexión física
D17LCD_RSTReinicio suave de la pantallaConectado internamente al CI controlador LCD
D18LCD_BLControl de la retroiluminación de la pantallaConectado internamente al circuito controlador de retroiluminación
D19BTN_CBotón físico C (lateral)Conectado internamente al microinterruptor lateral con resistencia pull‑up externa de 1 KΩ. Expuesto externamente como punto de prueba U3

Primeros pasos​

Esta guía carga un sketch mínimo de "Hello, XIAO" en la placa de pantalla: la pantalla enciende su retroiluminación, se rellena de negro e imprime "Hello," y "XIAO" como dos líneas centradas de texto grande en verde. Es la forma más rápida de confirmar que la pantalla y tu entorno de desarrollo funcionan antes de profundizar en las demos individuales de periféricos.

Preparación de software​

Necesitarás las siguientes herramientas y librerías:

  • Arduino IDE (versión 1.8 o posterior)

  • Seeed nRF52 Boards (1.1.13) — añade la siguiente URL a File > Preferences > Additional Boards Manager URLs:
https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json

Luego ve a Tools > Board > Boards Manager, busca Seeed nRF52 e instala la versión 1.1.13.

  • Seeed_GFX2 (instalación manual) — esta librería no está disponible en el Library Manager y debe instalarse manualmente:

Paso 1. Haz clic en el botón de arriba para descargar Seeed_GFX2 v1.0.0 como archivo ZIP (anclado a una etiqueta de versión para que el tutorial siga siendo reproducible). Alternativamente, clona el repositorio desde Seeed-Studio/Seeed_GFX2.

Paso 2. En el Arduino IDE, ve a Sketch > Include Library > Add .ZIP Library... y selecciona el ZIP descargado. El IDE lee library.properties y lo instala automáticamente en la carpeta Seeed_GFX2 correcta; no necesitas cambiar el nombre de la carpeta extraída. (Para instalarlo manualmente en su lugar, descomprime el archivo y cambia el nombre de la carpeta extraída a Seeed_GFX2 antes de colocarla en Documents/Arduino/libraries/.)

Paso 3. Reinicia el Arduino IDE para que se detecte la nueva librería.

tip
  • Seeed_GFX2 es la librería gráfica de Seeed Studio construida sobre una arquitectura en capas de Board + Panel Config. Cada demo inicializa la pantalla con una única llamada display.begin<Board_..., Config_...>(): el template Board contiene el mapa de pines (CS/DC/SCK/MOSI/RST/BL), y la Panel Config integra la resolución 135×240, el orden de color (BGR) y la orientación. No se necesita ningún driver.h ni configuración manual de pines.
  • En esta placa, el sketch usa Board_XIAO_1inch14_LCD<38, 37> (RST=38, BL=37) con Config_Seeed_1inch14_LCD_ST7789.
  • La biblioteca Adafruit TinyUSB utilizada por el sketch viene incluida en el paquete Seeed nRF52 Boards, por lo que no necesita una instalación por separado.

Descargar el código​

El sketch de ejemplo está disponible en GitHub:


Navega a code_GFX2/getting_started_code/xiao_nrf52840_114_hello/ y abre xiao_nrf52840_114_hello.ino en el IDE de Arduino. Descarga la carpeta completa en lugar de copiar el código fuente .ino desde la vista web de GitHub.

Subir el sketch​

Paso 1. Conecta el XIAO nRF52840 Plus a tu ordenador mediante el puerto USB-C.

Paso 2. En el IDE de Arduino, selecciona la placa: Tools > Board > Seeed nRF52 Boards > Seeed XIAO nRF52840 Plus.

Paso 3. Selecciona el Puerto correcto en Tools > Port.

Paso 4. Haz clic en el botón Upload (→). El sketch se compilará y se subirá a la placa.

nota

Si encuentras problemas al subir, haz doble clic en el botón de reinicio para entrar en modo bootloader. El LED USR respirará en rojo y aparecerá una unidad NRF52BOOT en tu ordenador, indicando que la placa está en modo bootloader.

Salida esperada​

Después de subir, la pantalla se enciende con un fondo negro y muestra dos líneas centradas de texto grande en verde: "Hello," en la primera línea y "XIAO" en la segunda. El saludo permanece en pantalla sin volver a dibujarse.

Si la pantalla no se inicializa, el sketch imprime el mensaje de error de la biblioteca en el monitor serie a 115200 baudios. Abre Tools > Serial Monitor y ajusta la velocidad en baudios a 115200 para leerlo.

Qué sigue​

La placa de pantalla integra varios periféricos a bordo. La página Function proporciona una demo independiente para cada uno:

PeriféricoDemo
PantallaGraphicTest — diez primitivas gráficas con pruebas de rendimiento
IMUElectronic Quicksand + Raise to Wake — efectos de movimiento de 6 ejes y activación por movimiento
Micrófono y altavozVoice Bar + Flash Recorder — medidor de nivel PDM en vivo y grabación con reproducción I2S
Grove I2CSHT31 Temperature & Humidity — lectura de un sensor Grove SHT31
BotonesUser Buttons — lectura de pulsaciones y eliminación de rebotes con interrupciones
BateríaBattery Status — medición de voltaje y conversión a porcentaje

Preguntas frecuentes (FAQ)​

¿Qué pasa si la carga falla o la placa no es detectada?​

Haz doble clic en el botón de reinicio del XIAO nRF52840 Plus. El LED USR respirará en rojo y aparecerá en tu ordenador una unidad llamada NRF52BOOT. Arrastra el archivo compilado .uf2 a la unidad NRF52BOOT. La placa se programará a sí misma y se reiniciará automáticamente.

[Acerca del firmware de fábrica - DashBoard]​

¿Puedo conectar en caliente dispositivos I2C mientras el panel está en ejecución?​

No; recomendamos encarecidamente no conectar en caliente dispositivos en la interfaz I2C mientras el panel está en ejecución. Apaga siempre la placa antes de conectar o desconectar cualquier cosa en el conector Grove I2C o en las almohadillas de salida SDA/SCL. Conectar en caliente puede bloquear el bus I2C.

Recursos​

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...