Introducción a reTerminal E1001

Recomendamos que completes la actualización del firmware de tu producto tan pronto como lo recibas para obtener la mejor experiencia.
Introducción
reTerminal E1001 es una pantalla ePaper monocroma de código abierto de 7,5 pulgadas con una excepcional duración de batería de 3 meses. Impulsada por ESP32-S3, es compatible de forma nativa con nuestra plataforma de interfaz HMI SenseCraft sin código para una creación de paneles de control sin esfuerzo, y al mismo tiempo es compatible con Home Assistant, TRMNL E-ink dashboard, Arduino y ESP-IDF para un desarrollo adicional. Ya sea para visualización de paneles de control de hogar inteligente, pantallas de oficina o proyectos educativos, este dispositivo HMI listo para usar ofrece imágenes atractivas y una personalización flexible en un solo y elegante paquete.
Características
- Hermosa pantalla ePaper lista para usar
- Ultrabajo consumo con 3 meses de duración de batería
- Diseño y despliegue de interfaz sin código con SenseCraft HMI
- Funciona con plataformas de software populares
- Personalización flexible de hardware y software
Descripción general del hardware

El hardware de reTerminal E1001 incluye:
- Pantalla ePaper de 7,5 pulgadas: Pantalla monocroma con resolución de 800×480
- Botones: Situados en la parte superior del dispositivo para uso manual de la pantalla
- Micrófono
- Ranura para tarjeta MicroSD: Para almacenamiento ampliable
- Interruptor de encendido: Situado en la parte posterior para encender/apagar el dispositivo
- LED de estado: Indicador de usuario (verde)
- LED de alimentación: Indicador de carga (rojo)
- Puerto USB-C: Para carga y actualizaciones de firmware
- Puerto de expansión: Cabecera de expansión de 8 pines que proporciona conexiones VDD, GND, I2C y GPIO
Primeros pasos
Preparativos
Paso 1. Desempaqueta tu reTerminal E1001 y asegúrate de que se incluyen todos los componentes:
- Dispositivo reTerminal E1001
- Cable USB-C
- Guía de inicio rápido
Paso 2. (Opcional) Inserta una tarjeta microSD si planeas usar el dispositivo como un marco de fotos digital o necesitas almacenamiento adicional.

La pantalla ePaper reTerminal E Serie solo admite tarjetas MicroSD de hasta 64GB en formato Fat32.
La tarjeta SD de 64GB viene formateada como exFAT por defecto. Después de formatearla a FAT32, se puede montar correctamente y usar para almacenar imágenes.
Paso 3. (Opcional) Instala los controladores USB si es necesario:
Según tu sistema operativo, es posible que necesites instalar controladores USB para garantizar una comunicación adecuada con tu reTerminal E1001:
-
Para ordenadores Mac: Descarga e instala el controlador CH34X desde el sitio web oficial de WCH
-
Para ordenadores Windows:
- Los sistemas Windows 11 suelen incluir el controlador por defecto
- Para Windows 10 y versiones anteriores, puede que necesites descargar e instalar el controlador CH341 desde el sitio web oficial de WCH
-
Para sistemas Linux: La mayoría de las distribuciones Linux modernas incluyen los controladores necesarios por defecto
Paso 4. Actualiza el firmware para asegurarte de que tu dispositivo ejecuta la última versión:
-
Conecta tu reTerminal E1001 a tu ordenador usando el cable USB-C
-
Enciende el dispositivo usando el interruptor de encendido en la parte posterior

- Visita SenseCraft HMI e inicia sesión en tu cuenta
-
Navega a la sección Workspace
-
Haz clic en Device Flasher en la esquina superior derecha

- Selecciona tu dispositivo reTerminal E1001 de la lista. Según este tutorial, debes elegir reTerminal E1001 7.5" Monochrome Display.

-
Elige la versión de firmware más reciente en el menú desplegable
-
Haz clic en Flash y espera a que se complete el proceso de actualización

-
Actualizar el firmware garantiza un rendimiento óptimo y acceso a las funciones más recientes. Se recomienda realizar esta actualización antes de usar tu dispositivo por primera vez.
-
No es posible grabar el firmware correctamente cuando el dispositivo está apagado o en modo de suspensión. Si seleccionas el puerto correcto para tu dispositivo pero nunca ves el progreso de grabación del firmware, puede que necesites despertar el dispositivo pulsando el botón verde en la parte superior de la unidad e intentarlo de nuevo.
Encendido
Paso 1. Enciende el dispositivo deslizando el interruptor de encendido a la posición ON. El interruptor de encendido se encuentra en la parte posterior de la unidad.

Paso 2. En el primer arranque, el dispositivo mostrará información del producto e instrucciones de configuración de red.

Paso 3. El LED verde de usuario se encenderá durante aproximadamente 30 segundos, indicando que el dispositivo está encendido e inicializándose. Tras 30 segundos sin operar el dispositivo, para garantizar la energía, el dispositivo entrará automáticamente en modo de suspensión y el LED se apagará automáticamente.
Por lo tanto, necesitamos completar los siguientes pasos de configuración de red durante este tiempo. Cuando el dispositivo entra en suspensión, no podrás encontrar el punto de acceso del dispositivo. Si esto ocurre, puedes despertar el dispositivo pulsando una vez el botón verde de activación del dispositivo.
Configuración de red
- Configuración de red vía PC
- Configuración de red vía SenseCraft APP
Paso 1. Conéctate al punto de acceso Wi-Fi del dispositivo desde tu smartphone u ordenador. El nombre del AP aparecerá en la pantalla (no se requiere contraseña). Las credenciales de la red son reTerminal E1001-{MAC Adress}.

Paso 2. Una vez conectado, tu teléfono debería redirigirte automáticamente a la página de configuración Wi-Fi. Si no es así, abre un navegador y navega a 192.168.4.1.

Paso 3. Selecciona tu red Wi-Fi local e introduce la contraseña, luego haz clic en "Connect".
La pantalla ePaper reTerminal E Serie solo admite redes WiFi de 2,4GHz, no de 5GHz ni otras bandas.
Paso 4. Tras una conexión correcta, el dispositivo emitirá un pitido de confirmación y mostrará una pantalla con el código de emparejamiento.

Conexión a la plataforma SenseCraft
Paso 1. Visita SenseCraft HMI en tu navegador web y crea una cuenta o inicia sesión.
Paso 2. Navega a la sección Workspace y haz clic en Add Device.

Paso 3. Nombra tu dispositivo e introduce el código de emparejamiento que se muestra en la pantalla de tu dispositivo y haz clic en Create.

Paso 4. Una vez emparejado, el dispositivo mostrará un mensaje pidiéndote que crees tu primer panel de control.

Este método utiliza la aplicación móvil SenseCraft para configurar la red del dispositivo y añadirlo a tu cuenta SenseCraft mediante Bluetooth.
Primero, descarga la aplicación SenseCraft. Puedes encontrarla buscando "SenseCraft" en Google Play Store o Apple App Store. Alternativamente, puedes descargarla desde este sitio web.
Paso 1. Abre la app SenseCraft, inicia sesión en tu cuenta y ve a la pestaña User. Toca Device Bluetooth Configuration para comenzar el proceso.

Paso 2. En la pantalla "Please select the device type", elige tu modelo de reTerminal (por ejemplo, reTerminal E1001 o reTerminal E1002).

Paso 3. Sigue las instrucciones en pantalla para poner tu dispositivo en modo de difusión por Bluetooth. Normalmente se hace presionando simultáneamente los botones de página Up y Down. Asegúrate de que el Bluetooth de tu teléfono esté activado. Toca Scan, y la app detectará los dispositivos cercanos. Selecciona tu dispositivo de la lista para conectarte.

Paso 4. Una vez conectado por Bluetooth, la app te pedirá que configures la conexión Wi‑Fi. Selecciona tu red Wi‑Fi local de 2,4 GHz de la lista desplegable, introduce la contraseña y toca Next.
El dispositivo solo se puede configurar mediante una red Wi‑Fi de 2,4G.

Paso 5. La app enviará las credenciales Wi‑Fi al dispositivo y lo añadirá a tu cuenta SenseCraft. Aparecerá un mensaje de "Device added successfully" al finalizar. Ahora puedes tocar Start exploring! para continuar.

Paso 6. Tu reTerminal ahora aparecerá en tu lista de dispositivos en la pestaña principal Device de la app, conectado correctamente a tu cuenta SenseCraft.

Paso 7. Puedes tocar el dispositivo en la lista para ver su página de Device Detail. Desde aquí, puedes gestionar el dispositivo y subir fotos. Para un diseño de panel de control y lienzo más complejo, se te pedirá que uses la versión web de SenseCraft en el navegador.

Creación de un panel de control
El reTerminal E1001 se integra perfectamente con la plataforma SenseCraft HMI, que proporciona potentes herramientas para crear y personalizar contenido para tu dispositivo. En lugar de detallar aquí las operaciones paso a paso, exploremos las funciones clave de la plataforma para ayudarte a entender lo que es posible.
Funciones de SenseCraft HMI
Generador de IA
Deja que la inteligencia artificial diseñe tu panel de control. Simplemente describe qué información quieres mostrar y el Generador de IA creará automáticamente un diseño atractivo y funcional. Es perfecto para generar rápidamente pantallas de clima, calendarios, listas de tareas o paneles informativos sin trabajo de diseño manual.

Galería
Transforma tu reTerminal E1001 en un marco de fotos digital con la función Galería. Sube tus imágenes favoritas y la plataforma las optimizará para la pantalla de papel electrónico. Crea presentaciones de diapositivas con tiempos de transición personalizados.

Canvas
Diseña tu panel de control desde cero con Canvas, una interfaz de arrastrar y soltar que ofrece varios elementos:
- Bloques de texto con fuentes y tamaños personalizables
- Marcadores de posición de imagen
- Widgets para hora, fecha y clima
- Herramientas de visualización de datos
- Formas y divisores para la organización del diseño

Integración de fuentes RSS
Mantente al día con tus fuentes de noticias, blogs o sitios web favoritos añadiendo fuentes RSS a tu panel de control. La función RSS te permite mostrar titulares, resúmenes o artículos completos de múltiples fuentes.

Visualización de contenido web
Captura y muestra contenido web específico en tu dispositivo. La función Web puede renderizar partes seleccionadas de sitios web, lo que te permite mostrar información como horarios de transporte, teletipos bursátiles u otras fuentes de datos en línea.

Primeros pasos con SenseCraft HMI
Después de emparejar tu dispositivo con la plataforma SenseCraft como se describe en la sección anterior, estarás listo para crear tu primer panel de control. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo usar cada función, consulta las páginas Wiki correspondientes:
Una vez que hayas creado y guardado tu panel de control en la plataforma SenseCraft, simplemente haz clic en "Deploy to Device", selecciona tu reTerminal E1001 emparejado y tu contenido personalizado se transmitirá de forma inalámbrica al dispositivo. La pantalla de papel electrónico se actualizará para mostrar tu panel de control, y podrás usar los botones de navegación para cambiar entre varias páginas si las has creado.
Manejo del dispositivo
Botón de actualización

El botón de actualización en la parte superior del dispositivo cumple varias funciones:
-
Pulsación corta: Actualiza manualmente la pantalla y comprueba si hay contenido nuevo desde la plataforma SenseCraft. El zumbador emitirá un pitido para confirmar la acción. Este botón también se usa comúnmente para activar el dispositivo. Puedes usar este botón para activar un dispositivo cuando se ha puesto en reposo y normalmente un comando de actualización del panel de control no está disponible de inmediato para el dispositivo.
-
Pulsación larga (funcionalidad futura): Activará el modo de entrada de voz.
Botones de navegación
Los botones izquierdo y derecho te permiten navegar entre varias páginas si tu panel de control contiene más de una página:
-
Botón izquierdo: Navega a la página anterior
-
Botón derecho: Navega a la página siguiente
Restablecimiento de red

Si necesitas conectarte a una red Wi‑Fi diferente:
Paso 1. Mantén presionados ambos botones de navegación (izquierdo y derecho) simultáneamente durante 2 segundos.
Paso 2. El dispositivo entrará en modo de configuración Wi‑Fi y podrás seguir de nuevo los pasos de Network Setup para conectarte a una nueva red.
Indicadores LED
-
LED rojo:
- Apagado: Completamente cargado o sin cargar
- Siempre encendido: cargando
-
LED verde:
- Encendido durante 30 segundos al arrancar: El dispositivo se está encendiendo
Funcionamiento con batería
Cuando funciona con alimentación por batería:
-
El dispositivo entrará automáticamente en modo de bajo consumo entre actualizaciones
-
La duración de la batería depende de la frecuencia de actualización (normalmente 3 meses con una carga completa y la configuración predeterminada)
-
El dispositivo mostrará un icono de batería baja en la esquina superior derecha cuando el nivel de batería sea inferior al 20 %
Si quieres escribir algo de código por tu cuenta para leer el voltaje de la batería, será más preciso añadir un retardo de 10 ms antes de la función analogRead().
Pines de expansión
El reTerminal E1001 incluye un conector de expansión de 8 pines (J2) que proporciona opciones de conectividad para añadir sensores externos, módulos u otro hardware para ampliar la funcionalidad de tu dispositivo. Este conector de expansión expone varios pines GPIO y interfaces de comunicación del ESP32‑S3, lo que lo convierte en un punto de conexión versátil para tus proyectos DIY.
Distribución de pines del conector de expansión
El conector de expansión de 8 pines (J2) tiene la siguiente distribución de pines:
| Pin (de arriba hacia abajo) | Etiqueta | Pin ESP32-S3 | Función | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEADER_3V3 | - | Alimentación | Fuente de alimentación de 3,3 V para dispositivos externos |
| 2 | GND | - | Tierra | Referencia de tierra común |
| 3 | ESP_IO46 | GPIO46 | GPIO/ADC | Entrada/salida de propósito general con capacidad de entrada analógica |
| 4 | ESP_IO2/ADC1_CH4 | GPIO2 | GPIO/ADC | Entrada/salida de propósito general con capacidad de entrada analógica (canal 4 de ADC1) |
| 5 | ESP_IO17/TX1 | GPIO17 | GPIO/UART TX | GPIO o señal de transmisión (TX) UART |
| 6 | ESP_IO18/RX1 | GPIO18 | GPIO/UART RX | GPIO o señal de recepción (RX) UART |
| 7 | ESP_IO20/I2C0_SCL | GPIO20 | GPIO/I2C SCL | GPIO o señal de reloj I2C |
| 8 | ESP_IO19/I2C0_SDA | GPIO19 | GPIO/I2C SDA | GPIO o señal de datos I2C |
Colocación del dispositivo
El reTerminal E1001 viene con un soporte accesorio impreso en 3D que te permite colocar el dispositivo en posición vertical para una visualización óptima:
Paso 1. Localiza el soporte impreso en 3D incluido en el paquete.
Paso 2. Coloca el soporte contra el área de montaje designada en la parte inferior trasera del reTerminal E1001 donde se encuentran las tuercas incrustadas.
Paso 3. Utiliza un destornillador largo para fijar el soporte al dispositivo apretando los tornillos en las tuercas incrustadas en la parte trasera del reTerminal E1001.
Paso 4. Una vez fijado de forma segura, coloca el reTerminal E1001 sobre una superficie plana donde el soporte lo mantenga en posición vertical.

El soporte proporciona un ángulo de visión fijo y no se puede ajustar. Esta posición fija está diseñada para ofrecer una visibilidad óptima en la mayoría de los escenarios de uso.
El soporte permite colocar el dispositivo sobre escritorios, encimeras o estanterías, lo que lo hace ideal para usarlo como pantalla de información, panel de control o marco de fotos digital en diversos entornos.
Solución de problemas
P1: El dispositivo no enciende
- Asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición ON
- Conecta el cable USB-C para cargar el dispositivo
- Comprueba si el LED rojo está siempre encendido (indicando que se está cargando)
- Si utilizas alimentación por batería, asegúrate de que la batería esté correctamente conectada y cargada
P2: No se puede conectar a Wi-Fi
- Verifica que estés introduciendo la contraseña Wi-Fi correcta
- Asegúrate de que tu red Wi-Fi esté operativa
- Comprueba si tu router Wi-Fi es compatible con redes de 2.4GHz (5GHz no es compatible)
- Intenta colocar el dispositivo más cerca de tu router Wi-Fi
P3: La pantalla no se actualiza
- Pulsa el botón de actualización para activar manualmente una actualización
- Verifica que el dispositivo esté conectado a Wi-Fi (sin icono de desconexión en la esquina)
- Comprueba tu cuenta de SenseCraft para asegurarte de que el panel de control esté correctamente implementado
- Si el problema persiste, intenta reiniciar el dispositivo
- Si el dispositivo sigue sin responder después de reiniciarlo, vuelve a grabar el firmware correspondiente en la plataforma SenseCraft HMI y comprueba si el dispositivo puede actualizarse con normalidad
P4: Conexión de red perdida
- El dispositivo intentará reconectarse automáticamente a las redes conocidas
- Cuando se vuelva a conectar, el icono de desconexión de Wi-Fi desaparecerá
- Si no puede reconectarse, sigue el procedimiento de Restablecimiento de red anterior
Recursos
- Esquemático del reTerminal E1001 (PDF)
- Hoja de datos del ESP32-S3
- Documentación de la plataforma SenseCraft HMI
- Archivo STP del modelo 3D exterior completo
Soporte técnico y debate sobre el producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.