Saltar al contenido principal

Introducción a reTerminal E1003

Introducción

reTerminal E1003 es una pantalla ePaper monocromática de código abierto de 10,3 pulgadas que ofrece 16 niveles de escala de grises y una alta resolución de 1404×1872 píxeles, con una duración de batería de hasta 6 meses. La interacción táctil es actualmente compatible con el firmware SenseCraft HMI v1.1.2. Impulsado por ESP32-S3, es compatible de forma nativa con nuestra plataforma de interfaz de usuario sin código SenseCraft HMI para una creación de paneles de control sin esfuerzo, y al mismo tiempo admite Arduino y PlatformIO para un desarrollo adicional. El soporte para Home Assistant (a través de ESPHome y Open Display) está previsto para una versión futura. Ya sea para visualización y control de paneles de control de hogar inteligente, pantallas de información de oficina o proyectos educativos, este dispositivo listo para usar ofrece imágenes impresionantes y una personalización flexible para satisfacer todas tus necesidades.

tip

La interacción táctil para reTerminal E1003 es compatible a partir del firmware SenseCraft HMI v1.1.2. Se planea el soporte de bibliotecas relacionadas con el tacto para una futura versión de código abierto, proporcionando mayor flexibilidad para personalizar los paneles. Se compartirán más actualizaciones pronto.

El soporte ESPHome para reTerminal E1003 está en desarrollo y estará disponible en una versión futura.

Características

  • Claridad de escala de grises de hasta 16 niveles: Con 16 niveles de exquisita escala de grises, cada detalle de texto y gráficos se representa con una nitidez y claridad excepcionales.
  • Consumo de energía ultra bajo: La ePaper consume energía solo durante las actualizaciones, lo que se traduce en una mayor duración de la batería y una mayor eficiencia energética.
  • Compatibilidad con SenseCraft HMI: La pantalla reTerminal E Serie es compatible con SenseCraft HMI mediante el firmware predeterminado.
  • Amplia gama de aplicaciones: Admite refresco de alta velocidad para actualizaciones de baja latencia con una interfaz paralela TTL (multilínea, alto rendimiento), lo que la convierte en una opción ideal para paneles de control de hogar inteligente.
  • Pantalla ePaper táctil de alta resolución: La pantalla ePaper monocromática de 10,3 pulgadas y 1404×1872 se combina con una pantalla táctil integrada y receptiva, con interacción táctil actualmente compatible con el firmware SenseCraft HMI v1.1.2.
  • Adaptación a las necesidades de decoración: Sin cables para una mayor libertad; admite montaje en pared y colocación sobre escritorio, con cambio flexible entre orientación vertical y horizontal.

Especificación

ÍtemDescripción
Nombre del productoreTerminal E1003
ProcesadorESP32-S3 con 8MB PSRAM
AlmacenamientoFlash de 32MB, admite tarjeta Micro SD
Pantalla10,3" Monocromática/ 16 niveles de escala de grises
Resolución1404x1872 píxeles
Tarjeta Micro SDAdmite como máximo tarjeta SD de 32GB, formato FAT32
Conectividad inalámbricaWi-Fi 2,4GHz 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0
SensoresSensores de temperatura y humedad
MicrófonoReservado para aplicaciones de interacción por voz
AudioZumbador para alerta sonora
Batería3000mAh
Entrada de energíaUSB-C 5V/1A
Compatibilidad de softwareEl firmware predeterminado es compatible con SenseCraft HMI(https://sensecraft.seeed.cc/hmi/)
Compatible con la plataforma de desarrollo Arduino/PlatformIO
Temperatura de trabajo0-40°C
Dimensiones224mm187mm18.6mm

Descripción general del hardware

  1. Botón de refresco de pantalla
  2. Botón de subir y bajar página
  3. Área de antena Wi-Fi
  4. Puerto de tarjeta MicroSD/TF
  5. Interruptor de encendido
  6. LED de encendido rojo
  7. LED de estado verde
  8. Puerto USB-C de datos y carga
  9. Puerto de expansión
  10. Orificio de tornillo para montaje del soporte
  11. Soporte
  12. Tornillo de montaje del soporte

Aplicaciones

  • Paneles de control para automatización del hogar: Muestra datos en tiempo real del hogar inteligente como temperatura, humedad y calidad del aire a través de Home Assistant (el soporte del controlador ESPHome para E1003 está previsto para una versión futura).
  • Marco de fotos electrónico monocromático de bajo consumo: Con SenseCraft HMI o la App, puedes subir fácilmente una serie de fotos desde tu álbum de forma remota en línea. Combinado con una gran pantalla e-ink monocromática de alta resolución, logra una visualización de imágenes de ultra bajo consumo, sin tener que preocuparte más por la duración de la batería.
  • Pantallas inteligentes para oficina: Muestra la disponibilidad de salas de reuniones, horarios de oficina o señalización direccional en pantallas ePaper de bajo consumo y siempre encendidas.
  • Pantallas de información para comercios y espacios públicos: Señalización ePaper de bajo consumo para menús, horarios o indicadores de ocupación con larga duración de batería.

Introducción a SenseCraft HMI

El reTerminal E1003 viene preinstalado con firmware que es compatible con SenseCraft HMI, una plataforma sin código que te permite diseñar y desplegar paneles de control personalizados sin esfuerzo.

Paso 1. Encender y configurar la red

  1. Enciende el Botón de encendido para encender el reTerminal E1003.
  2. Usa tu smartphone para conectarte al punto de acceso del dispositivo (modo AP) para configurar las credenciales de Wi-Fi.
  3. La pantalla mostrará un código QR de "Network Configuration" o usa el navegador para abrir la página 192.168.4.1.
  4. Una vez conectado a Internet, el dispositivo mostrará un Device Code o Binding QR Code.

Paso 2. Vincular el dispositivo

  1. Visita la Plataforma SenseCraft HMI en el navegador de tu ordenador.
  2. Inicia sesión en tu cuenta (o crea una si aún no la tienes).
  3. Ve a la sección Device Management y haz clic en Add Device.
  4. Introduce el Device Code que se muestra en la pantalla de tu reTerminal E1003 para completar el proceso de vinculación.

Paso 3. Crear contenido en la plataforma

  1. Ve a la Home Page selecciona una plantilla que quieras o a Workspace para crear tu trabajo desde cero.
  2. Haz clic en este enlace para aprender a usar la plataforma HMI si tienes alguna pregunta.

Paso 4. Desplegar contenido en el dispositivo

  1. Una vez que tu diseño esté listo, haz clic en el botón Preview para comprobar cómo se ve.
  2. Haz clic en el botón Save o deploy.
  3. Selecciona tu reTerminal E1003 vinculado de la lista.
  4. La plataforma enviará los datos a tu dispositivo a través de Wi-Fi. La pantalla ePaper se actualizará para mostrar tu nuevo panel de control.

Solución de problemas

P1: El dispositivo no enciende

  • Asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición ON
  • Conecta el cable USB-C para cargar el dispositivo
  • Comprueba si el LED rojo está siempre encendido (indicando que está cargando)
  • Si usas alimentación por batería, asegúrate de que la batería esté correctamente conectada y cargada

P2: No se puede conectar al Wi-Fi

  • Verifica que estés introduciendo la contraseña de Wi-Fi correcta
  • Asegúrate de que tu red Wi-Fi esté operativa
  • Comprueba si tu router Wi-Fi admite redes de 2,4GHz (5GHz no es compatible)
  • Intenta colocar el dispositivo más cerca de tu router Wi-Fi

P3: La pantalla no se actualiza

  • Pulsa el botón de refresco para activar manualmente una actualización
  • Verifica que el dispositivo esté conectado a Wi-Fi (sin icono de desconexión en la esquina)
  • Comprueba tu cuenta SenseCraft para asegurarte de que el panel de control esté correctamente desplegado
  • Si el problema persiste, intenta reiniciar el dispositivo
  • Si el dispositivo sigue sin responder después de reiniciarlo, vuelve a grabar el firmware correspondiente en la plataforma SenseCraft HMI y comprueba si el dispositivo puede refrescarse con normalidad

P4: Conexión de red perdida

  • El dispositivo intentará reconectarse automáticamente a las redes conocidas
  • Cuando se vuelva a conectar, el icono de desconexión de Wi-Fi desaparecerá
  • Si no puede reconectarse, sigue el procedimiento de restablecimiento de red anterior

Recursos

Soporte técnico y debate sobre el producto

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte para garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...