Introducción a reTerminal E1004

Introducción
reTerminal E1004 es una pantalla ePaper a color completo de 13,3 pulgadas y código abierto, con una duración de batería de hasta 6 meses. Impulsada por ESP32-S3, es compatible de forma nativa con nuestra plataforma de interfaz sin código SenseCraft HMI para una creación de paneles de control sin esfuerzo, y además admite Home Assistant, Arduino y ESP-IDF para un desarrollo adicional. Con la pantalla ePaper a todo color E Ink® Spectra™ 6, es perfecta para marcos digitales y visualización de paneles de control a color.
Características
- Pantalla a color de alta definición: Pantalla ePaper a color completo E Ink® Spectra™ 6 de 13,3 pulgadas con una alta resolución de 1200x1600 píxeles.
- Procesamiento potente: Impulsada por ESP32-S3 con 8MB de PSRAM y 32MB de Flash para un rendimiento robusto.
- Consumo de energía ultrabajo: Batería integrada de 5000mAh que admite hasta 6 meses de uso con una sola carga (actualización cada 6 horas).
- Desarrollo de interfaz sin código: El firmware predeterminado es compatible con SenseCraft HMI para la creación de paneles de control mediante arrastrar y soltar y diseño asistido por IA.
- Amplia compatibilidad: Compatible con Home Assistant (ESPHome), Arduino, PlatformIO y ESP-IDF.
- Conectividad rica: Wi-Fi de 2,4GHz (802.11 b/g/n) y Bluetooth 5.0 integrados.
- Sensores y audio integrados: Sensores de temperatura y humedad integrados, y un zumbador para alertas.
- Almacenamiento listo para usar: Incluye una tarjeta Micro SD de 16GB (admite hasta 32GB).
Especificaciones
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Nombre del producto | reTerminal E1004 |
| Procesador | ESP32-S3 con 8MB PSRAM |
| Almacenamiento | 32MB Flash, admite tarjeta Micro SD (hasta 32GB, 16GB incluida) |
| Pantalla | ePaper a color completo Spectra™ 6 de 13,3" |
| Resolución | 1200 x 1600 píxeles |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 2,4GHz 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 |
| Sensores | Sensores de temperatura y humedad |
| Audio | Zumbador (alerta sonora) |
| Batería | 5000mAh |
| Entrada de alimentación | USB-C 5V/1A |
| Compatibilidad de software | SenseCraft HMI (predeterminado), ESPHome, Arduino, PlatformIO, ESP-IDF |
| Temperatura de trabajo | 0-40°C |
| Dimensiones | 376mm x 311mm x 40mm |
Aplicaciones
- Marco de fotos electrónico de bajo consumo: Muestra fotos familiares o arte en alta resolución con una calidad similar al papel sin preocuparte por la carga diaria.
- Tablón de información familiar: Lleva el control de calendarios, notificaciones, clima y noticias en un formato elegante y siempre visible.
- Panel de control para automatización del hogar: Visualiza datos en tiempo real del hogar inteligente (temperatura, humedad, calidad del aire) mediante Home Assistant.
- Pantalla para oficina inteligente: Muestra horarios de salas de reuniones, disponibilidad o indicaciones de dirección.
- Cartelería para comercios y espacios públicos: Menús, horarios o indicadores de ocupación de bajo consumo energético.
- Educación y prototipado: Una plataforma ideal para aprender IoT, sistemas embebidos y diseño de interfaces.
Descripción general del hardware

- Botón de avance y retroceso de página: Se utiliza para navegar y pasar páginas.
- Botón de actualización de pantalla: Se utiliza para actualizar manualmente la pantalla de tinta electrónica.
- LED de encendido rojo: Indica el estado de alimentación del dispositivo.
- Puerto USB-C de datos y carga: Para cargar el dispositivo y la transmisión de datos.
- Interruptor de encendido: Para encender o apagar la alimentación del dispositivo.
- LED de estado verde: Indica el estado operativo o del sistema actual.
- Boot: Se utiliza para el arranque del sistema o para entrar en modo de arranque.
- Reset: Para restablecer los componentes de hardware.
- Puerto de expansión: Para conectar módulos de expansión o periféricos externos.
- Tornillos de montaje del soporte: Se utilizan para fijar el dispositivo a su soporte.
- Soporte metálico: Proporciona soporte físico y estabilidad al dispositivo.
Introducción a SenseCraft HMI
El reTerminal E1004 viene preinstalado con firmware que es compatible con SenseCraft HMI, una plataforma sin código que te permite diseñar y desplegar paneles de control personalizados sin esfuerzo.
Paso 1. Encendido y configuración de red
- Enciende el Botón de encendido para encender el reTerminal E1004.
- Usa tu smartphone para conectarte al punto de acceso del dispositivo (modo AP) y configurar las credenciales de Wi-Fi.
- La pantalla mostrará un código QR de "Network Configuration" o utiliza el navegador para abrir la página 192.168.4.1.
- Una vez conectado a Internet, el dispositivo mostrará un Device Code o un Binding QR Code.


Paso 2. Vincular el dispositivo
- Visita la Plataforma SenseCraft HMI en el navegador de tu ordenador.
- Inicia sesión en tu cuenta (o crea una si aún no la tienes).
- Ve a la sección Device Management y haz clic en Add Device.
- Introduce el Device Code que se muestra en la pantalla de tu reTerminal E1004 para completar el proceso de vinculación.

Paso 3. Crear contenido en la plataforma
- Ve a la Home Page, selecciona una plantilla que desees o Wrokspace para crear tu trabajo desde cero.
- Haz clic en este enlace para aprender a usar la plataforma HMI si tienes alguna pregunta.

Paso 4. Desplegar contenido en el dispositivo
- Una vez que tu diseño esté listo, haz clic en el botón Preview para comprobar cómo se ve.
- Haz clic en el botón Save o deploy.
- Selecciona tu reTerminal E1004 vinculado de la lista.
- La plataforma enviará los datos a tu dispositivo a través de Wi-Fi. La pantalla ePaper se actualizará para mostrar tu nuevo panel de control.
Debido a la naturaleza de la tecnología E Ink, la actualización de la pantalla puede tardar unos segundos en completar la imagen y eliminar cualquier efecto fantasma.

Solución de problemas
P1: El dispositivo no enciende
- Asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición ON
- Conecta el cable USB-C para cargar el dispositivo
- Comprueba si el LED rojo está siempre encendido (indicando que está cargando)
- Si utilizas alimentación por batería, asegúrate de que la batería esté correctamente conectada y cargada
P2: No se puede conectar al Wi-Fi
- Verifica que estés introduciendo la contraseña de Wi-Fi correcta
- Asegúrate de que tu red Wi-Fi esté operativa
- Comprueba si tu router Wi-Fi admite redes de 2,4GHz (5GHz no es compatible)
- Intenta colocar el dispositivo más cerca de tu router Wi-Fi
P3: La pantalla no se actualiza
- Pulsa el botón de actualización para activar manualmente una actualización
- Verifica que el dispositivo esté conectado a Wi-Fi (sin icono de desconexión en la esquina)
- Comprueba tu cuenta de SenseCraft para asegurarte de que el panel de control se haya desplegado correctamente
- Si el problema persiste, intenta reiniciar el dispositivo
- Si el dispositivo sigue sin responder después de reiniciarlo, vuelve a grabar el firmware correspondiente en la plataforma SenseCraft HMI y comprueba si el dispositivo puede actualizarse con normalidad
P4: Se perdió la conexión de red
- El dispositivo intentará reconectarse automáticamente a las redes conocidas
- Cuando se vuelva a conectar, el icono de desconexión de Wi-Fi desaparecerá
- Si no puede reconectarse, sigue el procedimiento de restablecimiento de red indicado anteriormente
Recursos
Soporte técnico y debate sobre el producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.