Saltar al contenido principal

Introducción al LinkStar-V2

Introducción

El router LinkStar-H68K-V2 está equipado con el chip RK3568 Cortex-A55 de cuatro núcleos, cuenta con 4 interfaces Ethernet para dual-2.5G y dual-1G, junto con tecnología Wi-Fi 6, mientras proporciona alta capacidad de almacenamiento y funcionalidad de reproductor multimedia, funcionando recomendado para uso en interiores. Comparado con la primera generación H68K, no solo tiene mejor comunicación y efecto de disipación de calor, sino que también el diseño de la interfaz es más razonable y conveniente. En esta wiki te mostraremos la descripción general del hardware y cómo comenzar rápidamente con LinkStar-V2.

Descripción General del Hardware

Esta es la descripción general del hardware del LinkStar - H68K - V2, aquí te presentaremos los detalles sobre cada componente.

Fuente de Alimentación

Voltaje de OperaciónSoporta entrada DC de voltaje amplio de 5V-20V, requerimiento de potencia >10W
Adaptador de Alimentación DCFuente de alimentación de interfaz DC de 12V cancelada
Fuente de alimentación Type-CSoporta carga rápida PD por línea CC

Redes Ethernet

Rendimiento del Chip

RK3568 es un chip SoC insignia 4K con alto rendimiento de costo propiedad de SWICK. Adopta arquitectura ARM e integra un Cortex-A55 de cuatro núcleos con un coprocesador NEON separado para soportar decodificación de video 4K y codificación de video 3K. Muchos motores de hardware embebido potentes proporcionan rendimiento optimizado para aplicaciones de alta gama.


Interfaces

ETH0Soporta Ethernet 1G con chip PHY RTL8211F
ETH1Soporta Ethernet 1G con chip PHY RTL8211F
ETH2Soporta Ethernet 2.5G/1G con chip PHY RTL8211F
ETH3Soporta Ethernet 2.5G/1G con chip PHY RTL8211F
USB3.0 Type-CSoporta línea CC carga rápida PD y entrada DC de voltaje amplio 5V-20V
USB 3.0 Type-Ax1
USB 2.0 Type-Ax1
M2 WIFIMódulo MT7921 con interfaz PCIE2.0
HDMIHDMI 2.0 para salida 4K, tanto audio como visual
Receptor InfrarrojoModelo IRM-3638
Ranura para tarjeta TFSeñal SDIO SDMMC0

Luz Indicadora

AlimentaciónIndicador de Disco DuroIndicador ETH
Indicador de Funcionamiento/ActivoInstrucciones de conexión del Disco DuroIndicación de conexión de red

Inicio Rápido

Con el sistema OpenWRT preinstalado, puedes usar directamente LinkStar una vez que recibas el paquete.

Preparativos

  • LinkStar-H68K-V2
  • Cable de red x2
  • Adaptador de corriente de carga rápida PD con línea CC compatible

Instalación

  • Paso 1. ETH0 es el puerto WAN y los otros puertos de red son puertos LAN. Si quieres gestionar el OpenWRT de LinkStar-V2 a través de un cable de red, entonces conecta el cable de red a un puerto LAN que no sea ETH0.
  • Paso 2. Enciéndelo conectando el adaptador de corriente de carga rápida PD con línea CC

Paso 3. Gestiona el backend de OpenWRT

Usa un cable de red para conectar al puerto de red ETH1/ETH2/ETH3 del LinkStar-V2. Luego ingresa la dirección: 192.168.100.1 en tu navegador para acceder al backend de administración.

La cuenta y contraseña iniciales del sistema son las siguientes.

account: root
password: password

Recursos

LinkStar H68K-V2 es hardware de código abierto. Enlaces de descarga a materiales relevantes.

VersiónDescripciónDescarga
OpenWRT R22.11.18Añade soporte para DockerDescarga
Armbian 24.5.0 desktop (Opcional)-Descarga
Herramienta y controlador Flash to eMMC-Descarga
balenaEtcherHerramienta de grabación ISODescarga
H68K-V2-SCHEsquemáticos H68KDescarga
RK3568 Datasheet-Descarga
Módulo Wi-Fi M7921E-Descarga

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...