Saltar al contenido principal

Guía Completa de Control de Motores de Alto Torque

Control de motores de alto torque de alto rendimiento con implementaciones en Python, C++, Rust y Arduino

License Platform Language

📋 Tabla de Contenidos


🎯 Descripción del Proyecto

¿Qué son los Motores de Alto Torque?

Los motores de alto torque son sistemas de motores DC sin escobillas diseñados específicamente para aplicaciones robóticas, que soportan comunicación por bus CAN, adecuados para:

  • 🤖 Robots Humanoides - Control de articulaciones
  • 🦾 Brazos Robóticos - Posicionamiento de precisión
  • 🚗 Robots Móviles - Accionamiento de ruedas
  • ⚙️ Equipos de Automatización - Control de servos

Modelos de Motores Soportados

ModeloTorqueVelocidad MáxRelación de ReducciónAplicación
5046_2017 Nm50 rad/s20:1Articulaciones generales
4538_1917 Nm44 rad/s19:1Articulaciones ligeras
5047_3660 Nm50 rad/s36:1Aplicaciones de trabajo pesado
5047_0917 Nm33 rad/s9:1Aplicaciones de alta velocidad

Características Principales

  • Comunicación por Bus CAN - Soporte para múltiples motores en paralelo
  • Control de Alta Precisión - Control de triple bucle Posición/Velocidad/Torque
  • Retroalimentación en Tiempo Real - Monitoreo de estado y recolección de datos
  • Protección de Seguridad - Protección contra sobrecorriente/sobrevoltaje/sobretemperatura
  • SDK Multi-lenguaje - Soporte para Python/C++/Rust/Arduino

🔧 Preparación de Hardware

Lista de Hardware Requerido

  1. Motor de Alto Torque - Al menos 1
  2. Adaptador CAN - USB-a-CAN o tarjeta CAN PCIe
  3. Cable CAN - Cable blindado de par trenzado
  4. Resistor de Terminación de 120Ω - Uno en cada extremo del bus
  5. Fuente de Alimentación - Fuente de alimentación DC de 24V o 48V
  6. Host de Desarrollo - Sistema Linux (Ubuntu 20.04+ recomendado)

Diagrama de Conexión de Hardware

[Linux Host] ←USB→ [CAN Adapter] ←CAN_H/CAN_L→ [Motor1]

[120Ω Resistor]

[Motor2]

Pasos de Conexión

  1. Conectar Adaptador CAN al puerto USB del host
  2. Conectar Bus CAN:
    • CAN_H ←→ CAN_H (todos los dispositivos)
    • CAN_L ←→ CAN_L (todos los dispositivos)
    • GND ←→ GND (conexión de tierra común)
  3. Instalar Resistores de Terminación:
    • Instalar un resistor de 120Ω en cada extremo del bus
    • Si solo hay 2 dispositivos, instalar uno en cada dispositivo
  4. Conectar Alimentación del Motor:
    • Cable rojo: +24V/+48V
    • Cable negro: GND
    • Cable amarillo: CAN_H
    • Cable verde: CAN_L

💻 Configuración del Entorno de Software

Requisitos del Sistema

  • Sistema Operativo: Ubuntu 18.04+ / CentOS 7+ / Debian 10+
  • Versión del Kernel: Linux 4.15+ (soporte SocketCAN)
  • Arquitectura: x86_64 / ARM64

Instalación de Dependencias Universales

# Update system packages
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Install basic tools
sudo apt install -y build-essential git cmake make

# Install CAN tools
sudo apt install -y can-utils

# Install Python development environment
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-dev

# Install Rust (if needed)
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
source ~/.cargo/env

Clonar Proyecto

# Clone official SDK
git clone https://github.com/Seeed-Projects/HighTorque_Control ~/HighTorque_Control
pushd ~/HighTorque_Control

# Check project structure
ls -la
# Should see: python/ cpp/ rust/ arduino/ directories

🌐 Configuración del Bus CAN

1. Cargar Módulos del Kernel CAN

# Check if modules are loaded
lsmod | grep can

# If not loaded, load manually
sudo modprobe can
sudo modprobe can_raw
sudo modprobe can_dev

2. Configurar Interfaz CAN

# Shut down interface (if already open)
sudo ip link set can0 down

# Configure CAN interface parameters
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 restart-ms 100

# Start interface
sudo ip link set can0 up

# Check interface status
ip -details link show can0

3. Verificar Comunicación CAN

# Terminal 1: Monitor CAN messages
candump can0

# Terminal 2: Send test message
cansend can0 123#DEADBEEF

# If you see messages, configuration is successful

4. Configurar Inicio Automático al Arranque

# Create configuration file
sudo tee /etc/network/interfaces.d/can0 << EOF
auto can0
iface can0 inet manual
pre-up ip link set can0 type can bitrate 1000000 restart-ms 100
up ip link set can0 up
down ip link set can0 down
EOF

# Make configuration effective
sudo systemctl restart networking

Solución de Problemas

# Check interface permissions
sudo usermod -a -G dialout $USER
# Log out and log back in for effect

# Check device permissions
ls -la /dev/can*
# If no devices, check if driver is loaded correctly

# Check baud rate setting
ip -details link show can0 | grep bitrate

🐍 Guía Completa de Uso de Python

1. Preparación del Entorno

cd python

# Install Python dependencies
pip install -r requirements.txt

# Manual dependency installation (if requirements.txt doesn't exist)
pip install python-can==4.3.1 numpy matplotlib

2. Escaneo de Motores - Descubrir Motores Conectados

# Basic scan (scan IDs 1-14)
python3 can_motor_scanner.py

# Specify scan range
python3 can_motor_scanner.py --start 1 --end 10

# Specify CAN channel
python3 can_motor_scanner.py --channel can0

# Detailed information mode
python3 can_motor_scanner.py --detailed

# Continuous monitoring mode (monitor for 30 seconds)
python3 can_motor_scanner.py --monitor 30

# Test single motor communication
python3 can_motor_scanner.py --test 1

# Save scan report
python3 can_motor_scanner.py --save scan_report.txt

Salida Esperada:

Initializing can0 @ 1000000bps...
✅ CAN interface connected successfully
==================================================
Starting motor ID scan (range: 1-14)...
Timeout: 0.05s per motor
Press Ctrl+C to stop at any time
==================================================
Scanning ID 1... ✅ [Response] Found motor ID: 1 (CAN ID: 0x8001)
Scanning ID 2... No response
Scanning ID 3... ✅ [Response] Found motor ID: 3 (CAN ID: 0x8003)
...
==================================================
✅ Scan completed, online motor list: [1, 3]
Total: 2 motors

3. Control de Velocidad - Controlar la Velocidad de Rotación del Motor

# Basic speed control (control motor ID=1)
python3 velocity_acceleration_control.py --motor_id 1

# Specify CAN channel
python3 velocity_acceleration_control.py --motor_id 1 --channel can0

# Specify baud rate
python3 velocity_acceleration_control.py --motor_id 1 --bitrate 1000000

Ejemplo de Control Interactivo:

Motor 1 started! Use control commands:
- Speed: +number (e.g.: +5.0, -2.5)
- Acceleration: anumber (e.g.: a10.0)
- Stop: stop
- Query status: status
- Exit: quit

> +5.0 # Set forward 5.0 rad/s
> a8.0 # Set acceleration 8.0 rad/s²
> stop # Smart stop
> status # Query current status
> quit # Exit program

4. Control de Posición - Controlar el Ángulo del Motor

# Interactive position control
python3 angle_stream_control.py --motor_id 1 --mode interactive

# Sine wave test
python3 angle_stream_control.py --motor_id 1 --mode sine --amplitude 1.57 --frequency 0.5

# Step test
python3 angle_stream_control.py --motor_id 1 --mode step --target 1.57

# Multi-position test
python3 angle_stream_control.py --motor_id 1 --mode multi

Ejemplo de Control Interactivo:

Motor 1 connected and enabled!
Use control commands:
- Position: pvalue (radians, e.g.: p1.57, p-0.5)
- Torque: tvalue (Nm, e.g.: t2.0, t-1.5)
- Stop: stop
- Exit: quit

> p1.57 # Rotate to 90 degree position
> t2.0 # Set 2Nm torque
> stop # Stop motor
> quit # Exit program

5. Ejemplos de Código Python

Código de Escaneo de Motores

#!/usr/bin/env python3
from can_motor_scanner import LivelyMotorScanner

def main():
# Create scanner
scanner = LivelyMotorScanner(channel='can0', bitrate=1000000)

# Connect CAN bus
if not scanner.connect():
print("CAN connection failed!")
return

try:
# Scan motors
found_motors = scanner.scan_range(start_id=1, end_id=14)

if found_motors:
print(f"Found motors: {found_motors}")

# Get detailed information
for motor_id in found_motors:
info = scanner.get_motor_info(motor_id)
if info:
print(f"Motor{motor_id}: Mode={info.get('mode_name', 'Unknown')}")
else:
print("No motors found")

finally:
scanner.disconnect()

if __name__ == "__main__":
main()

Código de Control de Velocidad

#!/usr/bin/env python3
from velocity_acceleration_control import MotorVelAccController

def main():
# Create controller
controller = MotorVelAccController(channel='can0', motor_id=1)

# Connect and enable motor
if not controller.connect():
print("Connection failed!")
return

controller.enable_motor()
controller.start_control()

try:
# Set speed and acceleration
controller.set_velocity(5.0) # 5 rad/s
controller.set_acceleration(10.0) # 10 rad/s²

# Run for 10 seconds
import time
time.sleep(10)

# Smart stop
controller.emergency_stop()

finally:
controller.disable_motor()
controller.disconnect()

if __name__ == "__main__":
main()

⚡ Guía Completa de Uso de C++

1. Preparación del Entorno

cd cpp

# Compile all programs
make clean
make

# Or compile single program
make can_motor_scanner
make velocity_acceleration_control
make angle_stream_control

2. Escaneo de Motores

# Scan motor IDs 1-5
./can_motor_scanner 1 5

# Scan all possible IDs
./can_motor_scanner 1 14

Salida Esperada:

Initializing CAN0 @ 1000000bps...
✅ CAN interface connected successfully
Starting motor ID scan (1-5)...
Scanning ID 1... ✅ Found motor ID: 1 (CAN ID: 0x8001)
Scanning ID 2... No response
Scanning ID 3... ✅ Found motor ID: 3 (CAN ID: 0x8003)
Scanning ID 4... No response
Scanning ID 5... No response
Scan completed! Online motors: [1, 3]

3. Control de Velocidad

# Control motor ID=1
./velocity_acceleration_control 1

# Control specified ID motor
./velocity_acceleration_control 3

Comandos de Control:

  • +número - Establecer velocidad hacia adelante
  • -número - Establecer velocidad hacia atrás
  • anúmero - Establecer aceleración
  • stop - Parada inteligente
  • quit - Salir del programa

4. Control de Posición

# Interactive mode
./angle_stream_control 1 interactive

# Sine wave mode
./angle_stream_control 1 sine

# Step mode
./angle_stream_control 1 step

# Multi-position mode
./angle_stream_control 1 multi

5. Ejemplos de Código C++

Código de Escaneo de Motores

#include "can_motor_scanner.h"

int main() {
// Create scanner
LivelyMotorScanner scanner("can0", 1000000);

// Connect CAN bus
if (!scanner.connect()) {
std::cerr << "CAN connection failed!" << std::endl;
return 1;
}

// Scan motors
std::vector<int> found_motors = scanner.scan_range(1, 14);

if (!found_motors.empty()) {
std::cout << "Found motors: ";
for (int id : found_motors) {
std::cout << id << " ";
}
std::cout << std::endl;
} else {
std::cout << "No motors found" << std::endl;
}

scanner.disconnect();
return 0;
}

Compilar y ejecutar:

g++ -o scan_example scan_example.cpp -lcan
./scan_example

🦀 Guía Completa de Uso de Rust

1. Preparación del Entorno

cd rust

# Check if Rust is installed
rustc --version

# Compile release version
cargo build --release

# Or use Makefile
make

2. Escaneo de Motores

# Scan specified range
./target/release/can_motor_scanner --start-id 1 --end-id 5

# Complete scan
./target/release/can_motor_scanner --start-id 1 --end-id 14

# Specify CAN channel
./target/release/can_motor_scanner --channel can0 --start-id 1 --end-id 5

3. Control de Velocidad

# Basic speed control
./target/release/velocity_acceleration_control --motor-id 1

# Specify channel
./target/release/velocity_acceleration_control --motor-id 1 --channel can0

4. Control de Posición

# Interactive mode
./target/release/angle_stream_control --motor-id 1 interactive

# Sine wave mode
./target/release/angle_stream_control --motor-id 1 sine --amplitude 1.57

# Step mode
./target/release/angle_stream_control --motor-id 1 step --target 1.57

5. Ejemplos de Código Rust

Código de Escaneo de Motores

use livelybot_motor_sdk::{LivelyMotorController, CanFrame};

fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
// Create controller
let mut controller = LivelyMotorController::new("can0")?;

// Connect CAN bus
controller.connect()?;

// Scan motors
let mut found_motors = Vec::new();

for motor_id in 1..=14 {
if controller.ping_motor(motor_id)? {
println!("✅ Found motor ID: {}", motor_id);
found_motors.push(motor_id);
} else {
println!("❌ Motor ID: {} No response", motor_id);
}
}

println!("Scan completed, found {} motors", found_motors.len());

Ok(())
}

Compilar y ejecutar:

# Save as scan_example.rs
rustc --extern livelybot_motor_sdk=target/release/liblivelybot_motor_sdk.rlib scan_example.rs
./scan_example

📡 Explicación Detallada del Protocolo

Formato de Trama CAN

  • Tipo de Trama: Trama extendida (ID de 29 bits)
  • Velocidad de Baudios: 1Mbps
  • Longitud de Datos: 8 bytes
  • Endianness: Big endian

Comandos del Protocolo Principal

1. Comando de Escaneo de Motores (Ping)

CAN ID: 0x8000 | motor_id
Data: [0x11, 0x00, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50]
  • 0x8000: El bit alto indica necesidad de respuesta
  • motor_id: ID del motor (1-127)
  • 0x11: Comando de lectura
  • 0x00: Dirección (leer modo del motor)

2. Comando de Control de Velocidad (0xAD)

CAN ID: 0x00AD
Data: [PosL, PosH, VelL, VelH, AccL, AccH, 0x50, 0x50]
  • PosL/PosH: Objetivo de posición (16-bit, FACTOR_POS=10000.0)
  • VelL/VelH: Objetivo de velocidad (16-bit, FACTOR_VEL=4000.0)
  • AccL/AccH: Objetivo de aceleración (16-bit, FACTOR_ACC=1000.0)
  • 0x50: Bytes de relleno

3. Comando de Control de Posición (0x90)

CAN ID: 0x0090
Data: [PosL, PosH, VelL, VelH, TqeL, TqeH, 0x50, 0x50]
  • PosL/PosH: Objetivo de posición (16-bit, FACTOR_POS=10000.0)
  • VelL/VelH: Límite de velocidad (16-bit, FACTOR_VEL=4000.0)
  • TqeL/TqeH: Límite de torque (16-bit, FACTOR_TQE=200.0)

Coeficientes del Protocolo

ParámetroValorDescripciónEjemplo
FACTOR_POS10000.0Factor de conversión de posición1.57 rad → 15700
FACTOR_VEL4000.0Factor de conversión de velocidad5.0 rad/s → 20000
FACTOR_ACC1000.0Factor de conversión de aceleración10.0 rad/s² → 10000
FACTOR_TQE200.0Factor de conversión de torque2.0 Nm → 400
MAGIC_POS-32768Bandera de modo de velocidadValor de posición especial

Ejemplos de Conversión de Datos

Conversión de Posición

# Radians → Protocol value
position_rad = 1.57 # 90 degrees
protocol_value = int(position_rad * FACTOR_POS) # 15700

# Protocol value → Radians
protocol_value = 15700
position_rad = protocol_value / FACTOR_POS # 1.57

Conversión de Velocidad

# rad/s → Protocol value
velocity_rps = 5.0
protocol_value = int(velocity_rps * FACTOR_VEL) # 20000

# Protocol value → rad/s
protocol_value = 20000
velocity_rps = protocol_value / FACTOR_VEL # 5.0

🔧 Solución de Problemas

Problemas Comunes y Soluciones

1. La Interfaz CAN No Puede Iniciarse

# Error message
Error: Cannot find device can0

# Solution
sudo modprobe can
sudo modprobe can_raw
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up

2. Permisos Insuficientes

# Error message
Operation not permitted

# Solution 1: Add user to dialout group
sudo usermod -a -G dialout $USER
# Re-login for effect

# Solution 2: Run with sudo
sudo python3 can_motor_scanner.py

3. No Se Pueden Escanear Motores

# Check hardware connection
1. Confirm 120Ω termination resistor is installed
2. Check if CAN_H/CAN_L wiring is correct
3. Confirm motor power supply is normal
4. Check if baud rate setting matches

# Verify connection with candump
candump can0
# Manually rotate motor, should see feedback messages

4. Comunicación Inestable

# Check signal quality
candump can0 -tA
# View error frame count

# Adjust sampling point
sudo ip link set can0 down
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 sample-point 0.875
sudo ip link set can0 up

5. Errores de Compilación

# Python dependency issues
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt

# C++ compilation errors
sudo apt install build-essential
sudo apt install libcan-dev

# Rust compilation errors
rustup update
cargo clean && cargo build --release

Consejos de Depuración

1. Usar Wireshark para Análisis de Comunicación CAN

# Install wireshark
sudo apt install wireshark

# Start packet capture
sudo wireshark -i can0

2. Monitoreo en Tiempo Real del Estado del Motor

# Python continuous monitoring
python3 can_motor_scanner.py --monitor 60

# C++ real-time viewing
./can_motor_scanner 1 14 | grep "Found motor"

3. Análisis de Protocolo

# Send raw CAN commands
import can
bus = can.interface.Bus(channel='can0', interface='socketcan')
msg = can.Message(arbitration_id=0x8001, data=[0x11, 0x00, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50])
bus.send(msg)

Controlando Motores con reComputer Mini Jetson Orin

Actualmente, las interfaces de comunicación CAN más utilizadas para motores en el mercado son los conectores XT30(2+2) y JST. Nuestros dispositivos reComputer Mini Jetson Orin y reComputer Robotics están equipados con puertos XT30(2+2) duales e interfaces CAN basadas en JST, proporcionando compatibilidad perfecta.

reComputer Mini:

reComputer Robotics

Para más detalles sobre el uso de CAN, consulte esta wiki.

Habilitando la Interfaz CAN

Paso 1: Antes de usar CAN0 y CAN1, retire la cubierta inferior y configure ambas resistencias de terminación de 120Ω en la posición ON.

Paso 2: Conecte el motor directamente al CAN0 del reComputer Mini a través de la interfaz XT30(2+2).

tip

Los pines H/L de la interfaz CAN del reComputer Mini son opuestos a los del motor, por lo que las conexiones H/L en el arnés XT30 2+2 necesitan ser invertidas.

peligro

Esta solución de alimentación solo es adecuada para el aprendizaje y pruebas de un solo motor. Para aplicaciones con múltiples motores, por favor diseñe una placa de alimentación independiente para aislar la fuente de alimentación del Jetson de la fuente de alimentación del motor para evitar que corrientes grandes pasen directamente a través del Jetson.

Habilitando la Comunicación CAN del Jetson

Abra una terminal e ingrese el siguiente comando para poner el pin GPIO en alto para activar CAN0:

gpioset --mode=wait 0 43=0

Si usa la interfaz JST CAN1, ponga el pin 106 en alto:

gpioset --mode=wait 0 106=0

Mantenga esta terminal abierta y cree una nueva terminal para configurar CAN0:

sudo modprobe mttcan
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up

Control con Python

  • Instalar Entorno Python
pip install python-can numpy
  • Crear Directorio de Scripts
mkdir -p ~/hightorque/scripts
  • Crear Archivo hightorque_motor.py
cd ~/hightorque/scripts
touch hightorque_motor.py

Copie el siguiente código en hightorque_motor.py.

hightorque_motor.py
import can
import numpy as np
from time import sleep
from enum import IntEnum

class MotorType(IntEnum):
"""Motor Type Enum"""
HT5046 = 0 # 5046 Motor
HT4538 = 1 # 4538 Motor
HT5047_36 = 2 # 5047/6056 Dual-pole 36 Reduction Ratio
HT5047_9 = 3 # 5047 Single-pole 9 Reduction Ratio

class ControlMode(IntEnum):
"""Control Mode Enum"""
NORMAL = 0 # Normal Mode
TORQUE = 1 # Torque Mode
COOPERATIVE = 2 # Cooperative Control Mode

class Motor:
def __init__(self, motor_type: MotorType, slave_id: int, master_id: int):
"""
Initialize Motor Object
:param motor_type: Motor Type
:param slave_id: Slave ID
:param master_id: Master ID
"""
self.motor_type = motor_type
self.slave_id = slave_id
self.master_id = master_id
self.position = 0
self.velocity = 0
self.torque = 0
self.temperature = 0

# Set Torque Conversion Parameters Based on Motor Type
if motor_type == MotorType.HT5046:
self.torque_k = 0.005397
self.torque_d = -0.455107
elif motor_type == MotorType.HT4538:
self.torque_k = 0.004587
self.torque_d = -0.290788
elif motor_type == MotorType.HT5047_36:
self.torque_k = 0.004563
self.torque_d = -0.493257
elif motor_type == MotorType.HT5047_9:
self.torque_k = 0.005332
self.torque_d = -0.072956

def update_status(self, position: float, velocity: float, torque: float, temperature: float):
"""Update Motor Status"""
self.position = position
self.velocity = velocity
self.torque = torque
self.temperature = temperature

class MotorControl:
def __init__(self, channel: str, bitrate: int = 1000000):
"""
Initialize Motor Controller
:param channel: CAN Channel
:param bitrate: CAN Baud Rate
"""
self.bus = can.interface.Bus(channel=channel, bustype='socketcan', bitrate=bitrate)
self.motors = {}

def add_motor(self, motor: Motor):
"""Add Motor to Controller"""
self.motors[motor.slave_id] = motor

def __send_data(self, motor_id: int, data: bytes):
"""
Send CAN Data
:param motor_id: Motor ID
:param data: Data to Send
"""
msg = can.Message(
arbitration_id=0x8000 | motor_id,
data=data,
is_extended_id=True
)
self.bus.send(msg)

def enable(self, motor: Motor):
"""Enable Motor"""
data = bytes([0x01, 0x00, 0x01])
self.__send_data(motor.slave_id, data)
sleep(0.1)

def disable(self, motor: Motor):
"""Disable Motor"""
data = bytes([0x01, 0x00, 0x00])
self.__send_data(motor.slave_id, data)
sleep(0.1)

def set_zero_position(self, motor: Motor):
"""Set Motor Zero Position"""
data = bytes([0x40, 0x01, 0x04, 0x64, 0x20, 0x63, 0x0a])
self.__send_data(motor.slave_id, data)
sleep(1.0) # Wait 1 second
self.save_settings(motor)

def save_settings(self, motor: Motor):
"""Save Motor Settings to Flash"""
data = bytes([0x05, 0xb3, 0x02, 0x00, 0x00])
self.__send_data(motor.slave_id, data)

def control_position(self, motor: Motor, position: float, torque: float):
"""
Position Control
:param motor: Motor Object
:param position: Target Position (Unit: 0.0001 turns)
:param torque: Torque Limit
"""
pos_bytes = int(position).to_bytes(2, 'little')
tqe_bytes = int(torque).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x07, 0x07]) + pos_bytes + bytes([0x80, 0x00]) + tqe_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)

def control_velocity(self, motor: Motor, velocity: float, torque: float):
"""
Velocity Control
:param motor: Motor Object
:param velocity: Target Velocity (Unit: 0.00025 turns/second)
:param torque: Torque Limit
"""
vel_bytes = int(velocity).to_bytes(2, 'little')
tqe_bytes = int(torque).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x07, 0x07, 0x00, 0x80]) + vel_bytes + tqe_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)

def control_torque(self, motor: Motor, torque: float):
"""
Torque Control
:param motor: Motor Object
:param torque: Target Torque
"""
tqe_bytes = int(torque).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x05, 0x13]) + tqe_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)

def control_cooperative(self, motor: Motor, position: float, velocity: float, torque: float):
"""
Cooperative Control (Position, Velocity, Torque Simultaneous Control)
:param motor: Motor Object
:param position: Target Position (Unit: 0.0001 turns)
:param velocity: Target Velocity (Unit: 0.00025 turns/second)
:param torque: Torque Limit
"""
vel_bytes = int(velocity).to_bytes(2, 'little')
tqe_bytes = int(torque).to_bytes(2, 'little')
pos_bytes = int(position).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x07, 0x35]) + vel_bytes + tqe_bytes + pos_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)

def read_motor_status(self, motor: Motor):
"""Read Motor Status"""
data = bytes([0x17, 0x01])
self.__send_data(motor.slave_id, data)
sleep(0.01) # Wait for Data Reception

# Receive and Parse Data
msg = self.bus.recv(timeout=0.1)
if msg and msg.arbitration_id == (0x8000 | motor.slave_id):
data = msg.data
if len(data) >= 8 and data[0] == 0x27:
position = int.from_bytes(data[2:4], 'little')
velocity = int.from_bytes(data[4:6], 'little')
torque = int.from_bytes(data[6:8], 'little')
motor.update_status(position, velocity, torque, 0)

def periodic_read_status(self, motor: Motor, period_ms: int):
"""
Set Periodic Motor Status Reading
:param motor: Motor Object
:param period_ms: Period (milliseconds)
"""
period_bytes = int(period_ms).to_bytes(2, 'little')
data = bytes([0x05, 0xb4, 0x02, 0x00]) + period_bytes
self.__send_data(motor.slave_id, data)

def close(self):
"""Close CAN Bus"""
self.bus.shutdown()
  • Crear Archivo hightorque_test.py

Copie el siguiente código en hightorque_test.py.

hightorque_test.py
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import time
import math
import numpy as np
from hightorque_motor import Motor, MotorControl, MotorType

# Configuration Parameters
NUM_MOTORS = 2 # Number of Motors to Control
CAN_INTERFACE = "can0" # CAN Interface Name
CAN_BITRATE = 1000000 # CAN Baud Rate
MOTOR_TYPE = MotorType.HT5047_36 # Motor Type

# Sine Wave Parameters
FREQUENCY = 0.1 # Frequency (Hz)
AMPLITUDE = 2500 # Amplitude (0.0001 turns)
OFFSET = 2500 # Offset to Ensure Positive Position
DURATION = 60.0 # Run Duration (s)

def main():
# Create Motor Control Object
controller = MotorControl(channel=CAN_INTERFACE, bitrate=CAN_BITRATE)

try:
# Create and Add Motors
motors = []
for i in range(NUM_MOTORS):
motor = Motor(MOTOR_TYPE, slave_id=i+1, master_id=0)
controller.add_motor(motor)
motors.append(motor)

# Enable Motor
print(f"Enabling Motor {i+1}...")
controller.enable(motor)
time.sleep(1) # Wait for Motor Enable

# Set Zero Position
print(f"Setting Motor {i+1} Zero Position...")
controller.set_zero_position(motor)
time.sleep(1)

# Save Settings to Flash
print(f"Saving Motor {i+1} Settings...")
controller.save_settings(motor)
time.sleep(1)

# Read Initial Status
controller.read_motor_status(motor)
print(f"Motor {i+1} Initial Status:")
print(f"Position: {motor.position * 0.0001:.4f} turns")
print(f"Velocity: {motor.velocity * 0.00025:.4f} turns/second")
print(f"Torque: {motor.torque * motor.torque_k + motor.torque_d:.4f} Nm")

# Start Sine Wave Position Control
print("\nStarting Sine Wave Position Control...")
start_time = time.time()
while time.time() - start_time < DURATION:
current_time = time.time() - start_time

# Calculate Sine Wave Position with Offset to Ensure Positive
position = AMPLITUDE * math.sin(2 * math.pi * FREQUENCY * current_time) + OFFSET

# Control All Motors
for motor in motors:
# Use Position Control Mode with Max Torque of 1000
controller.control_position(motor, position=int(position), torque=1000)

# Control Frequency
time.sleep(0.001) # 1kHz Control Frequency

except KeyboardInterrupt:
print("\nProgram Interrupted by User")
finally:
# Disable All Motors
for motor in motors:
print(f"Disabling Motor {motor.slave_id}...")
controller.disable(motor)

# Close CAN Bus
controller.close()
print("CAN Bus Closed")

if __name__ == "__main__":
main()

  • Ejecutar hightorque_test.py
python hightorque_test.py

Escenarios de Uso Recomendados

  • Python: Prototipado rápido, verificación de algoritmos, experimentos educativos
  • C++: Entorno de producción, requisitos de alto rendimiento, sistemas de control en tiempo real
  • Rust: Entorno de producción, requisitos de seguridad de memoria, proyectos de mantenimiento a largo plazo

Elige el Lenguaje Adecuado

  • Principiantes: Python - Simple y fácil de usar, inicio rápido
  • Desarrollo de Productos: C++ - Alto rendimiento, control en tiempo real
  • Proyectos a Largo Plazo: Rust - Seguridad de memoria, características de lenguaje moderno

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...