📄️ Solución de Detección de Armas con IA para Alertas en Tiempo Real en el Borde
Sistema de detección de armas con IA en el borde basado en Frigate-on-Jetson y Node-RED, compatible con plataformas Jetson y reComputer R2000 (Hailo).
📄️ Reconocimiento de Comportamiento de Cangrejo de Río
Documento de ingeniería para reconocimiento de comportamiento y peleas de cangrejo de río en acuicultura: canalización en embudo de 4 etapas, red de mosaico temporal de 8 fotogramas, votación de sexo multi‑fotograma, despliegue automatizado con solution-cli, matriz de runtime, protocolos MQTT/WS y validaciones en campo
📄️ Detección de caídas con IA en el dispositivo
Creación de un sistema local de alerta de caídas para cuidado de personas mayores, residencias asistidas y atención domiciliaria - qué dispositivos necesitas, cómo desplegarlo, qué interfaces expone y datos medidos en siete dispositivos
📄️ Inspección de Ensamblaje en el Borde
Inspección de ensamblaje en el dispositivo - comparación de piezas faltantes frente a una lista de elementos esperados de plantilla, medición de dimensiones calibrada con ArUco y un único veredicto OK/NG enviado al PLC por Modbus TCP y al MES por MQTT. Hardware, esquema de despliegue, contratos de salida y datos medidos.
📄️ Edge Security Alerting
Crea un sistema local de alertas de zona restringida, cruce de línea y merodeo para una planta, almacén o puerta de sala de servidores - qué hardware necesitas, cómo desplegarlo, qué interfaces expone y los tiempos y el rendimiento medidos en tres hosts.
📄️ Análisis de Postura para Rehabilitación
Documento de ingeniería de análisis de postura para rehabilitación con Edge AI: reentrenamiento de topología anatómica de 33 puntos clave, máquina de estados con histéresis, medición de ángulos de ROM, motor de alertas por compensación, modelos en cascada secundarios de mano/pie, despliegue automatizado con solution-cli, protocolos WebSocket/EMR y benchmarks en el borde
📄️ Mapa de calor de flujo de personas en retail
Creación de un mapa de calor local de flujo de personas para tiendas y espacios de exposición - qué dispositivos necesitas, cómo desplegarlo, qué interfaces expone y tasas de fotogramas medidas en tres dispositivos
📄️ Acceso Facial para Tienda No Atendida
Control de acceso facial para una puerta sin personal - qué hardware necesitas, cómo desplegarlo, qué interfaces expone y tiempos medidos de activación de la biblioteca de rostros, apertura de puerta y rechazos
📄️ Mapa de Calor de Flujo de Multitudes con Home Assistant
¿Quieres visualizar el flujo de personas en un espacio? Puedes lograrlo fácilmente con Home Assistant combinado con un mapa de calor de plano de planta. Esta solución te permite superponer datos de horas-persona en un plano de planta, brindándote una comprensión instantánea de la utilización del espacio.
📄️ Inspección de Defectos Superficiales en el Borde
Inspección de defectos en superficies de acero en el dispositivo - seis clases de defectos, un veredicto OK/NG entregado al PLC mediante Modbus TCP y al MES mediante MQTT, en Jetson Orin o en una reComputer Serie R2000 con un Hailo-8. Hardware, esquema de despliegue, contratos de salida y datos medidos.
📄️ Edge Waste Sorting
Clasificación de residuos en el dispositivo en el punto de entrega - un disparo, una imagen, ocho clases de material y la categoría china de eliminación en cuatro vías por MQTT, con una devolución de llamada GPIO para una compuerta. Hardware, esquema de despliegue, contratos de salida y todos los límites medidos.
📄️ Edge Product Recognition
Reconocimiento de productos de supermercado en el edge - un detector de una sola clase, una galería de embeddings que registra un nuevo SKU a partir de fotografías en lugar de una ejecución de entrenamiento, qué hardware necesita, cómo se despliega, los datos medidos por placa y detalles de implementación para ingenieros
📄️ Edge License Plate Recognition
Reconocimiento de matrículas y apertura de barrera por lista blanca con tus cámaras de acceso existentes y un único host en el borde - hardware, despliegue, interfaces y datos medidos en hosts Jetson y RK
📄️ Parking Vehicle Counting
Cuenta entradas y salidas en aparcamientos con tus cámaras de barrera existentes y publica en tiempo real las plazas libres — hardware, despliegue, interfaces y datos medidos en hosts Jetson y RK
📄️ Parking Occupancy Detection
Informa cada plaza de aparcamiento como ocupada o libre con las cámaras IP que ya tienes en el aparcamiento — hardware, despliegue, interfaces y datos medidos multi‑stream en hosts Jetson y RK
📄️ Seguimiento y Conteo de Multitudes
Presenta una demostración de IA de seguimiento de multitudes con Jetson