Saltar al contenido principal

Centro de Recursos de JetPack 7.2

Portada del Centro de Recursos de JetPack 7.2

Esta página organiza los recursos de JetPack 7.2 actualmente disponibles para los productos NVIDIA Jetson de Seeed Studio. Úsala como punto de partida para comprender la nueva pila de software, seleccionar una imagen compatible, migrar un proyecto existente de JetPack 6.x, restaurar controladores de periféricos y desplegar cargas de trabajo de IA optimizadas.

info

JetPack 7.2 utiliza Jetson Linux 39.2, un sistema de archivos raíz Ubuntu 24.04 y kernel de Linux 6.8. NVIDIA Jetson Linux 39.2 es compatible con las familias de plataformas Jetson Orin y Jetson Thor.

¿Qué hay de nuevo en JetPack 7.2?​

JetPack 7.2 es más que una actualización del sistema operativo. Extiende la arquitectura de software JetPack 7 a Jetson Orin y añade capacidades de plataforma para IA agentiva, personalización de Linux para producción, optimización de memoria y una inferencia de borde de mayor rendimiento.

IA agentiva y flujos de trabajo para desarrolladores​

  • Preparación para NVIDIA NemoClaw: JetPack 7.2 proporciona las dependencias de plataforma necesarias para la instalación de NemoClaw con un solo comando y la orquestación de modelos locales o en la nube.
  • Habilidades de agente para Jetson: NVIDIA proporciona flujos de trabajo reutilizables del lado del dispositivo y del lado del BSP para la personalización de Jetson Linux, optimización de memoria, evaluación comparativa de modelos, selección de paquetes y creación de prototipos de aplicaciones.
  • Despliegue nativo en la nube: La pila JetPack sigue siendo compatible con flujos de trabajo de desarrollo y despliegue en contenedores para servicios en el borde.

Arquitectura de la plataforma​

  • Compatibilidad de Jetson Orin en JetPack 7: JetPack 7.2 lleva la pila de software JetPack 7 a la familia Jetson Orin y mantiene la compatibilidad con Jetson Thor.
  • Instalación unificada mediante ISO: Jetson Linux 39.2 introduce una ruta de instalación unificada basada en ISO para los kits de desarrollo Jetson Orin y Jetson Thor compatibles.
  • Alineación con SBSA: Jetson Thor sigue el modelo de software Server Base System Architecture, mejorando la portabilidad entre plataformas Arm de clase servidor.

Yocto​

  • Compatibilidad oficial con Yocto Project: Las recetas OpenEmbedded/Yocto validadas por NVIDIA proporcionan una ruta hacia imágenes Linux reproducibles, personalizadas y orientadas a producción.

Rendimiento, memoria y aislamiento​

  • Jetson AGX Orin 32GB Super Mode: JetPack 7.2 añade el modo de energía MAXN_SUPER para las configuraciones compatibles de Jetson AGX Orin 32GB.
  • Flujos de trabajo de eficiencia de memoria: Las habilidades de agente para Jetson pueden auditar y reducir las particiones reservadas del gestor de arranque, las reservas del kernel y el consumo innecesario de memoria en espacio de usuario.
  • GPU Multi-Instance en Jetson Thor: MIG está disponible como vista previa tecnológica en las configuraciones compatibles Jetson Thor T5000 para la ejecución aislada de múltiples cargas de trabajo.
aviso

Algunas funciones de JetPack 7.2 son específicas de la plataforma. MIG y el comportamiento específico de SBSA se aplican a Jetson Thor, mientras que MAXN_SUPER se aplica a las configuraciones compatibles de Jetson AGX Orin 32GB. Confirma el módulo, la placa portadora, el BSP, la fuente de alimentación y el diseño térmico antes de habilitar un nuevo modo de energía o aceleración.

Línea base de software de JetPack 7.2​

CapaLínea base de JetPack 7.2Impacto en la migración
Jetson Linux39.2Reconstruir los módulos de kernel fuera del árbol y las personalizaciones del BSP.
Sistema de archivos raízUbuntu 24.04Revalidar nombres de paquetes, repositorios, entornos de Python y servicios del sistema.
Kernel de Linux6.8Reconstruir los controladores de cámara, Wi‑Fi, bus de campo y periféricos personalizados con los nuevos encabezados.
Generación de CUDACUDA 13Reconstruir las aplicaciones CUDA y no reutilizar binarios de JetPack 6.x sin validación.
Motores TensorRTPila TensorRT de JetPack 7.2Reconstruir los motores TensorRT serializados en la pila de software de destino.
Plataformas compatiblesJetson Orin y Jetson ThorUsar el BSP correcto, las banderas de la toolchain y la compatibilidad de precisión para la arquitectura GPU de destino.

Mapa del ecosistema de JetPack 7.2​

Esta colección se limita intencionalmente al material de JetPack 7.2. Los artículos existentes se copian en el árbol JetPack_7_2 y utilizan un slug _bk para que la serie pueda revisarse, actualizarse, traducirse y publicarse de forma independiente de las páginas originales del Wiki.

Función de JetPack 7.2Recurso incluido
Arquitectura de software unificada para Orin y ThorPlataforma unificada, ISO y SBSA (planificado)
Migración a Ubuntu 24.04, Linux 6.8 y CUDA 13Análisis detallado de JetPack 7.2 y Guía de migración (planificado)
IA agentiva y habilidades reutilizables para JetsonPrototipado rápido con NVIDIA Skills y NemoClaw en Jetson Thor
YoctoCompilar y flashear una imagen Yocto
Inferencia de mayor rendimiento con TensorRT Edge-LLMDesplegar TensorRT Edge-LLM en JetPack 7.2
Menor uso de memoria del sistema y de LLMOptimización de memoria en JetPack 7.2
DeepStream 9.1 y flujos de trabajo de vídeo en lenguaje naturalDeepStream en JetPack 7.2
AGX Orin MAXN_SUPER y Thor MIGMAXN_SUPER y MIG (planificado)
Transición de controladores al kernel 6.8Configuración de módulos inalámbricos en JetPack 7.2 y Compatibilidad de cámara y multimedia (planificado)

Flasheo y OTA​

RecursoCobertura
Análisis detallado de JetPack 7.2Cambios de plataforma, comparación con JetPack 6.2, impacto en la migración y resultados de inferencia en AGX Orin.
Flasheo y actualización OTA a JetPack 7.2Flasheo limpio, requisitos de OTA basada en imágenes, verificación de versión y elección de despliegue.
Guía de migración de JetPack 6.x a JetPack 7.2Planificado: copia de seguridad, reconstrucción de dependencias, pruebas de aceptación, reversión y migración de flotas.
Plataforma unificada, ISO y SBSA de JetPack 7.2Planificado: instalación unificada, diferencias entre Orin/Thor y comportamiento SBSA en Thor.
JetPack 7.2 MAXN_SUPER y MIGPlanificado: modo de rendimiento en AGX Orin y aislamiento de cargas de trabajo en Thor.

Controladores del kernel 6.8 y multimedia​

RecursoCobertura
Guía de configuración de módulos inalámbricos en JetPack 7.2Recuperación de controladores y firmware en JetPack 7.2 para Intel AX210/AX200 y Realtek RTL8852BE.
Compatibilidad de cámara y multimedia en JetPack 7.2Planificado: CSI, GMSL, Argus, V4L2, GStreamer, códecs y validación de múltiples cámaras.
aviso

Los módulos de kernel, controladores de cámara, binarios de device-tree y motores TensorRT de JetPack 6.x no deben reutilizarse directamente en JetPack 7.2. Reconstrúyelos sobre la pila de software Jetson Linux 39.2.

IA agentiva y habilidades para Jetson​

JetPack 7.2 amplía el flujo de trabajo del desarrollador de Jetson más allá de la configuración manual al convertir las habilidades de agente reutilizables y las aplicaciones agentivas locales en componentes de primera clase del ecosistema.

RecursoRol en el ecosistema
Prototipado rápido en Jetson con NVIDIA SkillsInspección del dispositivo, comprobaciones de compatibilidad, análisis de memoria, preparación del entorno, construcción de prototipos y empaquetado.
Controlar el brazo reBot B601 con NemoClaw en Jetson ThorPercepción local, razonamiento con LLM, ejecución de herramientas, gestión de servicios y control de IA física en la plataforma JetPack 7.

Eficiencia de memoria​

RecursoCobertura
Optimización de memoria en JetPack 7.2Auditoría basada en habilidades, recuperación de BSP sin pantalla/sin cámara, seguridad SWIOTLB, cuantización, control de caché KV e inferencia de LLM con menor memoria.
Análisis detallado de la optimización de memoria en JetPack 7.2Línea base de la plataforma frente a JetPack 6.2, presupuesto de memoria del LLM (pesos, tiempo de ejecución, caché KV), la ruta de optimización de cuatro capas y observaciones reproducibles en campo.

Yocto​

RecursoRol en el ecosistema
Compilar y flashear Yocto para placas portadoras Jetson de SeeedConstrucción reproducible de imágenes OpenEmbedded/Yocto para las placas portadoras Jetson de Seeed compatibles.

Despliegue de IA y aplicaciones​

RecursoCobertura
Desplegar TensorRT Edge-LLM en JetPack 7.2Exportación de modelos en JetPack 7.2, objetivos de compilación para Orin/Thor, generación de motores e inferencia en C++.
Supervisión de visión industrial en JetPack 7.2Supervisión con YOLO y VLM verificada en reComputer Industrial y reServer Industrial con L4T 39.2.
DeepStream en JetPack 7.2Instalación de DeepStream 9.1, habilidades agentivas, creación de canalizaciones en lenguaje natural, integración de VLM, migración y planificación de memoria.
Desplegar GR00T N1.7 de peso completo en JetPack 7.2 y AGX OrinDespliegue validado de TensorRT con siete motores, verificación numérica, inferencia sin conexión y configuración de rutas portables para AGX Orin.

Los motores serializados y los plugins personalizados de TensorRT deben reconstruirse en la pila de software JetPack 7.2 de destino.

Cobertura aún reservada​

Función de JetPack 7.2Página reservada
Migración completa desde JetPack 6.x y reversiónGuía de migración
ISO unificada, división Orin/Thor y SBSAPlataforma unificada, ISO y SBSA
MAXN_SUPER, MIG y aislamiento de rendimientoMAXN_SUPER y MIG
CSI/GMSL y multimedia aceleradaCompatibilidad de cámara y multimedia

Orden de migración recomendado​

  1. Confirma que el producto Seeed de destino tiene un BSP o una imagen de JetPack 7.2.
  2. Haz una copia de seguridad de los datos de la aplicación, archivos de calibración, volúmenes de contenedores y fuentes personalizadas de device-tree.
  3. Flashea JetPack 7.2 y valida el arranque, el almacenamiento, la red y el modo de recuperación.
  4. Restaura los controladores fuera del árbol para Wi‑Fi, cámara, CAN, EtherCAT u otros con compilaciones de JetPack 7.2.
  5. Reconstruye las aplicaciones CUDA, los plugins de TensorRT y los motores de TensorRT.
  6. Valida la aplicación en el modo de energía original antes de habilitar MAXN_SUPER u otros modos de rendimiento.
  7. Registra el uso de memoria, la temperatura, el consumo de energía, la latencia y el rendimiento antes de poner el dispositivo en producción.

Referencias oficiales de NVIDIA​

Soporte técnico y debate sobre productos​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.

Loading Comments...