Saltar al contenido principal

Introducción a reComputer Robotics J601

Robótica y IA Física · NVIDIA Jetson AGX Thor

Conecta percepción y control en una sola placa carrier para robótica

La placa carrier reComputer Robotics J601 es compatible con los módulos NVIDIA Jetson AGX Thor T5000 y T4000 para percepción multicámara, fusión de sensores y desarrollo de IA incorporada. Combina Ethernet de alta velocidad, expansión de cámaras GMSL2 e I/O robótico aislado con la plataforma de software Jetson.

Placa carrier reComputer Robotics J601 para módulos NVIDIA Jetson AGX Thor
Hasta 2070 TFLOPSRendimiento de IA con un módulo Jetson AGX Thor T5000
Hasta 4× 10GbECuatro puertos RJ45 con T5000; tres con T4000
Hasta 8× GMSL2Entrada multicámara a través de dos placas de extensión GMSL
19–48 V CCEntrada de amplio rango mediante un conector de alimentación XT30

Elige tu configuración Jetson​

La J601 es una placa carrier. Selecciona un módulo Jetson AGX Thor compatible, un SSD NVMe y una solución de refrigeración para tu montaje. Los nombres J6015 y J6014 que aparecen a continuación identifican las configuraciones específicas de módulo y los paquetes BSP utilizados en esta guía.

Configuración T5000

reComputer Robotics J6015

Utiliza el BSP T5000 para la configuración con cuatro puertos 10GbE activos y cuatro interfaces CAN aisladas.

AGX Thor T50004× 10GbE4× CAN FD
Configuración T4000

reComputer Robotics J6014

Utiliza el BSP T4000 para la configuración con tres puertos 10GbE activos y dos interfaces CAN aisladas.

AGX Thor T40003× 10GbE2× CAN FD

Módulos compatibles: NVIDIA Jetson AGX Thor T5000 y NVIDIA Jetson AGX Thor T4000.

Por qué reComputer Robotics J601​

Percepción multicámaraLas placas de extensión GMSL admiten hasta ocho cámaras GMSL2 para percepción envolvente y fusión de sensores.
Red de alta velocidadHasta cuatro conexiones RJ45 10GbE transportan datos entre sensores, nodos de cómputo y sistemas de desarrollo.
I/O para robóticaCAN FD aislado, RS-232/422/485, I2C, I2S e I/O digital conectan controladores, sensores y actuadores.
Expansión modularM.2 Key M admite un SSD NVMe 2280; Key E y Key B admiten módulos Wi‑Fi/Bluetooth y 4G/5G compatibles.
Conectividad para desarrolloCuatro puertos USB 3.2 Tipo A y HDMI 2.1 conectan periféricos y una pantalla, con puertos USB‑C separados para depuración y recuperación.
Flujos de trabajo de IA físicaDesarrolla sobre Jetson con frameworks como NVIDIA Isaac, ROS, PyTorch y Hugging Face, siguiendo los requisitos de plataforma de cada framework.

Especificaciones​

Interfaz / PropiedadPlaca carrier J601
Compatibilidad de módulosNVIDIA Jetson AGX Thor T5000 / T4000
Tamaño de PCB168 mm x 155 mm (sin el módulo Jetson AGX Thor)
Pantalla1x HDMI 2.1
USB4x USB 3.2 Tipo A (10Gbps, Host), 1x USB 2.0 Tipo C (Debug), 1x USB 3.0 Tipo C (Recovery)
Ethernet4x RJ45 10GbE con T5000; 3x RJ45 10GbE con T4000
M.2 Key M1x M.2 Key M para SSD NVMe 2280 PCIe Gen 4
M.2 Key E1x M.2 Key E para módulo Wi‑Fi M.2 2230
M.2 Key B1x M.2 Key B para módulo 4G/5G
Serie1x RS-232/422/485 (conector DB9)
Puertos JST4x CAN con T5000 o 2x CAN con T4000, 1x RS-485, 1x I2S, 1x I2C, 4x GPI y 4x GPO
Audio1x entrada de micrófono y 1x salida de audio
Ventilador1x conector de ventilador de 4 pines (PWM de 12V)
RTC1x cabecera RTC de 2 pines
LEDs1x LED PWR verde, 1x LED SSD verde y 1x LED USR RGB
Botones1x botón Recovery y 1x botón Reset
GMSL2x conectores Mini‑Fakra para hasta 8x cámaras GMSL2
Temperatura de funcionamientoDe -10°C a 60°C con pasta térmica; de -10°C a 55°C con una almohadilla térmica
Fuente de alimentaciónXT30, 19V a 48V CC
JetPackJetPack 7.1

Descripción general del hardware​

IndicadorColorFunción
PWRVerdeIndicador de alimentación
SSDVerdeIndicador de actividad de almacenamiento
USRRGBLED de estado controlable por el usuario

Para asignaciones de pines de conectores, cableado, pruebas de interfaz y control del LED RGB, abre Hardware e I/O.

Flashear JetPack​

Este flujo de trabajo instala JetPack 7.1 (L4T 38.4.0) en un SSD NVMe en la placa carrier J601. Elige el BSP para el módulo instalado: J6015 para T5000 o J6014 para T4000.

precaución

El flasheo borra los datos del SSD NVMe de destino. Haz una copia de seguridad de los datos importantes antes de comenzar y mantén la alimentación y el USB conectados hasta que el flasheo se complete.

1

Preparar el equipo

Paso 1 · Configura el host Ubuntu y el hardware de destino

Prepara el siguiente equipo:

  • Placa carrier J601 con un módulo Jetson AGX Thor T5000 o T4000 y refrigeración adecuada
  • SSD NVMe M.2 2280 instalado en la ranura Key M
  • Fuente de alimentación de 19–48 V CC conectada mediante XT30
  • PC host físico con Ubuntu 22.04 o 24.04 con al menos 220 GB de almacenamiento libre
  • Cable USB Tipo C de datos
  • Pantalla HDMI, teclado y ratón para el primer arranque
tip

Un host Ubuntu nativo ofrece la experiencia de flasheo más fiable. Seeed Jetson DevelopTool también es compatible con Windows a través de WSL2; sigue su guía de instalación para la configuración del host.

2

Entrar en el modo de recuperación forzada

Paso 2 · Conecta J4 y verifica el módulo instalado

  1. Con la placa apagada, conecta el PC host al puerto USB 3.0 Type-C de recuperación/flasheo (J4). El puerto USB 2.0 Type-C de depuración (J3) es un conector independiente.
  2. Mantén presionado RECOVERY.
  3. Conecta la fuente de alimentación de CC de 19–48 V a través de XT30.
  4. Suelta RECOVERY después de dos segundos.
  5. Ejecuta el siguiente comando en el host Ubuntu:
lsusb
ConfiguraciónMóduloID USB de recuperación esperado
J6015AGX Thor T50000955:7026 NVIDIA Corp.
J6014AGX Thor T40000955:7226 NVIDIA Corp.
Conexiones del puerto USB-C de flasheo y botón de recuperación del J601Salida de lsusb en el host Ubuntu mientras un J601 está en modo de recuperación forzada

Si falta el ID esperado, comprueba el cable de datos y el puerto de recuperación, y luego repite la secuencia de recuperación antes de continuar.

3

Preparar el BSP correspondiente

Paso 3 · Elige flasheo por software o por línea de comandos

Instala y ejecuta Seeed Jetson DevelopTool, luego prepara el firmware:

  1. Abre Flash Center y selecciona reComputer J601 y JetPack 7.1 (L4T 38.4.0).
Flash Center de Jetson DevelopTool con reComputer J601 seleccionado
  1. Confirma el cableado de recuperación del Paso 2.
Conexiones de alimentación y USB del J601 para Jetson DevelopTool
  1. Haz clic en Detect Device, confirma el módulo instalado y haz clic en Next.
Jetson DevelopTool detectando el módulo AGX Thor
  1. Haz clic en Download / Prepare BSP. La herramienta descarga el firmware, verifica su suma de comprobación SHA-256 y extrae el paquete.
Jetson DevelopTool descargando y preparando el BSP del J601
Mira el tutorial de flasheo de Jetson DevelopTool
4

Flashear el SSD NVMe

Paso 4 · Usa el mismo método de flasheo y selección de módulo

Haz clic en Start Flash en Jetson DevelopTool y espera a que la interfaz indique que se ha completado correctamente. Mantén conectados la fuente de alimentación y el cable de datos USB durante todo el proceso.

5

Completar el primer arranque

Paso 5 · Configura Ubuntu y comprueba tus interfaces

Conecta la pantalla HDMI, el teclado y el ratón, y completa la configuración inicial del sistema de Ubuntu. Si la pantalla de configuración no aparece después del flasheo, apaga y enciende la placa después de que la herramienta de flasheo indique que se ha completado correctamente.

Ejemplo de pantalla de configuración de primer arranque de Ubuntu en Jetson

Continúa con Hardware & I/O para verificar tus periféricos, o explora la demo de percepción. El device-tree de la carrier board de Seeed y las fuentes del BSP están disponibles en Linux_for_Tegra.

Opcional: explora otras carrier boards Jetson

Después de completar la configuración, puedes explorar las descargas de firmware e instrucciones de flasheo para otras carrier boards Jetson de Seeed.

Aplicaciones​

Comienza con un ejemplo de percepción con cámara y LiDAR para reComputer Robotics J601.

Vista previa en video de la demo de percepción con cámara y LiDAR del J601
DetecciónFusión de sensoresBEV

Percepción Multicámara y LiDAR

Reproduce seis flujos de cámara y datos de LiDAR mientras Jetson ejecuta detección con TensorRT, segmentación de carretera, fusión geométrica en vista cenital y mapeo local alineado con la pose, con vistas sincronizadas en el navegador.

Mira la demostración de percepción​

El repositorio documenta la validación en JetPack 7.2 / L4T R39.2, CUDA 13.2 y TensorRT 10.16.2. Sigue sus instrucciones de entorno y despliegue; el paquete de flasheo JetPack 7.1 de esta página es una línea base de software independiente. Compila los motores de TensorRT en el dispositivo de destino para las versiones de software instaladas.

La demostración utiliza datos grabados de nuScenes y fusión geométrica de cámara/LiDAR. Su mapa local usa poses proporcionadas por el conjunto de datos; la precisión de la segmentación en nuScenes no ha sido evaluada. Consulta el repositorio para conocer las condiciones de validación y las licencias del conjunto de datos/modelo.

Recursos​

Utiliza estos recursos para la integración de la placa, el diseño mecánico y el desarrollo del BSP.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible.

Loading Comments...