Saltar al contenido principal

Descripción general de Seeed Jetson DevelopTool

Seeed Jetson DevelopTool es un banco de trabajo de desarrollo de IA todo en uno diseñado para productos Jetson de Seeed Studio. Consolida los flujos de trabajo de desarrollo de Jetson más comunes — desde el primer flasheo de firmware hasta el despliegue de aplicaciones de IA — en una única aplicación de escritorio con interfaz gráfica.


¿Por qué Seeed Jetson DevelopTool?​

Configurar un dispositivo Jetson desde cero tradicionalmente implica descargar tarballs de BSP, ejecutar scripts de flasheo por línea de comandos, configurar SSH manualmente, instalar controladores y buscar frameworks de IA. Seeed Jetson DevelopTool sustituye todo esto por una interfaz guiada y visual que funciona tanto en hosts Linux como Windows.

Módulos de funciones​

MóduloDescripción
Flash CenterDescarga, verifica (SHA256) y flashea firmware para todas las series Jetson con un solo clic
Device ManagementDiagnósticos rápidos, detección de periféricos, información del dispositivo en tiempo real
App MarketExplora e instala aplicaciones de IA — YOLOv8, Ollama, DeepSeek, Node-RED y más
SkillsMás de 50 habilidades de automatización integradas que cubren controladores, despliegue de IA y ajuste del sistema
Remote DevSSH, VS Code Server, Jupyter Lab, escritorio remoto VNC, instalación de agente de IA
PC Network SharingComparte internet del PC con Jetson a través de Ethernet con reenvío automático de proxy
Jetson InitAsistente de terminal serie en el primer arranque para usuario, red y configuración del sistema
CommunityEnlaces rápidos al Wiki, foro, Discord y tutoriales en vídeo

Requisitos del sistema​

ElementoRequisito
Host OSUbuntu 20.04 / 22.04 / 24.04 (se recomienda Linux para el flasheo)
Python3.8+
DependenciesPyQt5, paramiko, requests
tip

El flasheo de firmware es más fiable en un host Linux nativo. En Windows, la herramienta puede guiar un flujo de trabajo con WSL2 + usbipd, pero se recomienda Ubuntu nativo si el passthrough USB es inestable.

Primeros pasos​

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.

Loading Comments...