Saltar al contenido principal

Guía de selección de antenas LoRa

Esta guía ayuda a los clientes a elegir una antena de reemplazo adecuada al comprar o desplegar productos de la serie SenseCAP y dispositivos LoRa compatibles de Seeed Studio. Proporciona una visión completa de las bandas de frecuencia de las antenas, tipos de conectores, cables RF necesarios, dispositivos compatibles y sugerencias prácticas de selección.

Comienza eligiendo una antena que coincida con la banda de frecuencia del dispositivo y luego comprueba si el dispositivo necesita un conector directo o un cable adaptador.

aviso

No conectes una antena de 2.4/5 GHz a un puerto LoRa de 868/915 MHz. Nunca transmitas sin una antena adecuada conectada.

Guía rápida​

Los diagramas siguientes muestran cómo se deben combinar los distintos dispositivos con antenas y cables adaptadores.

Wio-E5 Dev Board
Wio-E5 Dev Board
Wio-E5 mini
Wio-E5 mini
Dispositivos con puerto SMAWio-E5 Dev Board o Wio-E5 mini
→
2.8 dBi Long Range Antenna
2.8 dBi 868 MHz
2.6 dBi Long Range Antenna
2.6 dBi 915 MHz
Opciones de antena SMA machoSKU 318020269 o SKU 318020389
Wio-SX1262
Wio-SX1262
Wio Tracker L1 Pro
L1 Pro
Dispositivos con conector I-PEXWio-SX1262 o Wio Tracker L1 Pro
→
SMA-to-I-PEX antenna cable
Cable de antena SMA-a-I-PEX120 mm · SKU 321990397
→
SMA male LoRa antenna
Antena SMA macho868 MHz SKU 318020269 o 915 MHz SKU 318020389
Los kits de antena de fibra de vidrio normalmente ya incluyen un cable RF para gateway. Añade un cable por separado principalmente cuando elijas una antena de fibra de vidrio desnuda con conector tipo N, como la SKU 318020613.
SenseCAP Solar Node P1 and P1-Pro
P1 / P1-Pro
SenseCAP M1 Indoor Gateway
SenseCAP M1
SenseCAP M2 Data Only Hotspot
SenseCAP M2
Dispositivos con puerto RP-SMAP1 / P1-Pro, SenseCAP M1 o SenseCAP M2
→
RP-SMA to N-Type RF cable
Cable RF de RP-SMA a N-Type300 mm · SKU 100007236
→
N-type fiberglass antenna
Antena de fibra de vidrio sin baseEjemplo: SKU 318020613

Dispositivos compatibles (ejemplos seleccionados)​

Los dispositivos siguientes son solo ejemplos representativos. Para otros dispositivos SenseCAP o Seeed Studio, utiliza la misma lógica de selección: primero haz coincidir la frecuencia de la antena y luego confirma si el dispositivo necesita una conexión directa SMA/RP-SMA o un cable adaptador.

Descripción general de antenas​

Antenas de 860-930MHz​

Utiliza estas antenas para dispositivos LoRa, LoRaWAN y Meshtastic sub-GHz. Los productos siguientes están agrupados por factor de forma de la antena para que puedas decidir rápidamente si necesitas una antena de fibra de vidrio de alta ganancia, una antena de varilla compacta o una antena de interior con base magnética.

Antenas de fibra de vidrio​

Las antenas de fibra de vidrio se suelen elegir para gateways, nodos montados en el techo y otras instalaciones fijas que necesitan mejor alcance en exteriores. Comprueba si el dispositivo ya incluye el cable RF necesario o si necesitas un cable de RP-SMA a N-type.

3 dBi fiberglass antenna kit with magnetic base

Antena de fibra de vidrio de 3 dBi

SKU 318020652
Frecuencia902-928 MHz
Ganancia3 dBi
Longitud360 mm
IncluyeBase magnética

Se conecta a: SenseCAP M1 Indoor Gateway. La base incluida es adecuada para instalaciones móviles o temporales.

View product →
5.8 dBi fiberglass antenna kit

Antena de fibra de vidrio de 5.8 dBi

SKU 318020691
Frecuencia902-928 MHz
Ganancia5.8 dBi
Longitud800 mm
Incluye1 m CFD200 + soporte

Se conecta a: SenseCAP M1 Gateway y Solar Node P1/P1-Pro mediante el cable RP-SMA incluido.

View product →
7 dBi fiberglass antenna

Antena de fibra de vidrio de 7 dBi

SKU 318020613
Frecuencia900-930 MHz
Ganancia7 dBi
Longitud920 mm
IncluyeSolo antena

Se conecta a: SenseCAP M1 Gateway y Solar Node P1/P1-Pro mediante el cable RP-SMA incluido.

View product →
8 dBi fiberglass antenna kit

Antena de fibra de vidrio de 8 dBi

SKU 318020693
Frecuencia902-928 MHz
Ganancia8 dBi
Longitud1300 mm
Incluye1 m CFD200 + soporte

Se conecta a: SenseCAP M1 Gateway y Solar Node P1/P1-Pro mediante el cable RP-SMA incluido.

View product →

Antenas de varilla​

Las antenas de varilla son antenas SMA compactas para placas de desarrollo y dispositivos LoRa portátiles. Los dispositivos con un conector de antena I-PEX necesitan el cable de antena SMA a I-PEX de 120 mm (SKU 321990397) antes de usar estas antenas.

868 MHz 2.8 dBi SMA antenna

Antena de largo alcance de 2.8 dBi

SKU 318020269
Frecuencia868 MHz
Ganancia2.8 dBi
Longitud195 mm
ConectorSMA macho

Se conecta a: Wio-E5 Dev Board o Wio-E5 mini directamente; Wio-SX1262 o Wio Tracker L1 Pro mediante el cable de antena SMA a I-PEX de 120 mm (SKU 321990397).

Ver producto →
915 MHz 2.6 dBi SMA antenna

Antena de largo alcance de 2.6 dBi

SKU 318020389
Frecuencia902-928 MHz
Ganancia2.6 dBi
Longitud195 mm
ConectorSMA macho

Se conecta a: Wio-E5 Dev Board o Wio-E5 mini directamente; Wio-SX1262 o Wio Tracker L1 Pro mediante el cable de antena SMA a I-PEX de 120 mm (SKU 321990397).

Ver producto →

Antenas de interior​

Las antenas de interior son adecuadas para gateways de escritorio, light hotspots o colocación temporal en interiores donde una base magnética es más conveniente que un montaje fijo en exteriores.

860-930 MHz indoor antenna with magnetic base

3 dBi Interior

SKU 110991765
Frecuencia860-930 MHz
Ganancia3 dBi
Longitud295 mm
MontajeBase magnética

Se conecta a: SenseCAP M2 Data Only Hotspot y SenseCAP M2 Light Hotspot.

Ver producto →

Antenas de 2.4 GHz y 5 GHz​

Estos productos son para BLE/Wi-Fi, no para LoRa de 868/915 MHz.
2.4 GHz FPC antenna for XIAO nRF54L15

Antena FPC de 2.4 GHz A-04

SKU 100039813
Frecuencia2.4 GHz
Ganancia1.86 dBi
ConectorI-PEX 4
Cable50 mm

Se conecta directamente a: XIAO nRF54L15 para BLE, Matter, Thread o Zigbee.

Ver producto →
2.4GHz rod antenna for Seeed Studio XIAO

Antena de varilla de 2.4GHz para Seeed Studio XIAO

SKU 103990623
Frecuencia2.4 GHz
Ganancia2.81 dBi
TipoAntena de varilla
Extremo de la placaI-PEX

Se conecta directamente a: Seeed Studio XIAO ESP32C3, XIAO ESP32C6 y XIAO ESP32S3 (Sense) para comunicación inalámbrica de 2.4 GHz.

Ver producto →
2.4 and 5 GHz external antenna set

Juego de antena externa 2.4G/5G

SKU 114993587
Frecuencia2.4 / 5 GHz
Extremo externoRP-SMA macho
Cable1.13 coaxial
Longitud130 mm

Para: Kits de NIC Wi-Fi RTL8822CE/RTL8852BE y sistemas reComputer Jetson compatibles, incluido reComputer J4012.

Ver producto →

Cables RF​

SMA to I-PEX antenna cable

Cable de antena SMA a I-PEX

SKU 321990397
Longitud120 mm
ExtremosI-PEX → SMA

Para: Wio-SX1262 o Wio Tracker L1 Pro con conector I-PEX → antena de varilla SMA macho. Este cable convierte la pequeña conexión I-PEX del lado de la placa en un conector SMA adecuado para carcasas.

Ver producto →
CFD400 N Female to RP-SMA Male cable

Cable RF CFD400 para gateway

SKU 321990875 / 876 / 877
Longitudes1 m / 3 m / 5 m
ExtremosN hembra → RP-SMA macho

Para: SenseCAP M1 Indoor Gateway o SenseCAP ONE Outdoor Gateway → antena de fibra de vidrio tipo N. Utiliza la longitud funcional más corta.

1 m · 3 m · 5 m

RP-SMA Male to N-Type Female RF cable

Cable RF de RP-SMA a tipo N

SKU 100007236
Longitud300 mm
ExtremosRP-SMA macho → N hembra

Para: Solar Node P1/P1-Pro, SenseCAP M1 o SenseCAP M2 → antena de fibra de vidrio tipo N sin conector.

Ver producto →
Loading Comments...