Saltar al contenido principal

Transmisión de Imágenes con IA sobre MeshCore con Wio Tracker L1

MeshCore está diseñado para comunicación LoRa mesh de bajo ancho de banda. La transmisión de imágenes tradicional es difícil porque las fotos normales suelen requerir cientos de kilobytes o más de datos. MeshCore Open habilita la transmisión de imágenes de tasa de bits ultra baja sobre MeshCore combinando:

  • App MeshCore Open
  • Compresión de imágenes basada en IA
  • Paquetes GRP_DATA de MeshCore

Esta función de transmisión de imágenes es adecuada para usuarios que necesitan compartir información visual en lugares sin Internet confiable o redes celulares.

  • Exploradores al aire libre: Senderistas, escaladores y equipos de expedición pueden compartir el estado de los senderos, enviar imágenes de paisajes remotos y proporcionar información visual cuando el texto no es suficiente.
  • Equipos de respuesta a emergencias y desastres: El equipo puede compartir las condiciones de campo, proporcionar actualizaciones visuales rápidas y mejorar la conciencia del equipo mediante imágenes.
  • Entusiastas de la comunicación fuera de la red: Adecuado para usuarios de MeshCore y radioaficionados que desean explorar la comunicación en el borde impulsada por IA.

Cómo funciona la transmisión de imágenes en MeshCore​

La imagen no se transmite directamente. El remitente utiliza un codificador de IA local para convertir la imagen en un archivo binario muy pequeño. El receptor no restaura los píxeles originales. En su lugar, un decodificador de IA local utiliza los datos comprimidos para generar una imagen visualmente similar.

El flujo de trabajo es:

Original Image
↓
AI Encoder
↓
Small Compressed Data
(~100–200 bytes)
↓
MeshCore Network
↓
AI Decoder
↓
Reconstructed Image

Primeros pasos con MeshCore Open​

Configuración inicial​

  1. Instala la App MeshCore Open. Haz clic aquí para instalar la versión de la APP que admite transmisión de imágenes.
  2. Conecta tu nodo MeshCore a la APP. Haz clic aquí para leer la guía de conexión L1.
  3. Configura tu región LoRa y los ajustes de red.
  4. Asegúrate de que otro nodo MeshCore esté disponible como receptor.

Para obtener instrucciones generales de configuración de MeshCore, consulta la Guía de inicio de MeshCore Open:

Instalar el modelo​

Habilita la transmisión de imágenes y descarga los archivos del modelo ml en la configuración de la APP.

Transmisión de imágenes​

Elige una imagen de tu teléfono.

La APP procesará automáticamente la imagen antes de la transmisión. Los datos de la imagen comprimida se transmitirán a través de la red MeshCore. El tiempo de transmisión depende del número de saltos en la malla, la configuración de radio, el tráfico de red y la calidad de la señal. Los datos transmitidos contienen solo la representación comprimida, no la imagen original.

Cuando el nodo receptor recibe los datos comprimidos, el decodificador realiza entonces la reconstrucción de la imagen. La imagen reconstruida aparecerá en la interfaz de chat.

Comprender las imágenes reconstruidas por IA​

La imagen de salida no es una copia perfecta píxel a píxel de la imagen original. El decodificador puede generar detalles adicionales que no fueron transmitidos. Por lo tanto, esta función es adecuada para conocimiento de la escena, comunicación al aire libre, monitoreo remoto y uso compartido de información visual. No es adecuada para recopilación de pruebas, verificación de identidad, análisis científico de imágenes ni aplicaciones que requieran una reproducción exacta de la imagen.

Recursos​

Loading Comments...