Saltar al contenido principal

Introducción a la Red Meshtastic®

Meshtastic® es una red de malla descentralizada, fuera de la red y de código abierto, construida para funcionar en dispositivos asequibles y de bajo consumo, que te permite usar radios LoRa económicas como una plataforma de comunicación de largo alcance fuera de la red en áreas sin infraestructura de comunicaciones existente o confiable.

pir

Características

  • Largo alcance (récord de 254km por kboxlabs)
  • No se requiere teléfono para comunicación en malla
  • Comunicación descentralizada - no se requiere enrutador dedicado
  • Comunicación encriptada
  • Excelente duración de batería
  • Enviar y recibir mensajes de texto entre miembros de la malla
  • Características de ubicación basadas en GPS opcionales
  • ¡Y más!

Cómo Funciona

Meshtastic utiliza LoRa, un protocolo de radio de largo alcance, que es ampliamente accesible en la mayoría de las regiones sin necesidad de licencias o certificaciones adicionales, a diferencia de las operaciones de radio HAM.

Estas radios están diseñadas para retransmitir los mensajes que reciben, formando una red de malla. Esta configuración asegura que cada miembro del grupo, incluyendo aquellos a la mayor distancia, pueda recibir mensajes. Dependiendo de la configuración empleada, la red de malla Meshtastic puede soportar hasta 100 dispositivos simultáneamente.

Además, las radios Meshtastic pueden emparejarse con un solo teléfono, permitiendo a amigos y familiares enviar mensajes directamente a tu radio específica. Es importante tener en cuenta que cada dispositivo es capaz de soportar una conexión de solo un usuario a la vez.

¡Haz clic aquí para aprender más sobre la red Meshtastic!

Hardware Soportado

nota

Meshtastic® es una marca registrada de Meshtastic LLC. Los componentes de software de Meshtastic se publican bajo varias licencias, consulta GitHub para más detalles. No se proporciona garantía - úsalo bajo tu propio riesgo.

Loading Comments...