Saltar al contenido principal

Primeros Pasos con el Kit Meshtastic®

Introducción

pir

Con una Placa de Desarrollo Wio Tracker 1110 (basada en Nordic nRF52840 para BLE, Semtech LR1110 para LoRa), Módulo GPS Grove Air530, Pantalla OLED Grove de 0.96" y compatibilidad nativa con el firmware Meshtastic®, es un kit de desarrollo plug and play para construir tu dispositivo rastreador Meshtastic de bajo consumo.

Características

  • Configuración Fácil: Simplemente flashea el firmware para experimentar las potentes características de la red Meshtastic.
  • Posicionamiento en Tiempo Real: Equipado con un módulo GPS (Air530), soporta posicionamiento GPS de alta precisión.
  • Visualización de Información: Cuenta con una pantalla Grove - OLED Display 0.96" para visualización clara de datos en tiempo real.
  • Interfaces de Expansión Extensas: Compatible con el ecosistema Grove, permitiendo fácil expansión con más sensores y módulos.
  • Hardware y Software de Código Abierto: Soporta desarrollo secundario y personalización, proporcionando recursos de desarrollo ricos y soporte de la comunidad Meshtastic.

Especificaciones

General
Voltaje - suministro5V (USB 2.0 Type-C)
Conector de Batería3.7V
InterfazRFIO

Conector de Antena GNSS* 1

Conector de Antena LoRa* 1

USB type-C* 1
Interfaz Grove

ADC* 1I2C* 1UART* 1

Digital*3

BotónUSERBotón configurable
RESETReinicio
Memoria FLASH Externa4M
LoRa® y Posicionamiento (Semtech LR1110)
Protocolo LoRaWAN®V1.0.4
Plan de Frecuencia863~928MHz
Sensibilidad

-125dBm @125K/SF7

-141dBm @125K/SF12

Potencia de Salida20dBm máx @LoRa®
Tecnología de PosicionamientoGNSS(GPS/BeiDou), WiFi Sniffer
Alcance2~10km (Depende de la antena y el entorno)
Bluetooth(Nordic nRF52840)
BluetoothBluetooth 5.3
Flash1MB
RAM256KB
ProtocoloBluetooth LE, Bluetooth mesh, Thread, Zigbee, 802.15.4, ANT y pilas propietarias de 2.4 GHz
Potencia de Salida6dBm máx @Bluetooth
Sensores Integrados -- Sensor TH (SHT41)
RangoPrecisión
Temperatura-40~85°C± 0.2°C
Humedad0~100%RH±1.8%RH
Sensores Integrados -- Acelerómetro de 3 Ejes( No utilizado )
Rango±2g, 4g, 8g, 16g
Ancho de Banda0.5Hz ~ 625Hz
Sensibilidad (LSB/g)1000 (±2g) ~ 83 (±16g)

Grove - Pantalla OLED de 0.96 pulgadas

Voltaje de Alimentación (VCC)3.3 / 5 V
IC ControladorSSD1308Z
Color de PantallaBlanco
Matriz de Puntos128×64
Tamaño del Panel26.7(W)×19.26(H) mm
Área Activa21.74(W)×11.175 (H) mm
Separación de Puntos0.17(W)×0.175 (H) mm
Tamaño de Punto0.15(W)×0.15 (H) mm
Amplio rango de temperatura de funcionamiento-20~70 ℃

Primeros Pasos

Conexión de Hardware

Conecta el módulo Grove-GPS al puerto UART, y la Pantalla Grove-OLED al puerto I2C.

pir

Enciende la placa.

Configuración

Conexión del Dispositivo

Diferentes tipos de conexión, descubre qué cliente es mejor para tu tipo de conexión.

  • Descarga la aplicación Meshtastic.

  • Selecciona el dispositivo objetivo en el panel Bluetooth.

pir

  • La pantalla mostrará el nombre y código PIN

pir

  • Ingresa el código y luego haz clic en Emparejar para conectar el dispositivo.

pir

Configuración de Parámetros

Para comenzar a comunicarse a través de la malla, debes establecer tu región. Esta configuración controla qué rango de frecuencia usa tu dispositivo y debe establecerse según tu ubicación regional.

pir

Lista de Regiones

Consulta Región LoRa por País para una lista más completa.

Código de RegiónDescripciónRango de Frecuencia (MHz)Ciclo de Trabajo (%)Límite de Potencia (dBm)
UNSETSin establecerN/AN/AN/A
USEstados Unidos902.0 - 928.010030
EU_433Unión Europea 433MHz433.0 - 434.01012
EU_868Unión Europea 868MHz869.4 - 869.651027
CNChina470.0 - 510.010019
JPJapón920.8 - 927.810016
ANZAustralia y Nueva Zelanda915.0 - 928.010030
KRCorea920.0 - 923.0100
TWTaiwán920.0 - 925.010027
RURusia868.7 - 869.210020
INIndia865.0 - 867.010030
NZ_865Nueva Zelanda 865MHz864.0 - 868.010036
THTailandia920.0 - 925.010016
UA_433Ucrania 433MHz433.0 - 434.71010
UA_868Ucrania 868MHz868.0 - 868.6114
MY_433Malasia 433MHz433.0 - 435.010020
MY_919Malasia 919MHz919.0 - 924.010027
SG_923Singapur 923MHz917.0 - 925.010020
LORA_24Banda de 2.4 GHz mundial2400.0 - 2483.510010
info

EU_433 y EU_868 deben cumplir con una limitación de ciclo de trabajo por hora del 10%, calculada cada minuto en una base móvil de 1 hora. Su dispositivo dejará de transmitir si lo alcanza, hasta que se permita nuevamente.

Ahora que ha configurado la región LoRa en su dispositivo, puede continuar configurando cualquier configuración adicional para satisfacer sus necesidades.

Recursos

Wio Tracker 1110 Dev Board v1.0_SCH

Documentación de Meshtastic

Github-Firmware de Meshtastic

Archivo de Carcasa (Impresión 3D)

Archivo de Carcasa (Acrílico)

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...