Nodo Solar SenseCAP

Es un nodo de comunicaciones o repetidor económico alimentado por energía solar basado en Meshtastic®, que integra el controlador principal XIAO nRF52840 Plus y el módulo LoRa Wio-SX1262. Está diseñado específicamente para zonas sin cobertura de red. Admite comunicación de larga distancia, posicionamiento preciso y funcionamiento de bajo consumo. Es adecuado para ampliar la cobertura de red en áreas exteriores.
Comparación de versiones
El Nodo Solar está disponible en dos variantes: SenseCAP Solar Node P1 y SenseCAP Solar Node P1-Pro.

Descripción general
Características
- Integrado con un panel solar de 5W y admite baterías externas (que deben ser proporcionadas por los propios usuarios).
- El dispositivo viene con el firmware Meshtastic preinstalado de fábrica. Puede integrarse perfectamente en el ecosistema Meshtastic.
- Compatible con el ecosistema Grove y admite la conexión plug-and-play de sensores como sensores de temperatura y humedad, sensores de luz, etc.
- Es adecuado para uso prolongado en exteriores.
- Admite transmisión de 8 a 9 KM en áreas abiertas. Puede utilizarse como nodo o repetidor exterior, ampliando fácilmente la red Mesh y mejorando la cobertura de la red.

Especificación
| Controlador principal | XIAO nRF52840 Plus |
|---|---|
| Chip de gestión de carga | CN3165 (0.99A) |
| Módulo LoRa | Módulo Wio-SX1262 |
| Módulo GPS (para versión P1-Pro) | XIAO L76K |
| Antena | LoRa: Tipo: antena de goma en forma de varilla Rango de frecuencia: 868-915MHz Ganancia: 2dBi |
GNSS: GPS L1 C/A: 1575.42MHz GLONASS L1: 1602MHz BeiDou B1: 1561.098MHz | |
| Bluetooth 5.0 | |
| Panel solar | 5W |
| Interfaz | Grove *1: IIC/GPIO/UART |
| Depuración por USB-C | |
| Botón | Encendido/apagado |
| Reinicio | |
| Definido por el usuario | |
| LED | Luces indicadoras de estado de carga *2 |
| Luz indicadora de estado del panel solar *1 | |
| Luz de latido de la malla *1 | |
| Definido por el usuario *1 | |
| Fuente de alimentación | Type-C: 5V 1A |
| Alimentación solar: 5V 1A | |
| Grado de impermeabilidad | IPX5 |
| Batería (para versión P1-Pro) | - 4 baterías de litio 18650 (3350mAh cada una) - Compatible con carga por Type-C y solar. - Entorno de descarga: -40~60°C - Entorno de carga: 0-50°C |
| Certificación | FCC, CE |
| Dimensiones | 191.2 x 201.2 x 42.1 mm |
Descripción del hardware
Elementos interactivos

Accesorios

Diagrama