Saltar al contenido principal

Introducción a Wio Tracker L2

pir

La Serie Wio Tracker L2 es un nodo Meshtastic® altamente extensible que incorpora LoRa (862–930 MHz), el ESP32S3 para un procesamiento eficiente y un módulo GPS L76K para un seguimiento de ubicación preciso. Diseñado para ofrecer flexibilidad, es compatible con pantalla táctil QSPI, pantallas E-Ink, tarjeta TF, así como paneles solares y alimentación por batería, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones IoT y fuera de la red.

Características​

  • Pantalla táctil de alta calidad de 3,2'': Con una pantalla de 320×240 de alta claridad y conmutación entre MUI y Base UI, ofrece una interacción fluida en el dispositivo para mensajería, mapas y control, sin necesidad de un teléfono móvil.

  • Impulsado por ESP32S3, listo para desarrollar: Alimentado por el ESP32-S3 de doble núcleo con Wi-Fi y Bluetooth LE, L2 Pro proporciona una plataforma flexible para la personalización de la interfaz, el desarrollo de funciones y aplicaciones de código abierto.

  • Mapas sin conexión con posicionamiento GNSS: Descarga previamente mapas sin conexión en una tarjeta MicroSD y visualiza tu ubicación GNSS en tiempo real directamente en el dispositivo, incluso sin cobertura celular ni acceso a Internet.

  • Batería de larga duración de 3000mAh: Admite un uso diario prolongado con menor frecuencia de carga; funciona en condiciones de -10°C a 55°C.

  • Fácil de transportar, colocación flexible: Una antena plegable mejora la portabilidad y la interfaz de montaje de 1/4" permite una colocación flexible con accesorios compatibles.

Especificación​

ElementoParámetro
ProcesadorWio-S3 (Módulo ESP32S3 + SX1262)
LoRa863-928 MHz
Potencia TX MÁX: 20dBm@US915,14dBm@EU868
GNSSL76K (GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS)
Memoria integrada16MB Flash / 8MB PSRAM
AntenaLoRa:
Wifi/BLE 5.0: antena FPC
GPS: antena cerámica
InterfazGrove *1:
Ranura para tarjeta MicroSD
Orificio roscado de un cuarto de pulgada
Interfaz QSPICompatible con pantalla IPS y pantalla E-INK
Entrada de alimentaciónUSB Type-C: 5V — 1A
Solar:JST-PH 2P-2.0mm, 5V ~ 13V
Batería de iones de litio (2P-1.25mm): 3.7V
Pantalla táctil IPSTamaño: 3.2 pulgadas
Resolución: 240 × 320 píxeles
LEDMesh LED * 1
LED de carga * 1
BotónWAKE-UP * 1
Usuario/Boot * 1
RST * 1
Interruptor de encendido * 1
AudioCódec I2S
MIC
Altavoz: 6Ω 0.8W
Distancia de comunicaciónHasta 5.8 km
Dimensiones(Antena plegada) L: 87.5 mm, W: 69 mm, H: 26.6 mm
Peso del dispositivo171.5g
Temperatura de funcionamiento-10℃ a +55℃
CertificaciónFCC,CE,RoHS,Telec

Batería

ElementoParámetro
Capacidad de la bateríaBatería recargable de iones de litio, 3000mAh
Supervisión de la vida de la bateríaNivel de batería en enlace ascendente periódico
Protocolo de cargaUSB Type-C
Entrada de alimentación del dispositivo5V, 1A
Voltaje de corte completamente cargado4.2V
Límite de temperatura de carga0 a +45℃

Consumo de energía

Para obtener datos detallados de consumo de energía y la vida útil estimada de la batería bajo diferentes configuraciones (modo de pantalla, banda de frecuencia LoRa y preset de módem, uso de GPS, etc.), consulta la Tabla de consumo de energía de Wio Tracker L2.

Lista de pines​

ComponentePinN.º de pinProtocolo
PantallaQSPI_CLKGPIO42QSPI
QSPI_DAT0GPIO41
QSPI_DAT1GPIO40
QSPI_DAT2GPIO39
QSPI_DAT3GPIO38
QSPI_CSGPIO46
LCD_ENEXP_P05GPIO
QSPLRSTEXP_P06
QSPLTENCNC
E-INKE_INK_SCKGPIO42SPI
E_INK_MOSIGPIO41
E_INK_CSGPIO40
E_INK_DCGPIO39GPIO
E_INK_BUSYGPIO38
IICIIC0_SCLGPIO48IIC
IIC0_SDAGPIO47
LoRaLoRa_CSGPIO21SPI
LoRa_SCKGPIO4
LoRa_MISOGPIO5
LoRa_MOSIGPIO6
LoRa_RSTGPIO7GPIO
LoRa_BUSYGPIO8
LoRa_DIO1GPIO9
GroveGROVE_DAT_1GPIO14GPIO
GROVE_DAT_2GPIO13
GROVE_ENEXP_P07
GNSSGNSS_RXGPIO18UART
GNSS_TXGPIO17
GNSS_ENEXP_P15GPIO
GNSS_RSTEXP_P11
I2SCODEC_I2S0_MCLKGPIO10I2S
CODEC_I2S0_LRCKGPIO12
CODEC_I2S0_SCLKGPIO11
CODEC_I2S0_DSDINGPIO16
CODEC_I2S0_SDOUTGPIO15
SDSD_CMDGPIO03SD
SD_CLKGPIO02
SD_DAT0GPIO01
SD_DETEXP_P02GPIO
USBUSB_NGPIO19USB
USB_PGPIO20
LEDMESH LEDGPIO43GPIO
USER_LEDEXP_P12
BotónWAKEUP_BUTTONEXP_P00GPIO

Descripción general del hardware​

Wio Tracker L2 Pro

pir

pir

Diagrama esquemático

pir

Loading Comments...