Saltar al contenido principal

Introducción a SenseCAP MeshTracker X1

pir

El primer dispositivo Meshtastic del mundo del tamaño de una tarjeta con GPS de doble banda. Diseñado para una comunicación fiable fuera de la red, MeshTracker X1 es un rastreador GPS Meshtastic® con clasificación IP66 que admite frecuencias de 863–928 MHz. Impulsado por el último chip LoRa Semtech LR2021, cuenta con conectividad USB-C, hasta 5 días de duración de la batería y un diseño compacto y preparado para exteriores.

Características​

pir

  • Un dispositivo Meshtastic que realmente llevarás contigo

SenseCAP MeshTracker X1 está diseñado para personas que necesitan comunicación fiable y uso compartido de ubicación más allá de las redes celulares, ya sea al aire libre, en grandes eventos o durante situaciones de emergencia. Con un factor de forma verdaderamente portátil y protección robusta IP66, lleva la conectividad Meshtastic al equipo de uso diario y a aplicaciones reales de campo.

pir

  • Seguimiento GPS de doble banda ultrapreciso

Impulsado por GNSS de doble banda L1+L5 y un barómetro integrado, MeshTracker X1 ofrece un posicionamiento y una conciencia de altitud más fiables que el GPS de banda única. También es el primer dispositivo Meshtastic del mundo del tamaño de una tarjeta con GPS de doble banda.

pir

  • Conectividad LoRa de próxima generación (LR2021)

Impulsado por Semtech LR2021, MeshTracker X1 ofrece un rendimiento RF más potente con una sensibilidad de hasta -141 dBm y tasas de datos FLRC de 2,6 Mbps para una comunicación mallada más rápida y fiable, creando una base para futuras funciones como transmisión de voz e imagen.

  • Comunicación fiable de largo alcance

Probado a 915 MHz, MeshTracker X1 permite una comunicación fiable a distancias de hasta 8 km en condiciones de línea de visión despejada, manteniendo a los equipos conectados durante aventuras al aire libre, eventos y situaciones de emergencia.

pir

  • Diseño del tamaño de una tarjeta, fácil de llevar

Delgado y ligero, MeshTracker X1 está diseñado para llevarlo a diario durante las aventuras al aire libre. Llévalo en un cordón, sujétalo a una mochila, fíjalo a una bolsa de bicicleta o simplemente deslízalo en tu bolsillo para disfrutar de conectividad fuera de la red sin esfuerzo.

pir

  • Alertas flexibles de vibración y sonido

MeshTracker X1 ofrece opciones de notificación flexibles con vibración integrada y retroalimentación mediante zumbador. Mantente al tanto de los mensajes entrantes tanto si estás en un evento ruidoso, montando al aire libre o explorando senderos tranquilos donde prefieres mínimas distracciones.

pir

  • Protección robusta para exteriores IP66

Construido con protección IP66 contra el polvo y el agua, lo que garantiza un rendimiento fiable en entornos exteriores adversos como lluvia, barro y senderos polvorientos.

pir

  • Conectividad USB-C Interfaz USB-C estándar para carga, actualizaciones de firmware y depuración, diseñada para uso robusto en exteriores y comodidad diaria.

pir

  • Larga duración de la batería

Un factor de forma altamente integrado, del tamaño de una tarjeta, optimizado en torno a una batería de alta capacidad de 1100 mAh, que ofrece hasta 5 días de funcionamiento y sigue siendo compacto y portátil para llevarlo al aire libre y para comunicación fuera de la red.

Especificación​

General

ElementoParámetro
Controlador principalNordic nRF52840
InalámbricoBluetooth (v5.0)
LoRaSemtech LR2021
863–928 MHz
Potencia TX MÁX: 22dBm
LED1* RGB
Zumbador1* zumbador para indicar el estado
Botón1* botón para operar
Motor1* DRV2605L
Presión de aireRango: 300–1100 hPa
Precisión: ±0.03 hPa
Resolución: 0.06 Pa
Temperatura
(La temperatura se lee desde el barómetro)
Rango:-40-85°C
Precisión: ± 1°C
Resolución: 0.0006 °C
AntenaInterna (GNSS/LoRa/Bluetooth)
Distancia de comunicaciónhasta 8 km
Grado de protección IPIP66
Dimensiones90*57*8 mm
Peso del dispositivo45g
Temperatura de funcionamiento-20 a 60℃
CertificaciónCE/FCC/RoHS/TELEC

Batería

ElementoParámetro
Capacidad de la bateríaBatería recargable de alto voltaje, 1100mAh
Supervisión de la vida de la bateríaNivel de batería en enlace ascendente periódico
Protocolo de cargaUSB Type-C
Entrada de alimentación del dispositivo5V, 0.55A
Entrada de alimentación de la batería4.4V, 0.22A
Voltaje de corte completamente cargado4.37V
Límite de temperatura de carga5 a +45℃

Es posible que X1 se desarrolle como una serie de productos, en la que los nuevos modelos de productos que se lanzarán en el futuro estarán equipados con sensores adicionales (sensores de 3 ejes, magnetómetros de seis ejes, etc.).

Lista de pines​

ComponentePinN.º de pinProtocolo
LEDRP0.03GPIO
GP0.24
BP0.28
Sensor PWR EN-P1.07GPIO
Zumbador-P0.25GPIO
Controlador del motorENP1.05GPIO
SCLP1.14IIC
SDAP1.15
Sensor de presión de aireSCLP1.14IIC
SDAP1.15
Sensor de 6 ejes (versión futura)INTP1.02GPIO
SCLP1.14IIC
SDAP1.15
Sensor de 3 ejes (versión futura)INTP1.12GPIO
SCLP1.14IIC
SDAP1.15
Botón-P0.06GPIO
LR2021SPIMISOP1.08SPI
SPIMOSIP1.09
SPISCKP0.11
SPInCSP0.12
LR_RSTP1.10GPIO
LR_BUSYP0.07
LR_DIO8P1.01
GNSSTXP0.13UART
RXP0.14
Sleep_INTP0.30GPIO
PPS0P0.04
RTC_INTP0.29
PWR_ENP1.11
RTC_PWR_ENP1.13
Flash de 8MBSPISCKP0.19SPI
SPInCSP0.20
SPIO0P0.21
SPIO1P0.22
SPIO2P0.23
SPIO3P1.00

Botón​

Acción del botónDescripciónZumbador
Pulsar una vezEncenderMelodía ascendente
Pulsar dos vecesActualizar información de nodo/ubicación-
Pulsar tres vecesActivar/desactivar el GPS-
Cuatro clicsSilenciar/reactivar temporalmente-
Pulsar y mantener durante 5sApagarMelodía descendente

LED​

Estado de la luzEstado del dispositivo
🟢verdeConstanteDispositivo encendiéndose
Parpadeo rápido Funcionando normalmente
Parpadeo lento Cargando
ConstanteTotalmente cargado
🔴RojoParpadeandoBaja energía
⚪️blancoConstanteModo DFU/Modo Bootloader

Diagrama de hardware​

pir

pir

Recurso​

Informe de prueba de batería

X1_for_Meshtastic_Consumption_Test_and_Battery_Life_Calculation.xlsx

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Loading Comments...