Saltar al contenido principal

Descripción general

El Hazard Response Mission Pack es una solución AIoT de código abierto diseñada para gestionar y mitigar de forma eficiente escenarios de peligro. Este sistema compacto combina una variedad de tecnologías, incluidos redes de sensores y computación en el borde, para habilitar teledetección, transmisión de datos, procesamiento, inferencia y análisis efectivos.

Mission-Pack

Descripción general del Mission Pack

El Hazard Response Mission Pack es una solución integral que aprovecha tecnologías de vanguardia para abordar diversos escenarios de peligro. Este pack portátil comprende una red de sensores, dispositivos de computación en el borde y herramientas de comunicación que cubren teledetección, transmisión de datos, procesamiento de datos, inferencia y análisis.

Las características clave del pack incluyen:

  • Comunicación fuera de la red: Habilitada por el SenseCAP Card Tracker T1000-E, un dispositivo de red de largo alcance basado en Meshtastic que opera en un espectro abierto. Esto garantiza una comunicación continua incluso en áreas remotas con cobertura de red limitada o inexistente.
  • Computación en el borde: Proporcionada por el reComputer R1025, un terminal móvil de alto rendimiento que actúa como dispositivo de computación en el borde in situ. Integra una pasarela de comunicaciones completa y una interfaz hombre-máquina fácil de usar.
  • Sensores inteligentes para desastres: El pack aprovecha cámaras de visión AI basadas en MCU y sensores multifunción avanzados para habilitar la monitorización y detección. Por ejemplo, el Grove Vision AI v2 kit ofrece monitorización visual, el sensor ultrasónico de nivel de líquido RS485 500 cm supervisa niveles de agua y el SenseCAP S2100 recopila datos ambientales.
  • Soluciones personalizables: Los usuarios pueden crear y desplegar soluciones replicables adaptadas a escenarios de desastre específicos utilizando Node-RED, una herramienta de programación visual que simplifica el proceso de desarrollo.

El Hazard Response Pack permite a los usuarios abordar varios retos en escenarios de desastre, entre ellos:

  • Comunicación en zonas de desastre: Establecer canales de comunicación fiables en áreas donde las redes tradicionales están interrumpidas o no están disponibles.
  • Recogida de datos en tiempo real: Obtener información crucial del campo mediante una variedad de sensores, incluidos datos ambientales, visuales y de localización.
  • Procesamiento de datos in situ: Analizar y procesar localmente los datos recogidos para permitir una toma de decisiones y respuesta rápidas sin depender de infraestructura externa.
  • Monitorización y control remotos: Supervisar y controlar sistemas y dispositivos desde una ubicación central, habilitando esfuerzos de respuesta coordinados.

El Hazard Response Pack ofrece una solución integral para la preparación y respuesta ante desastres, posibilitando una gestión eficiente y eficaz de situaciones de emergencia al proporcionar comunicación fiable, información de datos en tiempo real y herramientas adaptables para una variedad de escenarios de desastre.

Únete a nuestra comunidad

Esta iniciativa no es un producto listo para el mercado, sino un esfuerzo colaborativo entre Seeed y una comunidad global de profesionales comprometidos con utilizar la tecnología para afrontar retos del mundo real. Damos la bienvenida a contribuciones de personas y organizaciones para explorar el potencial ilimitado de «tecnología para la respuesta ante peligros».

Loading Comments...