Saltar al contenido principal

Introducción al Sensor de Radar mmWave

Bienvenido a descubrir los Sensores de Radar mmWave de Seeed Studio. Esta página está diseñada para ser una fuente integral de información, guiándote a través de todos los aspectos de estos sensores.

Aquí, puedes encontrar detalles sobre los parámetros del producto, incluyendo frecuencias de operación, potencia de transmisión, rangos de movimiento y presencia, y ángulos de detección. También presentamos métodos de instalación sencillos como montaje superior, montaje lateral e instalación inclinada. Además, exploramos varios escenarios de aplicación en seguridad automotriz, hogar inteligente y atención médica. Nuestros Sensores de Radar mmWave son adecuados para una amplia gama de proyectos, proporcionándote soluciones de detección confiables.

Principio del Radar mmWave

El radar de Ondas Milimétricas (mmWave) utiliza técnicas de radar de Onda Continua Modulada en Frecuencia (FMCW) para detectar objetos y su velocidad, rango y ángulo. El radar FMCW transmite continuamente una señal modulada en frecuencia y recibe las señales reflejadas de los objetos. Al analizar la diferencia entre las frecuencias transmitidas y recibidas, el radar puede determinar la distancia (rango) y velocidad relativa (velocidad) de los objetos. Este principio permite al radar mmWave detectar movimientos finos, proporcionar alta precisión y funcionar efectivamente en varias condiciones ambientales como lluvia, niebla o polvo.

Diagrama Esquemático de la Banda de Frecuencia de Ondas Milimétricas, crédito: EverythingRF

Diferentes tipos de Sensores de Radar mmWave

Los sensores de radar de ondas milimétricas (mmWave) son capaces de detectar objetos, medir su distancia, velocidad y ángulo, y pueden penetrar varios materiales como plástico, ropa y paneles de yeso, haciéndolos adecuados para una amplia gama de aplicaciones. En Seeed, hemos aprovechado el poder de mmWave para crear varios sensores que pueden realizar una variedad de acciones, como detección de caídas y monitoreo de respiración durante el sueño.

Nuestra gama de Sensores de Radar mmWave se muestra a continuación, cada uno con diferentes características y funciones.

Sensor de Detección de Caídas Humanas mmWave de 60GHz XIAO MR60FDA2Sensor de Respiración y Latidos Humanos mmWave de 60GHz XIAO MR60BHA2Sensor de Presencia Estática Humana mmwave de 24Ghz para XIAOKit de Sensor de Detección Humana mmWave MR24HPC1Módulo Sensor de Presencia Estática Humana mmWave de 24GHz MR24HPC1 Lite
Sensor de Detección de Caídas Humanas mmWave de 60GHz XIAO MR60FDA2Sensor de Respiración y Latidos Humanos mmWave de 60GHz XIAO MR60BHA2Sensor de Presencia Estática Humana mmWave de 24GHz para XIAOKit de Sensor de Detección Humana mmWave MR24HPC1Módulo Sensor de Presencia Estática Humana mmWave de 24GHz MR24HPC1 Lite
Función PrincipalDetección de CaídasDetección de Respiración y LatidosDetección HumanaDetección HumanaDetección Humana
Frecuencia de Operación60GHz60GHz24GHz24GHz24GHz
Potencia de Transmisión///8dBm8dBm
Conteos de transmisión y recepciónDos transmisiones y dos recepcionesDos transmisiones y dos recepcionesUna transmisión y una recepciónUna transmisión y una recepciónUna transmisión y una recepción
Rango de Movimiento6m6m6m5m5m
Rango de Presencia3m1.5m4m4m4m
Ángulo de Detección120x100°120x100°60×60°90×60°90×60°
Voltaje de Operación5V5V5V4.5-6V4.5-6V
Espaciado de Pines2.54mm2.54mm2.54mm2.00mm2.00mm
Tamaño (WxH)30x48mm30x48mm22x18mm35x30mm35x30mm
Método de InstalaciónInstalación superiorInstalación lateral o instalación inclinadaSin requisitosSin requisitosSin requisitos
Soporte ESPHomeSoporte de Firmware NativoSoporte de Firmware NativoGuíaGitHubGitHub
CategoríaSensor con XIAO ESP32C6 como MCUSensor con XIAO ESP32C6 como MCUMódulo, compatible con XIAO (pin a pin)Sensor con XIAO ESP32C3 como MCUMódulo, compatible con XIAO, Arduino (vía cable puente)
Disponibilidad$24.9 en Seeed Stduio$24.9 en Seeed Stduio$4.49 en Seeed Studio$26.99 en Seeed Stduio$6.9 en Seeed Studio

Comparación de Diferentes Parámetros de Sensores de Radar mmWave

Comparación de las Funciones de Detección de Presencia Humana entre Sensores de Radar mmWave y Otros Sensores

Sensor de Radar mmWaveCámaraSensor UltrasónicoLiDAR (Radar Láser)Sensor Infrarrojo Pasivo (PIR)
PrivacidadDetección no visual, banda de frecuencia de señal oculta, bajo riesgo de fuga de datosRecopila imágenes que contienen gran cantidad de información privada, propensa a fugasNo involucra la recopilación de imágenes privadas, pero la señal es fácilmente detectableLos datos escaneados pueden exponer información de la escena, con riesgo de fugaNo involucra la recopilación de imágenes privadas, pero la señal es fácilmente detectable
CostoModeradoEl costo varía según la resolución y funciones, algunos tipos son relativamente altosBajo costoAlto costo de equipo y mantenimientoBajo costo
PrecisiónAlta precisión, capaz de detectar con precisión la distancia, velocidad y ángulo del objetivoMuy afectada por la iluminación y resoluciónPrecisión limitada en detección de corta distanciaImagen 3D de alta precisión, pero afectada por el entornoBaja precisión de detección, solo puede determinar movimiento
EstabilidadNo afectada por iluminación y temperatura, con rendimiento estableRestringida por condiciones de iluminación, mal rendimiento en poca luzFácilmente afectada por ruido ambientalMuy afectada por condiciones climáticas adversasFácilmente afectada por factores ambientales como fuentes de calor

La tabla de comparación destaca las ventajas del radar mmWave sobre las cámaras, sensores ultrasónicos, LiDAR y sensores PIR. Ofrece un rendimiento estable en diversos entornos, lo que lo hace efectivo para la detección de caídas, monitoreo de frecuencia respiratoria y cardíaca, y detección de presencia humana. Además, el radar mmWave protege la privacidad al no capturar imágenes identificables, asegurando la confidencialidad del usuario.

Comparación de 24 GHz y 60 GHz

Los radares de ondas milimétricas de 24 GHz y 60 GHz difieren significativamente en sus características. El radar de 24 GHz ofrece una fuerte penetración y un rango de detección más largo, lo que lo hace efectivo para la detección de presencia humana, particularmente en sistemas de radar automotriz. En contraste, el radar de 60 GHz, con menor penetración pero mayor resolución angular, es ideal para aplicaciones precisas como la detección de caídas y el monitoreo de frecuencia cardíaca, comúnmente encontrado en dispositivos de hogar inteligente. En última instancia, seleccionar la frecuencia correcta depende de las necesidades específicas de la aplicación, incluyendo el rango de detección y las características del objetivo.

Comparación de las Funciones de Detección de Presencia Humana entre Sensores de Radar mmWave

Soporta Detección de Presencia HumanaComparación del Efecto de Detección de Presencia Humana
24GHz mmWave for XIAOEste producto ofrece detección de presencia humana y está listo para usar desde el primer momento, satisfaciendo las necesidades básicas. Los usuarios pueden lograr rápidamente un efecto de detección relativamente estable
MR24HPC1 LiteEste producto cuenta con detección de presencia humana, permitiendo a los usuarios con habilidades prácticas ajustar los parámetros subyacentes para un rendimiento óptimo en escenarios complejos. Sin embargo, su precisión de detección es ligeramente menor que la del 24GHz mmWave for XIAO cuando se opera directamente
MR60FDA2La función de detección de presencia humana no es la función principal; se utiliza principalmente como auxiliar para apoyar la detección de caídas
MR60BHA2La función de detección de presencia humana no es la función principal; se utiliza principalmente como auxiliar para apoyar la detección de frecuencia respiratoria y cardíaca

El mmWave de 24GHz para XIAO está diseñado para usuarios que buscan conveniencia y acceso rápido. Ofrece características como detección de presencia humana y detección de movimiento, todo controlable a través de una aplicación móvil Bluetooth. Listo para usar desde el primer momento, simplifica la configuración y permite a los usuarios beneficiarse rápidamente de sus capacidades. Aquí está la interfaz de la aplicación Bluetooth:

El MR24HPC1 Lite está diseñado para usuarios prácticos, con detección de presencia humana, movimiento y velocidad, con un enfoque en ajustes de parámetros personalizables para varios escenarios. Los usuarios pueden lograr resultados de detección óptimos ajustando los parámetros correctos, pero deben leer cuidadosamente la documentación para utilizar completamente sus opciones de personalización. A continuación se muestra la interfaz de operación para su computadora superior:

Sensor de Radar mmWave: Escenarios de Aplicación Típicos en nuestra Vida

Los sensores de radar mmWave se utilizan en una variedad de proyectos innovadores en diferentes industrias. Aquí hay algunos ejemplos:

  • Sistemas de Seguridad Automotriz: Mejorando los sistemas de asistencia al conductor con características como control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia y detección de puntos ciegos.
  • Dispositivos de Hogar Inteligente: Usando sensores de radar para reconocimiento de gestos, detección de presencia y monitoreo de signos vitales sin contacto físico.
  • Automatización Industrial: Implementando radar para monitorear maquinaria, detectar presencia humana en áreas peligrosas y mejorar la seguridad en entornos automatizados.
  • Aplicaciones de Atención Médica: Monitoreando los signos vitales de los pacientes, detectando caídas y proporcionando herramientas de diagnóstico no invasivas.
  • Navegación de Drones: Permitiendo a los drones evitar obstáculos, navegar de forma autónoma y realizar aterrizajes de precisión.

Estos proyectos demuestran la versatilidad y el potencial de la tecnología de radar mmWave para transformar varios campos a través de capacidades mejoradas de detección y automatización.

Ciertamente, también puedes conectar nuestro módulo sensor de radar mmWave a HomeAssistant. Aquí hay algunos ejemplos de uso:

Método de instalación de sensores de radar mmWave

Método 1: Instalación superior. Altura de colgado montado en la parte superior 2.2-3.0m, radio de detección máximo 2m, el lado con el sensor mmWave necesita alinearse con la dirección de detección.

Aplicable a: MR60FDA2, MR24HPC1, mmWave de 24GHz XIAO

nota

El umbral de altura de instalación del MR60FDA2 está entre 2.4 y 3.0 metros, y el umbral de altura para detectar caídas está entre 0 y 0.6 metros.

Método 2: Instalación lateral. Montado lateralmente, se recomienda que la altura de instalación del radar sea consistente con la altura del pecho de la persona que se está midiendo, y la posición del módulo y la posición del pecho ≤ 1.5m.

Aplicable a: MR60BHA2, MR24HPC1, mmWave de 24GHz XIAO

Método 3: instalación inclinada. Para necesidades de detección de respiración durante el sueño y frecuencia cardíaca, se puede adoptar un método de instalación inclinada. Se requiere que el radar se instale a una altura de 1m directamente sobre la cabecera de la cama, inclinado hacia abajo a 45° hacia el medio de la cama, y la distancia entre el radar y la cavidad torácica se controla para que esté dentro de 1.5m. La dirección normal del radar se alinea con la posición de detección principal para asegurar que el radar pueda detectar datos respiratorios y de latidos del corazón.

Aplicable a: MR60BHA2, MR24HPC1, mmWave de 24GHz XIAO

nota

Por favor usa este módulo en un espacio abierto, y mantente fuera de los siguientes escenarios dentro del rango de detección para prevenir interferencia con el módulo:

  • Múltiples radares instalados demasiado cerca entre sí
  • El viento mueve cortinas y balancea plantas
  • Flujo de agua y película de agua
  • Grandes áreas de reflexiones de metal y espejo
  • Detección a través de vidrio y tableros de madera delgados
  • Ubicación de instalación propensa a vibraciones
  • Uso de fuentes de alimentación de baja calidad

Código Abierto de los Sensores de Radar mmWave de Seeed Studio

Materiales de Código Abierto del Kit mmWave MR60FDA2 de Seeed Studio

Materiales de Código Abierto del Kit mmWave MR60BHA2 de Seeed Studio

Materiales de Código Abierto del mmWave 24GHz para XIAO de Seeed Studio

Materiales de Código Abierto del Kit mmWave MR24HPC1 de Seeed Studio

Versión 1

Versión 2

Materiales de Código Abierto del Sensor mmWave 24GHz MR24HPC1 de Seeed Studio

nota

Los datos en bruto y algoritmos en los Sensores de Radar mmWave de Seeed Studio no son de código abierto. ¡Gracias por tu comprensión y apoyo!

✨ Proyecto de Colaboradores

  • Tenemos una lista de tareas para actualizar esta página, que está categorizada bajo nuestro proyecto de colaboradores, ya que estamos dedicados a mejorar la experiencia del usuario y proporcionar mejor soporte a través del desarrollo de nuestra plataforma wiki.
  • Tu contribución a esta página es esencial para nosotros! Realmente valoramos tu aporte y agradeceríamos enormemente tu asistencia para generar ideas.

Soporte Técnico y Discusión de Productos


¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...