Saltar al contenido principal

Cámara 3D Orbbec Gemini2

La cámara 3D compacta Gemini 2 está basada en tecnología Active Stereo IR y está equipada con el último ASIC personalizado de Orbbec para procesamiento de profundidad de alta calidad, IMU, y conectividad + alimentación USB 3.0 de un solo cable. El amplio FOV y el amplio rango de detección de profundidad hace que Gemini 2 sea adaptable para muchas aplicaciones, especialmente para robótica. Es fácil de configurar y operar con el SDK de Orbbec y entrega datos extremadamente precisos y confiables en varias condiciones de iluminación desde oscuridad total hasta semi-exterior.

Características

  • Active Stereo IR Emplea tecnología active stereo IR para salida de profundidad, permitiendo salida de datos precisa y confiable en varias condiciones de iluminación
  • Amplio Rango de Detección Proporciona salida de datos de profundidad de calidad desde 0.15m hasta 10m
  • Amplio FOV Proporciona datos de campo de visión amplio a 91 grados horizontal y 66 grados vertical
  • Sincronización multi-cámara Soporta sincronización multi-cámara tanto para imagen de profundidad como imagen RGB
  • Conexión USB Usa un solo cable USB 3.0 Type-C para alimentación y conectividad

Especificaciones

ParámetrosDetalle
Voltaje5V (USB Type-C)
Tecnología de ProfundidadActive Stereo IR
Temperatura de Operación0°C ~ 40°C
Dimensión Mecánica90mm x 25mm x 30mm
Interfaz de ComunicaciónUSB 3.0 Type-C
Controlador de CámaraUVC
Rango de Profundidad0.15m ~ 10m
Rango Ideal0.2m ~ 5m
Resolución de ProfundidadHasta 1280x800 @ 30fps
Resolución RGBHasta 1920x1080 @ 30fps
FOV Horizontal91°
FOV Vertical66°

Descripción General del Hardware

Guía de Inicio Rápido de la Serie Gemini

  • Conectar la Cámara Orbbec ① Ensambla la cabeza del trípode con el trípode, y luego asegura la cámara en el trípode ensamblado, como se ilustra en el Paso 1 a continuación.

    ② Usa el cable USB-C a USB-A para conectar el puerto Type-C de la cámara, como se muestra en el Paso 2 a continuación.

    ③ Conecta el conector USB-A al host usando el mismo cable USB-C a USB-A, como se muestra en el Paso 3 a continuación.

  • Obtener Orbbec Viewer

Selecciona y descarga el Orbbec Viewer correspondiente basado en tu sistema y versión.

  • Lanzar Orbbec Viewer
  1. Después de iniciar el Orbbec Viewer, por favor asegúrate de que la herramienta reconozca la cámara 3D, como se indica en la siguiente imagen. 【Observación】Si la cámara no es reconocida, por favor verifica para asegurar que la cámara y el host estén conectados correctamente. Puedes intentar desconectar y luego reconectar el cable USB. Si aún no es reconocida, considera reemplazar el cable USB o verificar si la fuente de alimentación de la computadora host cumple con las especificaciones requeridas.
  1. Activa el botón 'Depth' en la parte superior de la herramienta para iniciar y previsualizar el flujo de profundidad.
  1. Activa el botón 'Color' en la parte superior de la herramienta para iniciar y previsualizar el flujo de color. El flujo de color y el flujo de profundidad se mostrarán lado a lado.
  1. Activa los botones 'IR Left' e 'IR Right' en la parte superior de la herramienta para iniciar y previsualizar el flujo IR.
  1. Activa el botón 'IMU' en la parte superior de la herramienta para iniciar y previsualizar el flujo IMU.
  1. Activa el botón en la parte superior de cada ventana para mostrar la información de metadatos.
  1. Activa el botón 'PointCloud' en la parte superior de la herramienta para iniciar y previsualizar la nube de puntos 3D
  1. Activa el botón 'Display' bajo el menú 'Image View' en la izquierda para iniciar y previsualizar el flujo D2C (registro de profundidad a color). La nube de puntos 3D y el flujo D2C se mostrarán lado a lado.

Comenzando en reComputer

Paso 1. Descarga e instala el SDK de Orbbec para arquitectura ARM64:

# Download Orbbec SDK
wget https://github.com/orbbec/OrbbecSDK_v2/releases/download/v2.4.11/OrbbecSDK_v2.4.11_202508040936_058db73_linux_aarch64.zip

# Unzip the SDK
unzip OrbbecSDK_v2.4.11_202508040936_058db73_linux_aarch64.zip

Paso 2. Construye ejemplos y prueba:

# Install udev rules
cd OrbbecSDK_v2.4.11_202508040936_058db73_linux_aarch64/shared/
sudo chmod +x ./install_udev_rules.sh
sudo ./install_udev_rules.sh
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
# Build examples and setup
cd ..
./build_examples.sh
./setup.sh

Ejemplo de aplicaciones

La Orbbec Gemini2 es una cámara de profundidad compacta y de alto rendimiento ideal para robótica, visión 3D, seguimiento de objetos y automatización industrial. se adapta perfectamente en aplicaciones de IA embebida y computación en el borde como aquellas en plataformas NVIDIA Jetson.

info

Hay algunos tutoriales de casos desarrollados por nosotros usando Gemini2:

Medición de Distancia

Seguimiento de Objetos en dron

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...