Saltar al contenido principal

Cámara Estéreo Orbbec Gemini 335Lg

Preview

Gemini 335Lg es un modelo destacado en la serie Gemini 330, sirviendo como la versión GMSL2/FAKRA del Gemini 335L probado en la industria.

El serializador GMSL2 combinado con el conector FAKRA asegura conectividad segura y confiable para robots móviles autónomos (AMRs) navegando entornos complejos y brazos robóticos que requieren cableado flexible.

Especificaciones

CategoríaEspecificaciónGemini 335Lg
BásicoEntorno de usoInterior y exterior
TecnologíaEstéreo activo y pasivo
Línea base95mm
Conexión de datosGMSL2 FAKRA y USB 3
Protocolo de cámaraUSB y GMSL 2
Compatible con UVC
SDKOrbbec SDK
ProfundidadRango de profundidad [1]0.17m - 20m+
Rango ideal0.25m - 6m
Resolución de profundidad / FPSUp to: 1280 × 800 @ 30fps; 848 × 480 @ 60fps
FOV de profundidad (H × V)90° × 65° ± 3° @ 2m
FOV de profundidad (H × V) con D2CUp to: 90° × 65° ± 3° @ 2m
Precisión espacial [2]≤0.8% @ 2m; ≤1.6% @ 4m
Tecnología del sensor de profundidadGlobal Shutter
Filtro de profundidadPaso visible + NIR
IRResolución IR / FPSUp to: 1280 × 800 @ 30fps; 848 × 480 @ 60fps
FOV IR (H × V)91° × 65° ± 3°
RGBResolución RGB / FPSUp to 1280 × 800 @ 60 FPS; 1280 × 720 @ 60 FPS
FOV del sensor RGB (H × V)94° × 68° ± 3°
Tecnología del sensor RGBGlobal Shutter
Sensor integradoIMUCompatible
EléctricoConsumo de energíaGMSL2: Average ≤ 3.8 W (Peak ≤ 7.5W); USB3: Average ≤ 3.0 W (Peak ≤ 6W)
AlimentaciónGMSL2: For Best Performance, DC 12V/≥0.7A (Laser Energy Level 6); For Default Performance: DC 12V/≥0.5A [3] (Laser Energy Level 4); USB 3: DC 5V/≥1.5A
FísicoSincronización HW multicámara8-pin & FAKRA-Z
Dimensiones (An × Al × Pr)124 mm × 29mm × 36 mm
Peso164g ± 3g
Protección IP [4]IP65
InstalaciónBottom: 1 × 1/4 - 20 UNC; BACK: 2 × M4
AmbientalTemperatura ambiente-10℃ - 50 ℃ @ 15 FPS; -10℃ - 45 ℃ @ 30/60 FPS
Requisitos EMCEN61000-6-2; EN610000-6-4
Vibración3.8Grms @ 5 ~ 500 Hz, random, 2hr/axis
OtrosVida útil [5]5 years

[1] Rango de profundidad máximo teórico hasta 65 metros;

[2] Datos medidos durante la calibración de fábrica;

[3] El nivel de energía láser predeterminado de Gemini 335Lg está configurado en Nivel 4 para reducir el consumo de energía pico y prevenir fallas operacionales. Cuando hay suficiente energía disponible, los usuarios pueden ajustar manualmente el láser al Nivel 6 máximo para lograr un rendimiento óptimo;

[4] Tanto Gemini 335L como 335Lg requieren el uso de cables compatibles con IP65 durante las operaciones de encendido para lograr protección IP65;

[5] No más de 16h de trabajo por día.

Configurar el Dispositivo

En este tutorial, demostramos tanto la conexión USB 3 como GMSL2. Especificación del dispositivo host:

  • reComputer Robotics J4012 con GMSL
  • JetPack 6.2 (Ubuntu 22.04)
nota

Para el tutorial en x86_64 Windows/Linux, o MacOS (x86_64, potencialmente Apple Silicon), por favor consulte el README del Repositorio SDK

Descargar e Instalar Orbbec Viewer

  • Abra una terminal en su dispositivo Jetson, descargue el paquete pre-construido desde el lanzamiento de GitHub.
wget -L https://github.com/orbbec/OrbbecSDK_v2/releases/download/v2.4.8/OrbbecSDK_v2.4.8_arm64.deb
  • Instalar SDK
sudo dpkg -i OrbbecSDK_v2.4.8_arm64.deb
Preview
  • Visualización usando Orbbec Viewer, descargar
wget -L https://github.com/orbbec/OrbbecSDK_v2/releases/download/v2.4.8/OrbbecViewer_v2.4.8_202507031357_a1355db_linux_aarch64.zip
  • Extraer el contenido
# En caso de que no haya instalado 'unzip'
# sudo apt-get update && sudo apt-get install unzip

unzip OrbbecViewer_v2.4.8_202507031357_a1355db_linux_aarch64.zip
  • Ejecutar el Orbbec Viewer
cd OrbbecViewer_v2.4.8_202507031357_a1355db_linux_aarch64
./OrbbecViewer
Preview

Conexión USB3

Configure el interruptor DIP en la parte superior de la cámara (retire primero la cubierta metálica) a la posición de la letra 'U'.

Preview

Lo que podría necesitar:

  • Un cable USB Type-C a USB Type A que soporte protocolo USB 3.
  • Un dispositivo Jetson host que tenga puertos USB 3 Type A.
Preview

Conecte la cámara y use OrbbecViewer para visualización.

Preview

Conexión GMSL2

Configure el interruptor DIP en la parte superior de la cámara (retire primero la cubierta metálica) a la posición de la letra 'M'.

Preview

Lo que podría necesitar:

Conecte la cámara y ejecute Jetson IO en su dispositivo con

sudo /opt/nvidia/jetson-io/jetson-io.py

Y configure el overlay del árbol de dispositivos paso a paso:

1
Configurar Conector CSI de 24 pines de Jetson
2
Configurar para hardware compatible
3
Seleccionar el Overlay
4
Guardar cambios de pines
5
Guardar y reiniciar para reconfigurar pines
6
Presionar cualquier tecla para reiniciar
Preview

Reinicie el dispositivo Jetson, en la página de Firmware de Jetson, podría necesitar seleccionar la entrada correcta según el prompt, en nuestro caso, presionamos '1' para usar Custom Header Config.

Preview

Conecte la cámara con cable Mini FAKRA.

Preview

Visualice el resultado usando OrbbecViewer

Preview

Recursos Adicionales

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Asegúrese de seguirnos en las plataformas a continuación para obtener las últimas noticias y soporte.

Foro de Seeed

Únete a debates profundos sobre productos, comparte tus experiencias y recibe ayuda de la comunidad y expertos técnicos.

Correo electrónico

Envíanos un correo para recibir asistencia directa de expertos o información comercial detallada.

Discord

Chatea en tiempo real con el equipo de Seeed y la comunidad, mantente al día y conecta al instante.

Debate en GitHub

Colabora con nuestro equipo de documentación para proponer mejoras, reportar problemas y compartir comentarios.

Loading Comments...