Saltar al contenido principal

Comenzando con reComputer J30/40

Introducción

reComputer J30/40 construido con Jetson Orin es una caja inteligente de borde potente y compacta para brindar hasta 100TOPS de rendimiento de IA moderna al borde. Mientras combina la arquitectura GPU NVIDIA Ampere™ con capacidad operativa de 64 bits.

El sistema completo incluye un módulo de producción NVIDIA Jetson Orin, un disipador de calor y un adaptador de corriente. reComputer J30/40 viene preinstalado con Jetpack 5.1.1, simplifica el desarrollo y es adecuado para el despliegue para proveedores de soluciones de IA de borde que trabajan en análisis de video, detección de objetos, procesamiento de lenguaje natural, imágenes médicas y robótica en industrias de ciudades inteligentes, seguridad, automatización industrial, fábricas inteligentes.

Si está buscando la versión sin adaptador de corriente, por favor consulte reComputer-Jetson.

Características

  • Rendimiento de IA brillante para producción: procesamiento en dispositivo con hasta 100 TOPS de rendimiento de IA con bajo consumo y baja latencia
  • Dispositivo de IA de borde del tamaño de la mano: tamaño compacto de 130mm x120mm x 58.5mm, incluye módulo de producción NVIDIA Jetson Orin, un disipador de calor, carcasa y un adaptador de corriente. Soporta escritorio, montaje en pared, cabe en cualquier lugar
  • Expandible con E/S ricas: 4x USB3.2, HDMI 2.1, 2xCSI, 1xRJ45 para GbE, M.2 Key E, M.2 Key M, CAN y GPIO
  • Acelera la solución al mercado: JetPack preinstalado con NVIDIA JetPack™ 5.1 en el SSD NVMe de 128GB incluido, BSP de Linux OS, SSD de 128GB, módulo combo WiFi BT, Antenas x2, soporta software Jetson y marcos de IA líderes y plataformas de software
  • Certificados integrales: FCC, CE, RoHS, UKCA

Especificaciones

EspecificacionesreComputer J3010reComputer J3011reComputer J4011reComputer J4012
MóduloJetson Orin Nano 4GBJetson Orin Nano 8GBJetson Orin NX 8GBJetson Orin NX 16GB
Rendimiento de IA20 TOPS40 TOPS70 TOPS100 TOPS
GPUGPU de arquitectura NVIDIA Ampere de 512 núcleos con 16 Tensor CoresGPU de arquitectura NVIDIA Ampere de 1024 núcleos con 32 Tensor CoresGPU de arquitectura NVIDIA Ampere de 1024 núcleos con 32 Tensor Cores
Frecuencia Máxima GPU625 MHz765 MHz918 MHz
CPUCPU de 6 núcleos Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 64 bits
1.5MB L2 + 4MB L3
CPU de 6 núcleos Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 64 bits 1.5MB L2 + 4MB L3CPU de 8 núcleos Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 64 bits 2MB L2 + 4MB L3
Frecuencia Máxima CPU1.5 GHz2 GHz
Memoria4GB 64-bit LPDDR5
34 GB/s
8GB 128-bit LPDDR5
68 GB/s
8GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s16GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s
Acelerador DL/1x NVDLA v22x NVDLA v2
Frecuencia Máxima DLA/614 MHz
Acelerador de Visión/1x PVA v2
Almacenamiento128GB NVMe SSD
Codificador de Video1080p30 soportado por 1-2 núcleos CPU1x 4K60 (H.265) | 3x 4K30 (H.265)
6x 1080p60 (H.265) | 12x 1080p30 (H.265)
Decodificador de Video1x 4K60 (H.265)
2x 4K30 (H.265)
5x 1080p60 (H.265)
11x 1080p30 (H.265)
1x 8K30 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) | 4x 4K30 (H.265)
9x 1080p60 (H.265) | 18x 1080p30 (H.265)
Pantalla1* HDMI 2.1
Cámara CSI2* CSI (2-lane 15pin)
Red1* Gigabit Ethernet (10/100/1000M)
USB4* USB 3.2 Type-A (10Gbps); 1* USB2.0 Type-C (Modo Dispositivo)
M.2 Key M1* M.2 Key M
M.2 Key E1* M.2 Key E
Ventilador1* Conector de Ventilador de 4 pines (5V PWM)
CAN1* CAN
Puerto Multifuncional1* Cabecera de Expansión de 40 Pines, 1* Cabecera de Control y UART de 12 Pines
RTCRTC 2-pin, socket RTC (soporta CR1220 pero no incluida)
Alimentación9-19V
Fuente de AlimentaciónAdaptador de corriente no incluido
Temperatura-10℃~60℃
Mecánico130mm x120mm x 58.5mm

Flashear JetPack

info

reComputer J30/40 con la placa portadora J401.
Por favor, consulta esta página wiki para más información sobre cómo flashear JetPack.

Uso de Interfaces

info

reComputer J30/40 con la placa portadora J401.
Por favor, consulta esta página wiki para más información sobre el uso de interfaces.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...