Saltar al contenido principal

Flashear el sistema operativo JetPack en la placa portadora J401

La placa portadora J401 es una potente placa de expansión que admite módulos NVIDIA Jetson Orin NX/Nano. Incluye 1 puerto GbE, 1 CAN para transferencia de datos, M.2 Key M para SSD, M.2 Key E para WiFi/Bluetooth, 2 CSI y 1 HDMI para captura y visualización de vídeo de alta calidad. También incorpora 4 puertos USB 3.2, un ventilador, RTC y una fuente de alimentación flexible de 9-19 V. Todo esto la hace fiable para una gran variedad de sistemas de automatización industrial, creando potentes aplicaciones de IA.

Características

  • Placa portadora de rendimiento excepcional: Admite el módulo NVIDIA Jetson Orin NX/Nano, aprovechando una potente capacidad de cómputo para abordar tareas exigentes con facilidad
  • Conectividad versátil: Ofrece 1 puerto Gigabit Ethernet para redes, 4 puertos USB 3.2 Type-A (10Gbps), 1 puerto USB2.0 Type-C, 1 conector CAN para transferencia rápida de datos
  • Almacenamiento flexible y expansión inalámbrica: Equipada con 1 ranura M.2 Key M 2280 y 1 ranura M.2 Key E, ofreciendo amplio espacio para un almacenamiento flexible y expansión de conectividad inalámbrica
  • Periféricos avanzados compatibles: Incorpora 2 conectores de cámara CSI de 15 pines, 1 HDMI 2.1, 1 ventilador y 1 RTC para múltiples periféricos
  • Amplio rango de voltajes de entrada: De 9-19 V CC, proporcionando flexibilidad en las opciones de alimentación

Especificaciones

EspecificacionesreComputer J3010reComputer J3011reComputer J4011reComputer J4012
MóduloJetson Orin Nano 4GBJetson Orin Nano 8GBJetson Orin NX 8GBJetson Orin NX 16GB
Rendimiento de IA20 TOPS40 TOPS70 TOPS100 TOPS
GPUGPU NVIDIA Ampere de 512 núcleos con 16 Tensor CoresGPU NVIDIA Ampere de 1024 núcleos con 32 Tensor CoresGPU NVIDIA Ampere de 1024 núcleos con 32 Tensor Cores
Frecuencia máxima de GPU625 MHz765 MHz918 MHz
CPUCPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 6 núcleos y 64 bits
1.5MB L2 + 4MB L3
CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 6 núcleos y 64 bits 1.5MB L2 + 4MB L3CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 8 núcleos y 64 bits 2MB L2 + 4MB L3
Frecuencia máxima de CPU1.5 GHz2 GHz
Memoria4GB 64-bit LPDDR5
34 GB/s
8GB 128-bit LPDDR5
68 GB/s
8GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s16GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s
Acelerador DL/1x NVDLA v22x NVDLA v2
Frecuencia máxima de DLA/614 MHz
Acelerador de visión/1x PVA v2
AlmacenamientoSSD NVMe de 128GB
Codificador de vídeo1080p30 compatible con 1-2 núcleos de CPU1x 4K60 (H.265) | 3x 4K30 (H.265)
6x 1080p60 (H.265) | 12x 1080p30 (H.265)
Decodificador de vídeo1x 4K60 (H.265)
2x 4K30 (H.265)
5x 1080p60 (H.265)
11x 1080p30 (H.265)
1x 8K30 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) | 4x 4K30 (H.265)
9x 1080p60 (H.265) | 18x 1080p30 (H.265)
Pantalla1* HDMI 2.1
Cámara CSI2* CSI (2-lane 15pin)
Red1* Gigabit Ethernet (10/100/1000M)
USB4* USB 3.2 Type-A (10Gbps); 1* USB2.0 Type-C (modo dispositivo)
M.2 Key M1* M.2 Key M
M.2 Key E1* M.2 Key E
Ventilador1* conector de ventilador de 4 pines (5V PWM)
CAN1* CAN
Puerto multifuncional1* cabecera de expansión de 40 pines, 1* cabecera de control y UART de 12 pines
RTCRTC de 2 pines, zócalo RTC (compatible con CR1220 pero no incluido)
Alimentación9-19V
Fuente de alimentaciónAdaptador de corriente no incluido
Temperatura-10℃~60℃
Mecánico130mm x120mm x 58.5mm

Descripción general del hardware

Flashear JetPack

Aquí mostraremos cómo flashear Jetpack en un SSD NVMe conectado al reComputer J4012/ J4011/ J3010 y J3011. Todos estos dispositivos incorporan la placa portadora J401 y el procedimiento de flasheo es el mismo para todos.

La serie reComputer J40/ J30 viene con JetPack 5.1.3 preinstalado en el SSD NVMe incluido, por lo que no es necesario flashearlo. Sin embargo, si quieres volver a flashearlo con JetPack, puedes seguir esta guía.

Módulo compatible

Requisitos previos

  • Ordenador host con Ubuntu
  • reComputer J4012/ J4011/ J3010 o J3011
  • Cable de transmisión de datos USB Type-C
info

Recomendamos que utilices dispositivos host físicos con Ubuntu en lugar de máquinas virtuales. Consulta la siguiente tabla para preparar la máquina host.

Versión de JetPack Versión de Ubuntu (ordenador host)
18.04 20.04 22.04 24.04
JetPack 5.x
JetPack 6.x
JetPack 7.2

Nota: Para JetPack 7.2, Ubuntu 24.04 solo es compatible para el flasheo y la instalación de componentes en el dispositivo de destino. Utiliza Ubuntu 20.04 o 22.04 si necesitas componentes de desarrollo en el host.

Entrar en modo de recuperación forzada

nota
  • No recomendamos utilizar máquinas virtuales ni Ubuntu con arquitectura ARM para el flasheo.
  • Antes de continuar con los pasos de instalación, debemos asegurarnos de que la placa esté en modo de recuperación forzada.
Paso a paso

Paso 1. Utiliza un cable puente para conectar el pin FC REC y el pin GND.

Cabecera de botonesDescripciónCabecera de botonesDescripción
1PWR BTN7AUTO ON
2GND8DIS
3FC REC9UART TXD
4GND10UART RXD
5SYS RET11LED +
6GND12LED -

Paso 2. Enciende el reComputer conectando el cable incluido del adaptador de corriente y conecta la placa al PC host Ubuntu con un cable de transmisión de datos USB Type-C

Paso 3. En el PC host Linux, abre una ventana de Terminal e introduce el comando lsusb. Si el contenido devuelto tiene una de las siguientes salidas según el Jetson SoM que utilices, entonces la placa está en modo de recuperación forzada.

  • Para Orin NX 16GB: 0955:7323 NVidia Corp
  • Para Orin NX 8GB: 0955:7423 NVidia Corp
  • Para Orin Nano 8GB: 0955:7523 NVidia Corp
  • Para Orin Nano 4GB: 0955:7623 NVidia Corp

La siguiente imagen es para Orin NX 16GB

Paso 4. Retira el cable puente

Flashear el dispositivo paso a paso

nota

Antes de continuar con el flasheo, debe tenerse en cuenta que el módulo Jetson Orin NX solo es compatible con JetPack 5.1 y superiores, mientras que el módulo Jetson Orin Nano solo es compatible con JetPack 5.1.1 y superiores.

En primer lugar, instala las siguientes dependencias necesarias en el PC host Ubuntu antes de continuar con el flasheo de JetPack.

sudo apt install qemu-user-static sshpass abootimg nfs-kernel-server libxml2-utils binutils -y
precaución

NVIDIA ha actualizado la DRAM utilizada en sus módulos. Para garantizar la compatibilidad con los nuevos módulos, hemos actualizado JetPack en consecuencia. La versión actualmente estable y compatible es JetPack 5.1.3. Si la DRAM de tu módulo es de Hynix (esto se puede identificar por las marcas en el encapsulado del chip), se recomienda flashear JetPack 5.1.3.

Aquí usaremos NVIDIA L4T 35.3.1 para instalar Jetpack 5.1.1 en el reComputer

Paso 1: Descarga los controladores de NVIDIA en el PC host. Los controladores necesarios se muestran a continuación:

Paso 2: Extrae Jetson_Linux_R35.3.1_aarch64 y Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R35.3.1_aarch64 navegando a la carpeta que contiene estos archivos, aplica los cambios e instala los prerrequisitos necesarios

tar xf Jetson_Linux_R35.3.1_aarch64
sudo tar xpf Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R35.3.1_aarch64 -C Linux_for_Tegra/rootfs/
cd Linux_for_Tegra/
sudo ./apply_binaries.sh
sudo ./tools/l4t_flash_prerequisites.sh

Paso 3 (Opcional): Configura tu nombre de usuario, contraseña y nombre de host para que no necesites introducirlos en el asistente de instalación de Ubuntu después de que el dispositivo termine de arrancar

sudo tools/l4t_create_default_user.sh -u {USERNAME} -p {PASSWORD} -a -n {HOSTNAME} --accept-license

Por ejemplo (nombre de usuario:"nvidia", contraseña:"nvidia", nombre-del-dispositivo:"nvidia-desktop"):

sudo tools/l4t_create_default_user.sh -u nvidia -p nvidia -a -n nvidia-desktop --accept-license

Paso 4: Flashea el sistema en el SSD NVMe

sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 \
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml" \
--showlogs --network usb0 p3509-a02+p3767-0000 internal

Verás la siguiente salida si el proceso de flasheo se realiza correctamente

Ahora puedes conectar el ratón, el teclado y el monitor al dispositivo Jetson. ¡Estará listo para usar!

tip

Si tu dispositivo Jetson tarda mucho en abrir el escritorio, vuelve a conectar la fuente de alimentación.

Paso 5 (Opcional): Instalar Nvidia Jetpack SDK

Abre la terminal en el dispositivo Jetson y ejecuta los siguientes comandos:

sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack

Recursos

Soporte técnico y debate sobre el producto

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...