Saltar al contenido principal

Introducción a la Serie reComputer for Jetson

✨ Proyecto de Colaboradores

  • Actualizaciones de la Plataforma Wiki Pública de Seeed Studio
  • Tenemos una lista de tareas para actualizar esta página, que está categorizada bajo nuestro proyecto de colaboradores, ya que estamos dedicados a mejorar la experiencia del usuario y proporcionar mejor soporte a través del desarrollo de nuestra plataforma wiki.
  • Tu contribución a esta página es esencial para nosotros! Realmente valoramos tu aporte y agradeceríamos enormemente tu asistencia para generar ideas.

Introducción

La serie reComputer for Jetson son computadoras edge compactas construidas con sistemas embebidos de IA avanzada de NVIDIA: reComputer J10 (Nano) y reComputer J20 (Xavier NX). Con módulos de extensión ricos, periféricos industriales, gestión térmica combinada con décadas de experiencia en hardware de Seeed, reComputer for Jetson está listo para ayudarte a acelerar y escalar el producto de IA de próxima generación emergente en diversos escenarios de IA.

La serie es compatible con el stack de software NVIDIA Jetson, flujos de trabajo nativos en la nube, frameworks de IA líderes en la industria, ayudando a entregar integración de IA sin problemas. Actualmente, hemos lanzado cuatro de ellos como se muestra a continuación:

ProductoreComputer J1010reComputer J1020reComputer J2011reComputer J2012
SKU110061362110061361110061363110061401
Vista Lateral
Módulo EquipadoJetson Nano 4GBJetson Nano 4GBJetson Xavier NX 8GBJetson Xavier NX 16GB
Placa Portadora OperativaPlaca Portadora J1010Jetson A206Jetson A206Jetson A206
Interfaz de AlimentaciónConector Type-CAdaptador de alimentación DCAdaptador de alimentación DCAdaptador de alimentación DC
Enlacepirpirpirpir

Detalles de la Interfaz

Los 4 productos reComputer actuales tienen la misma apariencia, la diferencia radica en la interfaz en la parte posterior. reComputer J1010 utiliza una combinación de interfaz, y los otros tres utilizan la misma otra combinación de interfaz porque se utilizan dos placas portadoras diferentes en el chasis.

Placa portadora J1010

Esta placa portadora es adecuada para reComputer J1010.

pir

Marca.NombreNota
DCIN(interfaz Type-C)Solo suministro de energía
HDMI
1x puerto USB 3.0 Type-A
2x puertos USB 2.0 Type-A
LAN
Puerto USB Type-CSolo transmisión de datos

Placa portadora Jetson A206

Esta placa portadora es para reComputer J1020, reComputer J2011, y reComputer J2012.

pir

Marca.NombreNota
DCIN(interfaz circular)Solo suministro de energía
DP
HDMI
4x puertos USB 3.0 Type-A
LAN
Puerto Micro-BSolo transmisión de datos

Qué hay en la caja

Antes de encender y arrancar, necesitas hacer todas las verificaciones y preparativos para el primer encendido del reComputer. Desempaca el producto que recibiste y verifica que el contenido del paquete esté completo según el modelo de producto que compraste.

reComputer J1010

pir

La lista de lo incluido en la caja:

  • reComputer J1010, incluyendo:
    • Módulo Jetson Nano de 4G1 x1
    • Placa portadora J1010 x1

Accesorios no incluidos pero requeridos para encender:

  • Teclado y ratón USB
  • Pantalla de visualización
  • Cable de alimentación Type-C y fuente de alimentación
nota

No se incluirá ningún cable de alimentación Type-C ni fuente de alimentación en el producto.

reComputer J1020

pir

La lista de contenido de la caja incluye:

  • reComputer J1020, incluyendo:
    • Módulo Jetson Nano de 4G1 x1
    • Placa portadora Jetson A206 x1
  • Adaptador de corriente de 12V/2A (con 5 enchufes adaptadores intercambiables) x1

Accesorios no incluidos pero requeridos para encender:

  • Teclado y ratón USB
  • Pantalla de visualización
nota

Habrá 5 adaptadores de corriente seleccionables para ti. El cable de alimentación Type-C y la fuente de alimentación están incluidos en el producto. Por lo tanto, puedes elegir el que sea adecuado para tu país o región para alimentar el reComputer sin necesidad de comprar una fuente de alimentación adicional.

reComputer J2011

pir

La lista de lo incluido en la caja:

  • reComputer Jetson J2011, incluyendo:
    • Módulo 8G Jetson Xavier NX x1
    • Placa portadora Jetson A206 x1
  • Adaptador de corriente 19V/4.74A (MÁX 90W) (sin cable de alimentación) x1

Accesorios no incluidos pero requeridos para encender:

  • Teclado y ratón USB
  • Pantalla de visualización
  • Cable de alimentación del adaptador
nota

Por favor, combina el cable de la fuente de alimentación con el adaptador de corriente según el estándar de enchufe de tu localidad.

reComputer J2012

pir

pir

La lista de lo incluido en la caja:

  • reComputer J2012, incluyendo:
    • Módulo Jetson Xavier NX de 16G x1
    • Placa portadora Jetson A206 x1
  • Adaptador de corriente 19V/4.74A (MÁX 90W) (sin cable de alimentación) x1

Accesorios no incluidos pero requeridos para encender:

  • Teclado y ratón USB
  • Pantalla de visualización
  • Cable de alimentación del adaptador
nota

Por favor, combina el cable de la fuente de alimentación con el adaptador de corriente según el estándar de enchufe de tu localidad.

Qué Más

Aquí te presentamos tablas más completas sobre la Comparación de Dispositivos Alimentados por Módulos NVIDIA® Jetson y la Comparación de Placas Portadoras Compatibles con Módulos NVIDIA® Jetson. Puedes hacer clic en la imagen o el título para una mejor visualización.

Comparación de Dispositivos Alimentados por Módulos NVIDIA® Jetson

Comparación de Placas Portadoras Compatibles con Módulos NVIDIA® Jetson

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...