Saltar al contenido principal

Recurso Jetson

Software Jetson

Todos los módulos NVIDIA® Jetson™ y kits de desarrollo están soportados por la misma pila de software, permitiéndote desarrollar una vez e implementar en cualquier lugar. El Software Jetson está diseñado para proporcionar aceleración de extremo a extremo para aplicaciones de IA y acelerar tu tiempo de comercialización. Llevamos las mismas tecnologías poderosas de NVIDIA que impulsan las implementaciones de centros de datos y la nube al borde.

pir

SDK NVIDIA JetPack

La pila de software Jetson comienza con el SDK NVIDIA JetPack™, que proporciona un entorno de desarrollo completo incluyendo bibliotecas de aceleración CUDA-X y otras tecnologías NVIDIA para impulsar tu desarrollo. JetPack incluye el paquete de controladores Jetson Linux, que proporciona el kernel de Linux, bootloader, controladores NVIDIA, utilidades de flash, sistema de archivos de muestra y cadena de herramientas para la plataforma Jetson. También incluye características de seguridad, actualizaciones por aire y más. JetPack incluye el tiempo de ejecución de contenedores NVIDIA para habilitar tecnologías y flujos de trabajo Cloud-Native en el borde.

Aprende más:

NVIDIA TAO y modelos de IA preentrenados

NVIDIA TAO simplifica las partes que consumen tiempo de los flujos de trabajo de aprendizaje profundo, desde la preparación de datos hasta el entrenamiento y la optimización, reduciendo el tiempo de valor.

Aprende más:

Servidor de Inferencia NVIDIA Triton

El servidor de inferencia NVIDIA Triton™ simplifica la implementación de modelos de IA a escala. Triton Inference Server es de código abierto y proporciona una plataforma de inferencia estandarizada única que puede soportar inferencia de modelos multi-marco en diferentes implementaciones como centro de datos, nube, dispositivos embebidos y entornos virtualizados. Soporta diferentes tipos de consultas de inferencia con algoritmos avanzados de lotes y programación, y soporta actualizaciones de modelos en tiempo real.

Aprende más:

NVIDIA Riva

NVIDIA Riva es un SDK completamente acelerado para construir aplicaciones de IA conversacional multimodal usando pipelines de aprendizaje profundo de extremo a extremo. El SDK Riva incluye modelos de IA conversacional preentrenados, el kit de herramientas NVIDIA TAO, y habilidades optimizadas de extremo a extremo para tareas de habla, visión y procesamiento de lenguaje natural (NLP).

Aprende más:

SDK NVIDIA DeepStream

El SDK NVIDIA DeepStream proporciona un kit de herramientas completo de análisis de flujo para procesamiento multi-sensor basado en IA y comprensión de video e imagen en Jetson. DeepStream es una parte integral de NVIDIA Metropolis, una plataforma para construir servicios y soluciones de extremo a extremo que transforman datos de píxeles y sensores en información procesable. Aprende más: DeepStream >

Aprende más:

NVIDIA Isaac

NVIDIA Isaac ROS GEM es un paquete de aceleración de hardware que facilita a los desarrolladores de ROS construir soluciones de alto rendimiento en hardware NVIDIA. NVIDIA Isaac Sim, impulsado por Omniverse, es una aplicación de simulación robótica escalable. Incluye Replicator - una herramienta que genera varios conjuntos de datos sintéticos para entrenar modelos de percepción. Isaac Sim también es una herramienta que soporta entornos virtuales realistas y físicamente precisos para desarrollar, probar y gestionar robots basados en IA.

Aprende más:


Módulos Jetson

pir

NVIDIA ® Jetson™ lleva rendimiento de IA acelerado a dispositivos de borde en un factor de forma eficiente en energía y compacto. La familia de módulos Jetson todos usan el mismo software NVIDIA CUDA-X™ y soportan tecnologías cloud-native como contenedorización y orquestación para construir, implementar y gestionar IA en el borde.

Aprende sobre todos los módulos Jetson >

reComputer Jetson aplica estos módulos:

Serie Jetson Xavier NX

pir

Jetson Xavier NX lleva hasta 21 TOPs de poder de cómputo de IA al borde en un módulo de factor de forma pequeño. Puede ejecutar múltiples redes neuronales modernas en paralelo y procesar datos de múltiples sensores de alta resolución como requisito para un sistema de IA completo. La serie Jetson Xavier NX puede usarse en aplicaciones de producción y soporta todos los marcos de IA populares.
Jetson Xavier NX - reComputer J2011
Jetson Xavier NX 16GB - reComputer J2012

Jetson Nano

pir

El Jetson Nano es una computadora pequeña y poderosa para sistemas de IA embebidos y el IoT, entregando el poder de la IA moderna en una plataforma de bajo consumo. Puedes ponerte al día rápidamente con el SDK NVIDIA Jetpack y un entorno completo de escritorio Linux y comenzar a explorar el nuevo mundo de productos embebidos.
Jetson Nano - reComputer J1010, reComputer J1020

Guía de flasheo

Dado que los productos de la serie reComputer Jetson han sido equipados con 16 GB eMMC, y tanto ubuntu 18.04 LTS como NVIDIA JetPack 4.6 están preinstalados, puedes aplicarlo directamente para desarrollar tus proyectos. Si quieres volver a flashear, por favor visita la documentación apropiada a continuación:

Soporte

Haz y recibe preguntas en el Foro Jetson. Ingenieros de NVIDIA, desarrolladores de la comunidad y socios de Jetson todos contribuyen aquí. Revisa:

  • Foro Jetson Nano para kits de desarrollo Jetson Nano y módulos de producción Jetson Nano.
  • Foro Jetson Xavier NX para Kits de Desarrollo Jetson Xavier NX y Módulos de Producción Jetson Xavier NX.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...