Saltar al contenido principal

reComputer R1000 con fuxa para usar OPC-UA

Introducción

FUXA es un software de Visualización de Procesos (SCADA/HMI/Dashboard) basado en web. Con FUXA puedes crear visualizaciones de procesos modernas con diseños individuales para tus máquinas y visualización de datos en tiempo real. Soporta Modbus RTU/TCP, Protocolo Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT, y otros protocolos.

Este artículo presenta principalmente cómo usar fuxa para comunicación OPC-UA. Ejecutamos Prosys OPC UA Simulation Server en PC W10, y luego leemos los datos del simulador en reComputer R1000.

Comenzando

Antes de iniciar este proyecto, es posible que necesites preparar tu hardware y software con anticipación como se describe aquí.

Preparación de Hardware

Preparación de Software

  • Python 3.11 puede ser incompatible con fuxa. Si tu versión de Python es 3.11, por favor considera cambiar a una versión diferente de Python.
  • Usar Prosys OPC UA Simulation Server en PC W10. También puedes usar otras herramientas de prueba modbus
  • Usar fuxa en reComputer R1000. Puedes referirte a los siguientes pasos para instalar fuxa en reComputer R1000
      ## Necesitas tener instalado Node Versión 14 || 16 || 18.
    wget https://nodejs.org/dist/v18.20.3/node-v18.20.3-linux-arm64.tar.xz
    tar -xf node-v18.20.3-linux-arm64.tar.xz
    cd node-v18.20.3-linux-arm64
    sudo cp -R * /usr/local/
    node -v
    npm -v
    ## Luego instalar FUXA desde npm
    sudo npm install -g --unsafe-perm @frangoteam/fuxa
    sudo fuxa

Configuración de Hardware

Usamos cables Ethernet para conectar el PC W10 y reComputer R1000 a un switch para asegurar que estén en el mismo segmento de red.

pir

Pasos de comunicación OPC-UA

Paso 1: Abre Prosys OPC UA Simulation Server y copia Connection Address(UA TCP).

Paso 2: Haz clic en el botón + en la esquina inferior derecha, ingresa Name, selecciona OPCUA para Type, y pega la Connection Address(UA TCP) copiada en el primer paso a Address, Security and encryption mode se selecciona según los requisitos de tu propio dispositivo. Aquí elijo None-None. Si tu dispositivo requiere Username y Password al establecer una conexión, puedes llenar los lugares correspondientes. Finalmente haz clic en OK. Abre el ConnectionLog de Prosys OPC UA Simulation Server, y aparece el log como se muestra en la figura, indicando que la conexión se establece exitosamente.

Paso 3: Crear etiquetas para mostrar datos. Entra a la interfaz de configuración, haz clic en el botón + en la esquina superior izquierda o inferior derecha, puedes ver las tres etiquetas Objects, Type, Views, haz clic en Objects, y luego haz clic en Simulation para ver qué simula el simulador para los datos, seleccionamos todos los datos bajo Simulation y creamos etiquetas. Finalmente, haz clic en OK. Puedes ver que podemos intentar leer los datos del dispositivo OPCUA.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...