Saltar al contenido principal

reComputer R1000 con fuxa para usar WebAPI

Introducción

FUXA es un software de Visualización de Procesos (SCADA/HMI/Dashboard) basado en web. Con FUXA puedes crear visualizaciones de procesos modernas con diseños individuales para tus máquinas y visualización de datos en tiempo real. Soporta Modbus RTU/TCP, Protocolo Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT, y otros protocolos.

postman es una herramienta de depuración y prueba de interfaces que soporta el protocolo http. Sus características principales son funciones potentes, uso simple y facilidad de uso, a menudo utilizada para depuración de interfaces de WebAPI.

Este artículo presenta principalmente cómo usar fuxa para comunicación WebAPI. En esta etapa, fuxa solo soporta la función GET, y el paquete de datos está en formato Json. Usaremos la función GET de fuxa para obtener el datagrama de postman.

Comenzando

Antes de iniciar este proyecto, es posible que necesites preparar tu hardware y software con anticipación como se describe aquí.

Preparación de Hardware

Preparación de Software

  • Python 3.11 puede ser incompatible con fuxa. Si tu versión de Python es 3.11, por favor considera cambiar a una versión diferente de Python.
  • Usando fuxa en reComputer R1000. Puedes referirte a los siguientes pasos para instalar fuxa en reComputer R1000
      ## Necesitas tener instalado Node Versión 14 || 16 || 18.
    wget https://nodejs.org/dist/v18.20.3/node-v18.20.3-linux-arm64.tar.xz
    tar -xf node-v18.20.3-linux-arm64.tar.xz
    cd node-v18.20.3-linux-arm64
    sudo cp -R * /usr/local/
    node -v
    npm -v
    ## Luego instala FUXA desde npm
    sudo npm install -g --unsafe-perm @frangoteam/fuxa
    sudo fuxa

Pasos de comunicación WebAPI

Paso 1: Haz clic en el signo + en la esquina inferior derecha de la interfaz de fuxa, ingresa Name, selecciona WebAPI para Type, selecciona GET para Method, y selecciona JSON para Format. Luego ingresa https://postman-echo.com/get en la URL, y finalmente haz clic en OK. Puedes ver que fuxa puede establecer exitosamente una conexión con postman

Paso 2: Entra a la interfaz de configuración, haz clic en el botón + en la esquina superior izquierda o inferior derecha, puedes ver los datos obtenidos de postman a través de la función GET, seleccionamos cada dato y creamos una etiqueta, finalmente haz clic en OK, de modo que los datos de postman puedan ser leídos en tiempo real a través de la función GET.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...