Saltar al contenido principal

Introducción a reServer Industrial

La serie reServer Industrial ofrece servidores NVR (Network Video Recorder) compactos, sin ventilador y habilitados para IA, que incluyen módulos NVIDIA Jetson™ Orin Nano/Orin NX, con un rendimiento de IA que va de 20 TOPS a 100 TOPS. reServer Industrial viene preinstalado con Jetpack 5.1.1, lo que simplifica el desarrollo; es ideal para construir un VMS (Video Management System) junto con potentes capacidades de IA, lo que aporta transformación digital a industrias como ciudades inteligentes, seguridad, automatización industrial y fábricas inteligentes.

reServer Industrial viene con un disipador de calor pasivo y un diseño sin ventilador, lo que lo hace ideal para su uso en entornos exigentes. El disipador de calor pasivo permite una refrigeración eficiente sin necesidad de un ventilador, reduciendo el riesgo de fallos de componentes debido al polvo u otros contaminantes. El diseño sin ventilador también reduce los niveles de ruido y el consumo de energía, lo que lo hace adecuado para su uso en entornos sensibles al ruido y minimiza los costos energéticos.

reServer Industrial tiene 5 puertos RJ45 GbE, 4 de los cuales son puertos PoE PSE para proporcionar alimentación a través de Ethernet a dispositivos como cámaras IP. Esto elimina la necesidad de una fuente de alimentación independiente y facilita el despliegue de dispositivos de red en áreas sin tomas de corriente fácilmente disponibles. El puerto GbE restante se utiliza para conectarse a un switch de red o router, lo que permite la comunicación con otros dispositivos en la red y el acceso a Internet.

Características

  • Servidor Edge AI compacto y sin ventilador: Impulsado por módulos NVIDIA Jetson™ Orin Nano/Orin NX, con un rendimiento de IA que va de 20 TOPS a 100 TOPS, rango de temperatura más amplio de -20 ~ 60°C con flujo de aire de 0.7m/s
  • Procesamiento multicanal: 5× GbE RJ45 (4 para 802.3af PSE), maneja múltiples flujos con procesamiento en tiempo real
  • Almacenamiento ampliable: 2 bahías para unidades SATA HDD/SSD de 2.5", más un zócalo M.2 2280 para SSD NVMe
  • Interfaces industriales: Incluye puerto COM, puertos DI/DO, puerto CAN, USB 3.1 y módulo TPM2.0 opcional
  • Conectividad híbrida: Compatible con 5G/4G/LTE/LoRaWAN® (módulo opcional) con ranura para tarjeta Nano SIM
  • Certificaciones: FCC, CE, UKCA, ROHS, KC

Especificaciones

Nombre del producto reServer Industrial
J4012
reServer Industrial
J4011
reServer Industrial
J3011
reServer Industrial
J3010
Módulo NVIDIA JetsonOrin NX 16GBOrin NX 8GBOrin Nano 8GBOrin Nano 4GB
SKU114110247114110248114110249114110250
Procesador
Sistema
Rendimiento de IA100 TOPS70 TOPS40 TOPS20 TOPS
GPUGPU NVIDIA Ampere de 1024 núcleos con 32 Tensor Cores GPU NVIDIA Ampere de 512 núcleos con 16 Tensor Cores
CPUCPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 8 núcleos, 64 bits; 2MB L2 + 4MB L3 CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 6 núcleos, 64 bits, 1.5MB L2 + 4MB L3
Memoria16GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s8GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s4GB 64-bit LPDDR5 34 GB/s
Codificación de videoEstándares compatibles: H.265 (HEVC), H.264, AV1 1×4K60 (H.265) | 3×4K30 (H.265) | 6×1080p60 (H.265) | 12×1080p30 (H.265)1080p30 compatible con 1-2 núcleos de CPU
Decodificación de videoEstándares compatibles: H.265 (HEVC), H.264, VP9, AV1 1×8K30 (H.265) | 2×4K60 (H.265) | 4×4K30 (H.265) | 9×1080p60 (H.265) | 18×1080p30 (H.265)Estándares compatibles: H.265 (HEVC), H.264, VP9, AV1 1×4K60 (H.265) | 2×4K30 (H.265) | 5×1080p60 (H.265) | 11×1080p30 (H.265)
AlmacenamientoeMMC-
ExpansiónM.2 Key M (2280) PCIe Gen4.0 SSD (incluye M.2 NVMe SSD 128G)
E/SEthernet1× LAN0 RJ45 GbE (10/100/1000Mbps)
4× LAN RJ45 GbE PoE (PSE 802.3 af 15 W, 10/100/1000Mbps)
USB4× USB3.1, 1× USB2.0 Type C (modo dispositivo), 1× USB2.0 Type C para Debug UART y RP2040
DI/DO4×DI,4×DO,3×GND_DI,2×GND_DO,1×GND_ISO,1×CAN
COM1× DB9 (RS232/RS422/RS485)
Pantalla1×HDMI 2.1 Tipo A 7680x4320 a 30 Hz1×HDMI 1.4 Tipo A 3840x2160 a 30 Hz
SATA2 bahías para unidades que admiten HDD/SSD SATA de 2.5" (SATA III 6.0Gbps)
SIM1× ranura para tarjeta Nano SIM
BotónBotón de reinicio, botón de recuperación
ExpansiónMini PCIeMini PCIe para LoRaWAN®/4G/Serie inalámbrica (módulo opcional)
M.2 Key BM.2 Key B (3042/3052) compatible con 4G/5G (módulo opcional)
VentiladorSin ventilador, disipador de calor pasivo; 1× conector de ventilador (5V PWM)
TPM1× conector TPM 2.0 (módulo opcional)
RTC1× zócalo RTC (incluye CR1220),×RTC de 2 pines
AlimentaciónFuente de alimentaciónBloque de terminales de 2 pines DC 12V-36V
Adaptador de corrienteAdaptador de corriente 24V /5A (sin cable de alimentación)
MecánicoDimensiones (W x D x H)194.33mm×187mm×95.5mm
Peso2.8kg
InstalaciónEscritorio, carril DIN, VESA
Temperatura de funcionamiento-20 ~ 60°C con 0.7m/s
Humedad de funcionamiento95% @ 40 °C (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento-40 ~ 85°C
Humedad de almacenamiento60°C@ 95% HR (sin condensación)
Vibración3 Grms @ 5 ~ 500 Hz, aleatoria, 1 hr/eje
ChoqueAceleración máxima de 50G (duración de 11 mseg, eMMC, microSD o mSATA)
SOJetpack 5.1.1 (o superior) preinstalado (proporciona sistema operativo Linux con paquete de soporte para la placa)
CertificaciónFCC, CE, RoHS, UKCA, KC
Garantía2 años

Descripción general del hardware

Sistema completo

Placa portadora

Flashear JetPack

peligro

El dispositivo vendrá preinstalado con JetPack 5.1.1. Si no hay requisitos especiales, no es necesario volver a flashear el sistema.

reServer Industrial viene preinstalado con JetPack 5.1.1 en un SSD de 128GB junto con los controladores necesarios. Esto incluye componentes del SDK como CUDA, CUDNN y TensorRT. Sin embargo, si deseas volver a flashear Jetpack en el SSD incluido o en un nuevo SSD, puedes seguir los pasos a continuación. Actualmente solo proporcionamos instrucciones para JP5.1.1 y seguiremos actualizándolas en el futuro.

nota

Si deseas utilizar SSD con reServer Industrial, solo te recomendamos que elijas las versiones de 128GB, 256GB, 512GB y 1TB de Seeed.

Requisitos previos

Debes preparar el siguiente hardware antes de comenzar con reServer Industrial

  • reServer Industrial
  • Adaptador de corriente suministrado con cable de alimentación (versión US o versión EU)
  • PC host con Ubuntu (nativo o VM usando VMware Workstation Player)
  • Cable de transmisión de datos USB tipo C
  • Monitor externo
  • Cable HDMI
  • Teclado y ratón

Entrar en modo de recuperación forzada

Ahora debes entrar en modo de recuperación en la placa reServer Industrial para poder flashear el dispositivo. Conecta un cable USB tipo C entre el puerto DEVICE y tu PC. Usa un pin e insértalo en el orificio REC para pulsar el botón de recuperación y, mientras lo mantienes presionado, conecta el conector de alimentación de bloque de terminales de 2 pines incluido al conector de alimentación de la placa (asegúrate de usar los 2 tornillos para fijar el terminal en su lugar) y conecta el adaptador de corriente incluido con un cable de alimentación para encender la placa

nota

Asegúrate de encender el dispositivo mientras mantienes presionado el botón RECOVERY, de lo contrario no entrará en modo de recuperación

En el PC host con Ubuntu, abre una ventana de Terminal e introduce el comando lsusb. Si el contenido devuelto tiene una de las siguientes salidas según el Jetson SoM que utilices, entonces la placa está en modo de recuperación forzada.

  • Para Orin NX 16GB: 0955:7323 NVidia Corp
  • Para Orin NX 8GB: 0955:7423 NVidia Corp
  • Para Orin Nano 8GB: 0955:7523 NVidia Corp
  • Para Orin Nano 4GB: 0955:7623 NVidia Corp

Diferentes métodos de flasheo

Aquí ofrecemos 2 métodos diferentes de flasheo.

  1. Descargar la imagen completa del sistema que hemos preparado, que incluye NVIDIA JetPack, controladores de periféricos de hardware y flashearla al dispositivo
  2. Descargar el NVIDIA L4T oficial, usar los controladores de periféricos de hardware incluidos y flashear al dispositivo
nota

La descarga del primer método es de alrededor de 14GB y la descarga del segundo método es de aproximadamente 3GB

Descargar imagen del sistema

  • Paso 1: Descarga la imagen del sistema en tu PC con Ubuntu correspondiente a la placa que estás utilizando.
DispositivoVersión de JetPackVersión de L4TEnlace de imagenEnlace de imagen alternativo
reServer Industrial J40125.1.135.3.1Download1Download2
5.1.335.5.0Download1
6.036.3Download1Download2
6.136.4Download1
6.236.4.3Download1
reServer Industrial J40115.1.135.3.1Download1Download2
5.1.335.5.0Download1
6.036.3Download1Download2
6.136.4Download1
6.236.4.3Download1
reServer Industrial J30115.1.135.3.1Download1Download2
5.1.335.5.0Download1
6.036.3Download1Download2
6.136.4Download1
6.236.4.3Download1
reServer Industrial J30105.1.135.3.1Download1Descargar2
5.1.335.5.0Descargar1
6.036.3Descargar1Descargar2
6.136.4Descargar1
6.236.4.3Descargar1

  • Los archivos de imagen de Descargar1 y Descargar2 son los mismos. Puedes elegir el enlace con la velocidad de descarga más rápida.

  • Paso 2: Extrae el archivo generado
tar -xvf <file_name>.tar.gz

Flashear a Jetson

  • Paso 1: Navega hasta el archivo extraído anteriormente y ejecuta el comando de flasheo como se indica a continuación
cd mfi_reserver-orin-industrial
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

Ahora comenzará a flashear la imagen del sistema a la placa. Si el flasheo es exitoso, verás la siguiente salida

  • Paso 2: Conecta la placa a una pantalla usando el conector HDMI de la placa y completa la configuración inicial

Después de eso, la placa se reiniciará y estará lista para usar.


Uso del hardware e interfaces

info

Para aprender más sobre cómo usar todo el hardware e interfaces en la placa reServer Industrial, debes seguir esta wiki:

Recursos

(cambiar los enlaces)

Soporte técnico

No dudes en enviar incidencias en nuestro foro.


Loading Comments...