Saltar al contenido principal

Primeros Pasos con reServer J2032

pir

reServer J2032 es el nuevo y potente dispositivo de computación Edge AI que orgullosamente introducimos a nuestra familia reThings, adopta el elegante diseño de carcasa con factor de forma reServer que empaqueta la unidad potente en una forma extremadamente compacta. Este pequeño servidor inteligente no solo es capaz de trabajar fácil y eficientemente desde el borde hasta la nube, sino que también añade poder de procesamiento de IA a la fórmula.

reServer J2032 está equipado con el módulo Nvidia Jetson™ Xavier NX 16GB de vanguardia (Módulo Jetson™ Xavier NX 8GB opcional) que puede entregar hasta 21 TOPS para procesar tareas comunes de IA, la cantidad extensa de RAM GPU permite el procesamiento paralelo de múltiples redes neuronales. Tiene puertos Ethernet duales que consisten en un puerto Ethernet de alta velocidad de 2.5 Gigabit y uno de 1 Gigabit y también soporta conectividad híbrida incluyendo 5G, LoRa® y BLE. reServer 2032 también teniendo conectores de datos SATA III 6.0Gbps duales, es capaz de equipar hasta dos discos duros internos SATA de 3.5"/2.5" para adquirir más almacenamiento.

Mientras tanto, reServer es de diseño compacto para trabajar eficientemente en casi cualquier escenario de servidor. La estructura ordenada de reServer también hace que sea simple acceder a los discos duros, y las ranuras extensas de extensión de módulos de comunicación que permiten instalación, actualizaciones y mantenimiento fáciles.

Teniendo conectores de datos SATA III 6.0Gbps duales, reServer es capaz de equipar hasta dos discos duros internos SATA de 3.5"/2.5" para adquirir más almacenamiento.

Características

  • Diseño compacto para un servidor de escritorio con una dimensión general de 132mm x124mm x233mm
  • Alimentado por el Módulo Nvidia Jetson™ Xavier NX 16Gb.
  • Periféricos ricos incluyendo puerto LAN dual(1 x puerto de 2.5Gigabit y 1 x puerto de 1 Gigabit), 2 x USB 3.2 gen 2 Tipo-A, puerto HDMI y puerto DP, 1 x M.2 Key B, 1 x puerto Mini-PCIe.
  • Soporta conectividad híbrida incluyendo 5G, LoRa® y BLE (5G y LoRa® necesitan módulos adicionales)
  • Conectores de datos SATA III 6.0 Gbps duales para discos duros SATA de 3.5"/2.5" con suficiente espacio dentro de la carcasa para almacenar ambos
  • M.2 B-Key para expandibilidad como módulos 4G/5G.
  • Puerto Mini-PCIe para expandibilidad como módulos 4G/5G y módulo LoRaWAN® (WM1302-USB-XXXX)
  • Ventilador de enfriamiento silencioso con un gran disipador de calor VC para excelente disipación de calor
  • Fácil de instalar, actualizar y mantener con facilidad de acceso a los componentes internos después de abrir la carcasa
  • Pre-instalado con NVIDIA Jetpack 4.6.1 (Jetson™ Linux R32.7.1)

LoRaWAN® es una marca usada bajo licencia de LoRa Alliance®. La Marca LoRa® es una marca comercial de Semtech Corporation o sus subsidiarias.## Especificaciones

Especificaciones

 

Procesador

 

Módulo

 

NVIDIA® Jetson Xavier™ NX 16GB

 

Rendimiento IA

 

21 TOPS

 

GPU

 

Arquitectura NVIDIA Volta con 384 núcleos NVIDIA CUDA® y 48 núcleos Tensor

 

CPU

 

CPU NVIDIA Carmel ARM®v8.2 de 64 bits de 6 núcleos 6 MB L2 + 4 MB L3

 

Acelerador DL

 

2x Motores NVDLA

 

Acelerador de Visión

 

Procesador de Visión VLIW de 7 Vías

 

Memoria

 

8 GB 128-bit LPDDR4x @ 51.2GB/s

 

Almacenamiento

 

16 GB eMMC 5.1

 

Codificador de Video

 

2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265)

2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 20x 1080p30 (H.264)

 

Decodificador de Video

 

2x 8K30 | 6x 4K60 | 12x 4K30 | 22x 1080p60 | 44x 1080p30 (H.265)

2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264)

 

Almacenamiento

 

Soporta 2 x 2.5''/3.5" SATA (HDD/SSD), hasta SATA3 (SSD de 2.5 pulgadas 256GB x1, hasta SATA3 ya instalado)

 

Coprocesador

 

Raspberry Pi® RP2040 32-Bit Dual ARM Cortex-M0+ @ 133MHz

 

E/S Externa

 

Puerto Ethernet 2.5G

 

Convertido desde PCIe

RX: 2.35 Gbits/sec

TX: 1.4 ~ 1.6 Gbits/sec

 

Puerto Ethernet 1000M

 

Interfaz Ethernet nativa del Jetson Xavier NX

 

Interfaz HDMI

 

Soporta hasta HDMI2.0

 

Interfaz DisplayPort

 

Soporta hasta DP1.4

 

Interfaz USB3.1 GNE2 x2

 

Soporta hasta 10Gbit

 

Interfaz de Alimentación DC Jack

 

DC 12V @5A, pin central de 2.5mm

 

E/S Interna

 

Conector M.2 KEY B

 

Con USB3.2 GEN2, Compatible con módulo inalámbrico 5G/4G

 

Conector MiNi-PCIe

 

Compatible con módulo inalámbrico LoRa®/Series

 

Ranura para Tarjeta SIM

 

Capa superior para MiNi-PCIe

 

Capa inferior para M.2

 

Conector de Alimentación SATA x2

 

Soporta HDD/SSD de 2.5 pulgadas o 3.5 pulgadas, hasta SATA3

 

Conector de Datos SATA x2

 

Conector de Ventilador Principal

 

Para ventilador de carcasa, solo soporta ventiladores de 12V, el ventilador inferior ya está instalado

 

Conector de Ventilador Jetson Xavier NX

 

Solo soporta ventiladores de 5V, ventilador de refrigeración con disipador de aluminio ya instalado

 

Conector de Batería RTC

 

Batería RTC ya instalada

 

Conector SODIMM de 260 Pines

 

Para Jetson Xavier NX

 

Conector USB TYPE-C para NX

 

Para programación de NX

 

Conector USB TYPE-C para Coprocesador

 

Para actualización de firmware del coprocesador

 

Conector de Encendido Automático

 

Cortocircuitar para entrar en modo de encendido por tecla, dejar flotante para entrar en modo de encendido automático

 

Conector de Depuración 2x5 Pines

 

Depuración

 

Botón de Encendido

 

Con LED verde

 

Zumbador Activo

 

Red

 

Giga Ethernet

 

Puerto Ethernet 2.5G

  • rx: 2.35 Gbits/sec
  • tx: 1.4 ~ 1.6 Gbits/sec

 

Puerto Ethernet 1000M

 

Conexión Inalámbrica

 

Conector M.2 KEY B, compatible con módulo inalámbrico 5G/4G

 

Conector MiNi-PCIe, compatible con módulo inalámbrico LoRa®/Series

 

Pantalla

 

LED1: LED de estado SATA0

 

Modo de suspensión o sin SSD/HDD insertado-----LED APAGADO

SSD/HDD insertado y PHY listo ----- LED ENCENDIDO

Estado de transferencia de datos ----- LED parpadea

 

LED2: LED de estado SATA1

 

LED3

 

LED de estado del módulo inalámbrico M.2

 

Alimentación

 

Interfaz de alimentación DC Jack

 

DC 12V @5A, pin central de 2.5mm

 

Botón de Encendido

 

Encender

 

Botón de Reinicio

 

Reiniciar

 

Preinstalado

 

SSD de 2.5 pulgadas 256GB x1, hasta SATA3

 

Ventilador de Refrigeración con Disipador de Aluminio

 

Batería RTC

 

Ventilador Inferior

 

Dimensiones

 

132mm124mm233mm

Descripción General del Hardware

pir

pir

pir

Dimensiones

pir

Flashear JetPack

reServer J2032 ya viene pre-flasheado con JetPack de fábrica. Pero si deseas volver a flashear el dispositivo, por favor sigue este wiki.

Inicio Rápido con Ensamblaje de Periféricos y Módulos de reServer

!!! Note: reServer J2032 vendrá con Jetpack 4.6.1 preinstalado en la EMMC del módulo Jetson Xavier NX, lo que significa que podrías comenzar directamente a desarrollar tu propia aplicación con él.

Hardware Requerido

Necesitas preparar el siguiente hardware antes de comenzar con reServer.

  • reServer
  • Adaptador de Corriente (incluido)
  • Monitor externo
  • Cable HDMI/DP
  • Teclado y Ratón

Ensamblaje de Periféricos y Módulos

Para esta parte, introduciremos cómo instalar o reemplazar algunos hardware/módulos compatibles dentro de reServer. por favor omite esto si los siguientes pasos no se aplican a tu caso de uso. Podrías seguir el Manual de Guía de Ensamblaje adjunto al final de esta página para acceder a la placa principal de reServer antes de leer esta parte.

Instalación del Módulo LoRaWAN® en Puerto Mini-PCIe

!!! Note: La siguiente guía de configuración para instalar el Módulo LoRaWAN® en el puerto Mini-PCIe solo ha sido probada con los siguientes módulos WM1302-USB-US915 o WM1302-USB-868. el Módulo LoRaWAN® no está incluido.

  • Paso 1. Localiza la ranura Mini-PCIe en la parte posterior de la placa portadora e instala el Módulo LoRaWAN®.

pir

  • Paso 2. Conecta el cable de antena y localiza la ranura de montaje de antena en la parte posterior de la carcasa del reServer J2032 que debería tener un inserto de goma bloqueando el agujero.

!!! Note: reServer J2032 no se envía con Adaptadores de Antena y Antena.

pir

  • Paso 3. modifica reServer J2032 para ser usado con el módulo LoRaWAN® escribiendo el siguiente comando en la Terminal:
sudo -i
cd /sys/class/gpio/
echo 268 > export; echo out > gpio268/direction; echo 1 > gpio268/value
echo 495 > export; echo out > gpio495/direction; echo 0 > gpio495/value

pir

  • Paso 4. verifica si el módulo LoRaWAN® está conectado correctamente, abre Terminal y escribe el siguiente comando:

!!! Note: Los siguientes pasos para habilitar el módulo LoRaWAN® solo han sido probados y aplicados en el Jetpack 4.6.1 predeterminado de fábrica

ls /dev/ttyACM*

Deberías ver la siguiente salida como se muestra a continuación:

pir

O

lsusb -t

Deberías ver la siguiente salida como se muestra a continuación:

pir

  • Paso 5. Para usar el Módulo LoRaWAN® por favor descarga el código fuente:

Ahora instalemos git y descarguemos sx1302_hal(biblioteca y programas para SX1302 LoRa® Gateway) desde github:

sudo apt update
sudo apt install -y git
git clone https://github.com/Lora-net/sx1302_hal

Muévete a la carpeta sx1302_hal y construye el programa:

cd ~/sx1302_hal
make

Comienza a ejecutar la aplicación de gateway LoRaWAN®, aquí tienes un ejemplo usando el módulo WM1302-USB-868, donde se ha elegido el archivo de configuración global_conf.json.sx1250.EU868.USB:

cd packet_forwarder/
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.EU868.USB

Deberías ver una salida similar a esta:

pir

Instalación del Módulo 4G/5G Mini-PCIe

!!! Nota: El módulo 4G QC25-EUX se utiliza con la siguiente guía de configuración y el módulo no está incluido.

  • Paso 1. Localiza la ranura Mini-PCIe en la parte posterior de la placa portadora e instala el Módulo LoRaWAN®.

!!! Nota: Necesitas insertar una tarjeta SIM estándar en la ranura de tarjeta SIM del reServer J2032 para habilitar la red 4G/5G. Si observas detenidamente, la Bandeja de tarjeta SIM tiene dos capas, el puerto Mini-PCIe está utilizando la Ranura SIM 2 como se indica en la imagen a continuación.

pir

  • Paso 2. Conecta el cable de la antena y localiza la ranura de montaje de la antena en la parte posterior de la carcasa del reServer J2032 que debería tener un inserto de goma bloqueando el orificio.

!!! Nota: El reServer J2032 no se envía con Adaptadores de Antena y Antena.

pir

  • Paso 3. modifica el reServer J2032 para ser usado con el módulo 4G QC25-EUX escribiendo el siguiente comando en la Terminal:
sudo -i
cd /sys/class/gpio/
echo 436 > export; echo in > gpio436/direction;
export; echo in > gpio268/direction;
export; echo out > gpio393/direction; echo 1 > gpio393/value
echo 495 > export; echo out > gpio495/direction;
echo 1 > gpio495/value
echo 0 > gpio495/value
  • Paso 4. verifica si el módulo 4G QC25-EUX está conectado correctamente encendiendo y arrancando el sistema, luego abre Terminal y escribe el siguiente comando:

!!! Note: Los siguientes pasos para habilitar el módulo 4G QC25-EUX solo han sido probados y aplicados en la Versión de Jetpack OS por Defecto de Fábrica 4.6.1

lsusb -t

Deberías ver la siguiente salida como se muestra a continuación:

pir

  • Paso 5. Habilita el módulo 4G QC25-EUX para conectarse a la red 4G, por favor abre Terminal y escribe:

Abre el monitor serie minicom con el módulo 4G conectado

sudo apt install -y minicom
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2 -b 115200m1

una vez que se abra la conexión serie, escriba AT y presione 'Enter', y debería ver OK.

En la misma ventana serie de minicom, por favor escriba:

AT+QCFG="usbnet"

Devolverá algo como +QCFG: "usbnet",0, pero necesitamos que esté configurado en 1 (modo ECM), así que ingresa el siguiente comando:

AT+QCFG="usbnet",1

Luego ingresa el siguiente comando para forzar el reinicio del módem:

AT+CFUN=1,1

Luego podrías reiniciar o esperar un momento para que el módulo obtenga internet de tu operador de tarjeta SIM.

Ahora si escribes ifconfig en Terminal deberías ver una salida similar a la imagen mostrada abajo donde tienes asignada una dirección IP de tu operador móvil de tarjeta SIM:

pir

Instalación del Puerto M.2 B-key del Módulo 4G/5G

!!! Note: El M.2 B-Key en reServer J2032 soporta formato 3042/3052(USB3.2 GEN2) compatible con Módulo Inalámbrico 4G/5G (El Módulo 4G/5G no está incluido en reServer). El módulo 5G SIM8202G-M2 se usa en los siguientes pasos.

  • Paso 1. Instalar el Módulo SIM8202G-M2 al M.2 B-Key.

pir

  • Paso 2. Conectar el cable de antena al Módulo.

!!! Note: reServer J2032 no se envía con Adaptadores de Antena y Antena, Para usar el Módulo 5G SIM8202G-M2 para conectar a la red necesitas tener Antenas conectadas al módulo.

pir

  • Paso 3. Modificar reServer J2032 para ser usado con el módulo 5G SIM8202G-M2 en el puerto M.2 B-Key escribiendo el siguiente comando en la Terminal:
sudo -i
cd /sys/class/gpio/
echo 419 > export; echo out > gpio419/direction; echo 0 > gpio419/valueexport; echo in > gpio268/direction;
echo 417 > export; echo out > gpio417/direction; echo 1 > gpio417/value
echo 266 > export; echo out > gpio266/direction; echo 1 > gpio266/value
  • Paso 4. verifica si el módulo 5G SIM8202G-M2 está conectado correctamente encendiendo y arrancando el sistema, luego abre Terminal y escribe el siguiente comando:

!!! Note: Los siguientes pasos para habilitar el módulo 5G SIM8202G-M2 solo han sido probados y aplicados en la Versión de Jetpack OS por Defecto de Fábrica 4.6.1

lsusb -t

Deberías ver salidas similares a las que se muestran a continuación:

pir

Paso 5. Habilitar el módulo 5G SIM8202G-M2 para conectarse a la red 5G

!!! Note: Necesitas insertar una tarjeta SIM estándar en la ranura para tarjeta SIM del reServer J2032 para habilitar la red 4G/5G. Si observas detenidamente, la Bandeja de tarjeta SIM tiene dos ranuras superior e inferior, el puerto M.2 B-key está utilizando la Ranura Inferior.

pir

Abre el monitor serie minicom con el módulo 5G SIM8202G-M2 conectado

sudo apt install -y minicom
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2 -b 115200m1

Una vez que se abra la conexión serie, escriba AT y presione 'Enter', debería ver OK en la siguiente línea.

Ahora, para poder conectarse a la red 4G/5G, siga el comando para instalar el controlador requerido para el módulo 5G SIM8202G-M2 para habilitar la conexión de red:

cd ~
wget https://files.seeedstudio.com/wiki/reServerJ2032/SIM8200.tar.gz
tar xvf SIM8200.tar.gz
sudo chmod 777 -R SIM8200/
cd SIM8200/
sudo ./install.sh
cd Goonline
make
sudo ./simcom-cm -i wwan0

Ahora si escribes ifconfig en Terminal deberías ver una salida similar a la imagen mostrada a continuación, donde tienes asignada una dirección IP de tu operador móvil de la tarjeta SIM:

pir

Instalación de HDD

reServer soporta la instalación de dos discos duros internos de 3.5"/2.5" para adquirir más almacenamiento. Por favor sigue los pasos para instalar los HDDs.

  • Paso 1. Retira los tornillos y extrae los soportes

  • Paso 2. Fija los HDDs a los soportes con tornillos

  • Paso 3. Empuja los soportes de HDD hacia abajo para conectar los HDDs con los puertos SATA.

  • Paso 4. Fija los soportes de HDD con tornillos

pir

Interfaz de Hardware

Para esta parte, introduciremos la conexión de interfaz de reServer.

Conexión de Alimentación

Simplemente conecta el adaptador de alimentación AC-DC (incluido en la caja del producto) con el cable de alimentación AC (fuera de la caja del producto pero aún en el paquete), luego conéctalo al conector DC de 12V de reServer.

pir

Puerto USB 3.1 Dual

Puedes conectar dispositivos USB como teclado y ratón a través del puerto USB 3.1 dual.

pir

Conexión de Pantalla

Hay dos métodos para que reServer se conecte a una pantalla.

Método 1. Puerto HDMI Método 2. Puerto DP

pir

Conexión Ethernet

reServer J2032 viene con dos puertos ethernet cuyas velocidades de conexión son 1000BASE-T y 2.5GBASE-T respectivamente,

pir

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...